AUIPS72211R

High frequency Protected High Side Switch with integrated bootstrap optimized EMI and charge pump in D-Pak-5 Leads package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AUIPS72211R
AUIPS72211R

Product details

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • toff (Turn OFF time) max
    2.6 µs
  • ton (Turn ON time) max
    1.8 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    30 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    Classic PROFET™
  • 低電圧復帰遅延
    n.a
  • 分類
    n.a
  • 動作温度
    -40 °C to 150 °C
  • 実装
    SMD
  • 推奨動作電圧
    6 V to 60 V
  • 診断
    Digital
  • 認定
    Automotive
OPN
製品ステータス
インフィニオンパッケージ
パッケージ名
包装サイズ
包装形態
水分レベル
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon stock last updated:

利点

  • Short-circuit protection
  • Over-temperature protection
  • Boot strap regulator
  • Charge pump
  • Digital diagnostic
  • Operation up to 100kHz

用途

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }