AUIPS7111S

Automotive Q100 Intelligent Power Switch 1 Channel High Side Driver in a D2-Pak 5-Lead Package

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AUIPS7111S
AUIPS7111S

Product details

  • Currently planned availability until at least
    n.a
  • toff (Turn OFF time) max
    155 µs
  • ton (Turn ON time) max
    75 µs
  • イリノイ (Short Circuit Current)
    45 A
  • チャネル
    1
  • ファミリー
    Classic PROFET™ 24V
  • 低電圧復帰遅延
    n.a
  • 分類
    n.a
  • 動作温度
    -40 °C to 150 °C
  • 実装
    SMD
  • 推奨動作電圧
    8 V to 50 V
  • 診断
    Sense
  • 認定
    Automotive
OPN
製品ステータス
インフィニオンパッケージ
パッケージ名
包装サイズ
包装形態
水分レベル
モイスチャーパッキン
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Infineon stock last updated:

利点

  • Suitable for 24V systems
  • Over current shutdown
  • Over temperature shutdown
  • Current sensing
  • Active clamp
  • Low current
  • Reverse battery
  • ESD protection
  • Optimized Turn On/Off for EMI

用途

tc-auips7111s
tc-auips7111s
tc-auips7111s tc-auips7111s tc-auips7111s

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }