- パワーMOSFET
- パワーモジュール
- 電源IC
- 保護および監視IC
- シリコンカーバイド (SiC)
- スマート パワー スイッチ
- ソリッドステートリレー (SSR)
- ワイヤレス充電IC
- 概要
- アンテナクロススイッチ
- アンテナチューナー
- バイアスと制御
- カプラ
- ドライバアンプ
- 高信頼性ディスクリート
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
- Gate driver ICs
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
- OPTIREG™ スイッチャー(車載用)
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- eFuse
-
ハイサイドスイッチ
- 概要
- Classic PROFET™ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Classic PROFET™ 24 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Power PROFET™ + 12/24/48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 24V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+2 12 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ | 産業用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ Wire Guard 12V | Automotive eFuse
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
2026/02/17
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/17
State of the Art of Bipolar Semiconductors for Very High Power Applications
The outstanding performance and technologies of state-of-the-art high power thyristors and diodes for applications like HVDC, FACTS or large drives are described. HVDC transmission systems up to 11 GW and voltages of ±1100 kV are planned and drives in the power range up to 100 MW and more are designed and built using those power semiconductors. Different features (e.g. integrated protection functions) or technologies like Low Temperature Sintering (LTS) for highest rating and surge currents at highest blocking voltages are presented. In addition, a new voltage definition according to application demand is introduced to decrease the number of devices in series connections. Finally, the 6-inch Light Triggered Thyristor (LTT) is presented.
ご登録がお済みでない方は、 こちらから登録してください。