製品詳細
-
Pout max40 W
-
サブアプリケーションLED Driver
-
トポロジーPFC, Flyback
-
ファミリーLED Driver
-
ボードタイプReference Board
-
出力電圧16 V to 48 V
-
出力電流 max1.5 A
-
対象アプリケーションLED Lighting, Lighting
-
製品名REF-XDPL8221-U50W
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFXDPL8221U50WTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Supports constant current, constant voltage and limited power operating mode
- Excellent power factor and THD over wide load range
- Parameter configuration and UART communication via XDP™ interface board connector
利点
- Evaluation of multi-mode possibilities
- Reference for own window driver
- Provide demonstrator for driver capabilities
- Operating parameter can be tuned to meet application requirements