REF_FRIDGE_D111T_MOS
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品詳細
-
Pout max250 W
-
インターフェースGUI
-
トポロジー3-Phase Motor, 3-Phase - 2 Level
-
ファミリーiMOTION™ Motor Control ICs
-
ボードタイプReference Board
-
入力タイプAC
-
寸法78x78x1.6 mm
-
対象アプリケーションPumps, Small Home Appliance, Refrigerator
-
製品名REF_FRIDGE_D111T_MOS
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
REFFRIDGED111TMOSTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | N/A | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 0 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Refrigerator reference board
- IMD111T-6F040
- CoolMOS™ for light load efficiency
- Power rating up to 250 W at 10 kHz
- Motion Control Engine (MCE 2.0)
- Highly efficient FOC
- Single shunt current sense
- iMOTION Link connector
利点
- Field-proven iMOTION™ solution
- Single shunt sensorless FOC
- Excellent light load efficiency
- Cost effective design using SOT-223