アクティブ
RoHS準拠

REF-DR3KIMBGSICMA

SiC reference design for integrated servo motor and drive, powered by 1200V CoolSiC™ MOSFET and EiceDRIVER™

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF-DR3KIMBGSICMA
REF-DR3KIMBGSICMA

製品詳細

  • Pout max
    15000 W
  • インターフェース
    EVAL-M1-101T
  • トポロジー
    3-Phase Motor
  • ファミリー
    CoolSiC™ MOSFET
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 寸法
    11.3x10x12 mm
  • 対象アプリケーション
    Servo, Motor Control & Drives, Robotics - Automated Guided
  • 製品名
    REF-DR3KIMBGSICMA
  • 認定
    Industrial
OPN
REFDR3KIMBGSICMATOBO1
製品ステータス active
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 N/A
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル N/A
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ --
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル -
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The REF-DR3KIMBGSICMA reference design includes a driver board and a power board, featuring a driver circuit and a 3-phase inverter for motor-drive applications. The driver circuit is based on EiceDRIVER™ - 1EDI20I12MH and the board evaluates the CoolSiC™ MOSFET – IMBG120R045M1H solution in integrated servo drive applications. The iMOTION™ MADK EVAL-M1-101T control board can be used to evaluate the electrical performance of the system.

機能

  • 3-phase servo motor
  • Integrated drive
  • 1200 V, 45 mΩ CoolSiC™ MOSFET
  • Insulated Metallic Substrate PCB
  • Input voltage 350 – 800 VDC
  • Output volt. 220VAC, 380VAC, 480VAC
  • 1200 V single high-side gate driver

ドキュメント

デザイン リソース