製品詳細
-
ファミリーMicrocontroller
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITA2GTC375LITETOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | N/A | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 0 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- On-board miniWiggler
- External powering 5 V to 40 V
- Connectors: Most AURIX™ pins
- Two Infineon Shield2Go connectors
- Arduino compatible connectors for 3.3 V
- mikroBUS™ connector
- Micro-USB connector
- DAP Debug connector
- CAN connector
- RJ45 connector
- Others: CAN transceiver TLE9251VSJ
- 10/100 Mbps Ethernet Physical Layer