製品詳細
-
Pout max650 W
-
アプリケーションCompressors, Industrial Drives
-
インターフェースMADK-M3 30pin interface connector
-
サブアプリケーションCompressors, Industrial Drives
-
トポロジーPFC, 3-Phase Inverter
-
ファミリーiMOTION™ Motor Control ICs, Motor Driver, Intelligent Power Modules (IPM), Microcontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー max650 W
-
入力タイプAC
-
寸法120x120
-
対象アプリケーションCommercial, construction and agricultural vehicles (CAV), Motor Control & Drives, Consumer, Commercial
-
製品名EVAL-M3-CM615PN
-
認定Industrial
-
電源電圧 max265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALM3CM615PNTOBO2 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Power stage to drive 3-phase motor
- Power factor correction
- 600 V blocking voltage
- 15 A installed chip current
- Max. PFC switching frequency 40 kHz
- 650 W output power (passive cooled)
- Test pads to attach oscillo. probes
- Stand. MADK M3 interface connector