EVAL-M1-IM323
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品詳細
-
Pout max1200 W
-
アプリケーションMotor Control and Drives, Pumps, Hood fans, Washing machines, Residential air conditioners
-
インターフェースMADK-M1 20pin interface connector
-
トポロジー3-Phase Inverter
-
ファミリーMicrocontroller, Motor Driver, iMOTION™ Motor Control ICs, Intelligent Power Modules (IPM)
-
ボードタイプEvaluation Board
-
モーターパワー max1500 W
-
入力タイプAC
-
寸法180x140
-
対象アプリケーションMotor Control and Drives, Residential air conditioners, Washing Machines
-
製品名EVAL-M1-IM323
-
認定Industrial
-
電源電圧 max265 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVALM1IM323TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Input voltage 165 Vac to 265 Vac
- Max. 12 A input current at 165 Vac
- Max. 1500 W motor output at 220 VAC
- Inrush current limiter
- On-board EMI filter (pass EN55032)
- Auxiliary power supply 15 V, 3.3 V
- Protection features
- Sensing of DC-link voltage
- Thermistor output
- PCB size is 180 mm × 140 mm
- Two layers with 1 oz. copper
- RoHS compliant
Bill of Material
ドキュメント
ドキュメント
デザイン リソース
図