EVAL_2EDL803X_F5B
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品詳細
-
Pout max100 W
-
インターフェースConector
-
コンフィギュレーションBSC040N10NS5, 2EDL8034-F5B
-
サブアプリケーションPower Supplies
-
トポロジーBuck
-
ファミリーGate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
周波数 max200 kHz
-
寸法140 mm x 72 mm
-
対象アプリケーションServer, AI, GPU, DC-DC converter
-
認定Industrial
-
電源電圧 max75 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL2EDL803XF5BTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | -- | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Eval of 2EDL8033-F5B & 2EDL8034-F5B
- Independent LI & HI gate drives
- Wide input voltage range from 36 V to 75 V
- Evaluation of basic buck topology
利点
- SMA connectors for easy connection
- Various Mosfet package selection.
- Easy access to each pins of the driver
- Large buck inductor
List of Components:
- 2EDL8034-F5B
- BSC040N10NS5