ゴーワイドボードYes
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーGate Driver, IGBT Discrete, CoolSiC™ MOSFET
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションSolar Energy Systems, EV Charger, Industrial Drives, Welding, Induction Heating, Server, Telecom
-
製品名EVAL-1EDI60I12AF
-
認定Industrial
-
電源電圧15 V
|
OPN
|
EVAL1EDI60I12AFTOBO1 |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | -- |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- Short circuit protection
- Shunt current measurement
- Input & output under volt. lock out
- Bootstrap circuit
- Input & output separation possible
利点
- Isolation voltage
- Highest common mode transient immunity
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.