Active and preferred

DEMOBOARD TLS202A1

EA.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

DEMOBOARD TLS202A1
DEMOBOARD TLS202A1
EA.

製品仕様情報

  • サブアプリケーション
    Memory, CPU, FPGA core supply, Infotainment ( Camera, Display supply), High current post regulator (in combination with DC/DC), Driver Assistance Systems (Radar, Camera)
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    Linear Voltage Regulator (LDO), OPTIREG™ Linear
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Industrial, Data Processing, Consumer, Automotive
  • 製品カテゴリ
    Evaluation Boards
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧
    12 V
OPN
DEMOBOARDTLS202A1TOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 N/A
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS準拠 No
Infineon stock last updated:
EA. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオンパッケージ N/A
パッケージ名 -
包装サイズ 1
包装形態 CONTAINER
水分レベル NA
モイスチャーパッキン NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
EA.
在庫あり
The TLS202A1 is an adjustable linear voltage post regulator (2.7V-18V) for loads up to 150mA. It provides 1.2V-5.25V output with ±3% precision. Ideal for low standby current applications. Protected against overload, short circuit, and overtemperature. Compact PGSCT595 package. Suitable for automotive and other applications.

機能

  • Output Voltage: from 1.2V to 5.25V
  • Output Voltage Accuracy of ±3 %
  • Output Currents up to 150 mA
  • Input Voltage Operating Range: 2.7V-18V
  • Low Dropout Voltage: typ. 290mV
  • Very Low Current Consumption: typ. 50 μA
  • Very High PSRR: typ. 65dB at 10kHz
  • Temperature Range: -40 °C up to 150 °C
  • Green Product (RoHS compliant)
  • AEC Qualified

利点

  • Wide input voltage range post regulator
  • Ultra small package

用途

ドキュメント

デザイン リソース