製品詳細
-
Rxアンテナの数 max3
-
Txアンテナの数 max1
-
アングル アライバルYes
-
アンテナAntennas in package
-
ハロゲンフリーYes
-
ファミリーXENSIV™ 60GHz Radar Sensors
-
ボードタイプDemo Board
-
モーションyes
-
入力タイプDC
-
動作の方向性Yes
-
周波数58 GHz to 63.5 GHz
-
最大検出範囲15 m
-
最小検出範囲0.2 m
-
範囲yes
-
認定Industrial (JEDEC20/22)
-
速度[m/s]Yes
| 推奨 | ||
|
OPN
|
DEMOBGT60TR13CTOBO1 | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- 17 x 12.7 mm² RF shield form factor
- Digital interface for config. and data transfer
- User on-board LEDs indicating radar sensor status
- Castellated holes on PCB edges for signal access
- 64 x 25.4 mm² size Radar Baseboard MCU7
- Can perform radar sensor RAW data processing
- Forward radar data to USB interface or Arduino MKR
- Hi-Speed USB 2.0 interface
- Operates with RDK and Radar Fusion GUI
- Standard FR4 laminate
利点
- Digital interface for config. and data transfer
- User on-board LEDs indicating radar sensor status
- Castellated holes on PCB edges for signal access
- Can perform radar sensor RAW data processing
- Forward radar data to USB interface or Arduino MKR
- Hi-Speed USB 2.0 interface
- Operates with RDK and Radar Fusion GUI
- Standard FR4 laminate
Bill of Material
ドキュメント
ドキュメント
デザイン リソース
図