製品詳細
-
サブアプリケーションWhite good lighting, Retail lighting, Emergency lighting, LED displays and channel letters, Architectural LED lighting, LED strips, Strip lighting, LED lighting
-
トポロジーLinear
-
ファミリーLED strips & signage
-
ボードタイプDemo Board
-
入力タイプDC
-
出力電流5 mA to 100 mA
-
寸法55.1 mm x 33.7 mm (L x W)
-
対象アプリケーションLighting, LED Lighting
-
製品カテゴリEvaluation Boards
-
製品名BCR430U LED BOARD
-
言語SPICE
-
認定Industrial
-
電源電圧 max24 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BCR430ULEDBOARDTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 1 | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | No | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 1 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- Typical 135mV saturation voltage at 50mA
- Typical input voltage 24V using onboard LEDs
- Default LED current 50mA (adjustable from 5mA to 100mA)
- Smart over temperature protection
利点
- Very low voltage drop allows to use more LEDs (in a string)
- Stable output current for homogenous light output
- Smart over temperature protection to avoid degradation of LEDs over lifetime