PSOC™は、世界初のプログラマブルな組込み設計プラットフォームです。 PSOC™ 63 Bluetooth® 低エネルギー (LE) MCU は、デュアルコア 150 MHz Arm® Cortex®-M4 および 100 MHz Arm® Cortex®-M0+ プロセッサを搭載し、AI/ML エッジ アプリケーション向けに最適化された最高のコンピューティング機能を提供します。 クラス最高の超低消費電力、柔軟性、セキュリティをIoT アプリケーションに提供します。
主な機能
- 150/100 MHz Arm® Cortex®-M4/M0+
- Bluetooth® LE
- 最大1 MBのフラッシュと288 KBのSRAM
- 電源電圧範囲 1.7〜3.6 V
- ~40°〜85°C 動作温度
- 事前認証済みモジュール
- CAPSENSE™静電容量式センシング
- MLおよびグラフィックスのサポート
- プログラマブルなアナログ/デジタル ブロック
- 最大84個のプログラム可能なGPIO
- 豊富なMCUペリフェラル
- ビルトインセキュリティ
用途
製品
概要
インフィニオンは、低消費電力のIoTデバイスを駆動する AIROC™ Bluetooth® 低エネルギー (LE) を備えたPSOC™ 63 MCU を提供しています。 デュアルコアの150 MHz Arm® Cortex®-M4と100MHzのArm® Cortex®-M0+ プロセッサを搭載し、AI/ML エッジアプリケーション向けに最適化された業界最高のコンピューティング機能を提供します。
PSOC™ 63 MCU と AIROC™ Bluetooth® LE は、プログラマブルなアナログ フロント エンド、業界をリードする CAPSENSE™ タッチ センシング ユーザー インターフェース、および Bluetooth® LE 無線を統合しています。 これには、Bluetooth® 5.4と互換性のあるロイヤリティフリーのBluetooth® LE プロトコルスタックが含まれています。
AIROC™™ Bluetooth® LEを搭載したPSOC™ 63は、84個のプログラム可能なGPIOと6つの過電圧耐性対応ピンを備えた豊富なコンフィギュラブルMCUペリフェラルをサポートしており、幅広いIoTアプリケーションに適しています。
このMCU は、グラフィックス、機械学習、CAPSENSE™ ベースのHMI、コード例など、幅広いライブラリを備えたModusToolbox™ ソフトウェアおよびツールでサポートされています。 これにより、高品質で差別化された製品を時間どおりに市場に投入できます。
市場投入までの時間を短縮するために、インフィニオンは、完全に認定され、Bluetooth®認定を受けており、IoT設計に簡単に統合できる PSOC™ 63ベースの CYBLE-416045-02 モジュールを提供しています。
当社の重点アプリケーションのユースケースには、次のようなものがあります。
- スマートリング
- バイタルモニタリングなどの医療用ウェアラブル
- フィットネストラッカー
- 産業用アプリケーション
- 電動自転車
- 異常検出タグ
- 接続された電動工具
- スマートホームアクセサリー
認定Bluetooth® LE SoC およびモジュールの提供における豊富な経験を持つインフィニオンの規制試験および認証プロセスは、正確かつ厳格です。
インフィニオンの PSOC™ 63は、AIROC™ Bluetooth LE MCU およびモジュールとともに、Bluetooth® SIG の認定を受けており、FCC、ISED、MIC、CE の規制認証認証が含まれています。 これにより、複雑なボードの立ち上げ、RF / 仕様テスト、パフォーマンステスト、規制テストに関連する複雑さに対処することなく、独自のIoTアプリケーションの作成に集中できます。
インフィニオンは、低消費電力のIoTデバイスを駆動する AIROC™ Bluetooth® 低エネルギー (LE) を備えたPSOC™ 63 MCU を提供しています。 デュアルコアの150 MHz Arm® Cortex®-M4と100MHzのArm® Cortex®-M0+ プロセッサを搭載し、AI/ML エッジアプリケーション向けに最適化された業界最高のコンピューティング機能を提供します。
PSOC™ 63 MCU と AIROC™ Bluetooth® LE は、プログラマブルなアナログ フロント エンド、業界をリードする CAPSENSE™ タッチ センシング ユーザー インターフェース、および Bluetooth® LE 無線を統合しています。 これには、Bluetooth® 5.4と互換性のあるロイヤリティフリーのBluetooth® LE プロトコルスタックが含まれています。
AIROC™™ Bluetooth® LEを搭載したPSOC™ 63は、84個のプログラム可能なGPIOと6つの過電圧耐性対応ピンを備えた豊富なコンフィギュラブルMCUペリフェラルをサポートしており、幅広いIoTアプリケーションに適しています。
このMCU は、グラフィックス、機械学習、CAPSENSE™ ベースのHMI、コード例など、幅広いライブラリを備えたModusToolbox™ ソフトウェアおよびツールでサポートされています。 これにより、高品質で差別化された製品を時間どおりに市場に投入できます。
市場投入までの時間を短縮するために、インフィニオンは、完全に認定され、Bluetooth®認定を受けており、IoT設計に簡単に統合できる PSOC™ 63ベースの CYBLE-416045-02 モジュールを提供しています。
当社の重点アプリケーションのユースケースには、次のようなものがあります。
- スマートリング
- バイタルモニタリングなどの医療用ウェアラブル
- フィットネストラッカー
- 産業用アプリケーション
- 電動自転車
- 異常検出タグ
- 接続された電動工具
- スマートホームアクセサリー
認定Bluetooth® LE SoC およびモジュールの提供における豊富な経験を持つインフィニオンの規制試験および認証プロセスは、正確かつ厳格です。
インフィニオンの PSOC™ 63は、AIROC™ Bluetooth LE MCU およびモジュールとともに、Bluetooth® SIG の認定を受けており、FCC、ISED、MIC、CE の規制認証認証が含まれています。 これにより、複雑なボードの立ち上げ、RF / 仕様テスト、パフォーマンステスト、規制テストに関連する複雑さに対処することなく、独自のIoTアプリケーションの作成に集中できます。