業界のリーダーとして、インフィニオンは認証済み Bluetooth® LEおよび Bluetooth® Classicマイクロコントローラー (MCU)を提供しています。これらの製品は高データレート、オーディオ ストリーミング、低消費電力、堅牢な接続を必要とするアプリケーションに最適です。 インフィニオンの Bluetooth® Low Energy (LE) および Bluetooth® Classic MCU は、データ集約型のオーディオ処理やファイル転送、センサーモニタリング、ウェアラブル、接続デバイスなど、幅広い IoTアプリケーションを可能にする、汎用性と信頼性の高いワイヤレス通信ソリューションです。
主な機能
- Arm® Cortex®-M3およびM4
- 高リンクバジェットの高信頼性RF
- GPIO 最大40本
- 拡張データレート 2Mbps,3Mbps
- プログラマブル送信電力 最大11.5dBm
- セキュリティ機能内蔵
- 小型モジュール
- RAM 最大512KB
- 豊富なペリフェラル
- Bluetooth® LE, Bluetooth® Classic
- フラッシュメモリ 最大1MB
- ROM 最大2MB
用途
製品
概要
相互接続されたIoTの世界には、最新の Bluetooth® 仕様とシームレスに接続する相互運用可能なデバイスが必要です。AIROC™ Bluetooth® LEおよび Bluetooth® Classic MCUは Bluetooth® 多種多様なIoTアプリケーションを実現するためのコア仕様に準拠しています。インフィニオンの Bluetooth® デバイスは、フラッシュ、アナログ、およびデジタル部品を内蔵しているため、外付け部品とのインターフェースが容易で、設計に機能を追加する柔軟性を備えています。
当社の AIROC™ Bluetooth® LE および Bluetooth® Classic MCUは、最も広く導入されているBluetooth® IPを採用しています。クラス最高のRF設計と低消費電力アーキテクチャを採用しています。
AIROC™ Bluetooth® SIG準拠のモジュールは完全集積型、認証済み、プログラム可能であるため、製品をより迅速かつ簡単に構築できます。これは、複雑な設計の学習や適応に費やす時間を減らすことを意味します。インフィニオンの Bluetooth® MCUデバイスは、追加のハードウェアおよびソフトウェア開発サポートと組み合わせて簡単に適応できます。
組み込みアプリケーションを迅速に開発するために、インフィニオンのBluetooth® LEおよびBluetooth® Classic MCUおよびモジュールは、AIROC™ Bluetooth®ソフトウェア開発キット (SDK) によってサポートされています。Bluetooth® SDKは、幅広いコード例を備えた ModusToolbox™ ソフトウェアおよびツール、ロイヤリティフリーのBluetooth®ホストスタック、およびBluetooth®デバッグツールと統合されているため、高品質で差別化された製品を、限られた予算でタイムリーに市場に投入できます。
Bluetooth® 5.0、Bluetooth® 5.1、Bluetooth® 5.2、および Bluetooth® 5.4 コア仕様に含まれる幅広いBluetooth®機能とプロファイルをサポートしています。
AIROC™ Bluetooth® LE および Bluetooth® Classic MCUは、幅広い Bluetooth® ユースケースをサポートします。
当社の重点アプリケーション/ユースケースには、次のようなものがあります。
自動車
民生製品
産業用アプリケーション
- センサーと診断
- ラベルプリンター
認証済みBluetooth® LEおよび Bluetooth® Classic MCUおよびモジュールの提供における豊富な経験を持つインフィニオンの認証試験およびプロセスは、正確かつ厳格です。
インフィニオンの AIROC™ Bluetooth® MCUおよびモジュールは、Bluetooth® SIGの認定を受けており、FCC、ISED、MIC、CEの規制認証承認が含まれています。これにより、複雑なボードの立ち上げ、RF/仕様テスト、パフォーマンステスト、レギュレトリーテストに複雑なプロセスに対処することなく、独自のIoT製品の開発に集中できます。
インフィニオンの認証済み Bluetooth® LEおよび Bluetooth® Classicモジュールを使用した最終製品は信頼性が高く、常に卓越した技術を提供します。
相互接続されたIoTの世界には、最新の Bluetooth® 仕様とシームレスに接続する相互運用可能なデバイスが必要です。AIROC™ Bluetooth® LEおよび Bluetooth® Classic MCUは Bluetooth® 多種多様なIoTアプリケーションを実現するためのコア仕様に準拠しています。インフィニオンの Bluetooth® デバイスは、フラッシュ、アナログ、およびデジタル部品を内蔵しているため、外付け部品とのインターフェースが容易で、設計に機能を追加する柔軟性を備えています。
当社の AIROC™ Bluetooth® LE および Bluetooth® Classic MCUは、最も広く導入されているBluetooth® IPを採用しています。クラス最高のRF設計と低消費電力アーキテクチャを採用しています。
AIROC™ Bluetooth® SIG準拠のモジュールは完全集積型、認証済み、プログラム可能であるため、製品をより迅速かつ簡単に構築できます。これは、複雑な設計の学習や適応に費やす時間を減らすことを意味します。インフィニオンの Bluetooth® MCUデバイスは、追加のハードウェアおよびソフトウェア開発サポートと組み合わせて簡単に適応できます。
組み込みアプリケーションを迅速に開発するために、インフィニオンのBluetooth® LEおよびBluetooth® Classic MCUおよびモジュールは、AIROC™ Bluetooth®ソフトウェア開発キット (SDK) によってサポートされています。Bluetooth® SDKは、幅広いコード例を備えた ModusToolbox™ ソフトウェアおよびツール、ロイヤリティフリーのBluetooth®ホストスタック、およびBluetooth®デバッグツールと統合されているため、高品質で差別化された製品を、限られた予算でタイムリーに市場に投入できます。
Bluetooth® 5.0、Bluetooth® 5.1、Bluetooth® 5.2、および Bluetooth® 5.4 コア仕様に含まれる幅広いBluetooth®機能とプロファイルをサポートしています。
AIROC™ Bluetooth® LE および Bluetooth® Classic MCUは、幅広い Bluetooth® ユースケースをサポートします。
当社の重点アプリケーション/ユースケースには、次のようなものがあります。
自動車
民生製品
産業用アプリケーション
- センサーと診断
- ラベルプリンター
認証済みBluetooth® LEおよび Bluetooth® Classic MCUおよびモジュールの提供における豊富な経験を持つインフィニオンの認証試験およびプロセスは、正確かつ厳格です。
インフィニオンの AIROC™ Bluetooth® MCUおよびモジュールは、Bluetooth® SIGの認定を受けており、FCC、ISED、MIC、CEの規制認証承認が含まれています。これにより、複雑なボードの立ち上げ、RF/仕様テスト、パフォーマンステスト、レギュレトリーテストに複雑なプロセスに対処することなく、独自のIoT製品の開発に集中できます。
インフィニオンの認証済み Bluetooth® LEおよび Bluetooth® Classicモジュールを使用した最終製品は信頼性が高く、常に卓越した技術を提供します。