Calypso®は、世界中に展開されているチケットのオープンスタンダードです。Calypso規格は、Calypso® Prime、Calypso® Light、Calypso® Basicの3つのソリューションをサポートしています。すべての製品は同じファミリーの一部であり、同じセキュリティメカニズムを共有し、リーダー内の同じ固有のソフトウェアを共有しています。これにより、互換性が確保され、必要なレベルの保護が維持されるため、統合が容易になります。3つのソリューションは国際標準に準拠し、独立して認定されており、同じデータモデルを共有すると同時に、ターミナルのソフトウェアでチケット取引を管理するためのフットプリントを低く抑えるように設計されています。
主な機能
- チケットのオープンスタンダード
- ISO/IEC 14443
- 堅牢なレベルのセキュリティ
- クロスネットワークと相互運用可能
- アカウントベースのチケット発行をサポート
- マルチアプリケーションのユースケースをサポート
- 不定期のユースケースをサポート
- 限られたユースケースをサポート
- 接触および非接触インターフェース
- さまざまなプラットフォームのサポート
- 競争力のある取引時間
用途
製品
概要
Calypso®製品は、Calypso®オープンスタンダードに基づくアクセスおよび輸送アプリケーションに対応する幅広い製品とソリューションで構成されています。 Calypso® PRIMEは、輸送とマルチアプリケーション向けに設計されており、マルチサービスとモバイルに対応しています。Calypso® LIGHTは、輸送、イベント、アクセス制御に重点を置いており、使用頻度が低いユーザーに最適です。Calypso® BASICは、紙の非接触チケットを低コストで実現します。
Calypso®シリーズで最も先進的なカード。幅広いアプリケーションとプラットフォームにわたる柔軟なチケット、スマートフォンに適合し、相互運用性のために設計されています。オープンスタンダードに基づいて、Calypso® PRIMEは、同じカードで複数のアプリケーションへのアクセスを可能にします。Calypso® PRIMEを使用して、公共交通機関向けの手頃な価格の非接触型チケットシステムを同時に構築し、可能な限りの料金と運賃を提供し、さまざまなネットワークと交通機関の種類間の相互運用性の恩恵を受け、交通機関のチケットとさまざまな都市または州のサービスへのアクセス制御を組み合わせた市民カードに接続します。
製品:
LIGHTは、標準と低コストのカードに完全に準拠しているため、Calypsoの高いセキュリティとパフォーマンスの恩恵を受けています。Calypso® LIGHTを使用すると、年間および月間パスから時折の旅行者のチケットまで、機器ソフトウェアにわずかな変更を加えるだけで、さまざまなカードを完成させることができます。 これは、輸送コミュニティによって作成されたオープンスタンダードに基づくテクノロジーを使用して、輸送コミュニティのために、不定期のユーザーとアカウントベースのチケットのニーズを満たします。
製品:
オープンスタンダードに基づくテクノロジーを使用して、磁気ストライプ、バーコード、QRコード、および独自の非接触型チケットを回避し、安全性の高い非接触型で非常に低コストのチケット。Calypso® Basicは、公共交通機関をたまにしか利用しない乗客のために、Calypso®カードの範囲を補完するのに最適な製品です。Basicを使用して、低コストでありながら安全性の高い非接触型チケットのメリットを享受し、1回および数回の旅行の使用に効率的なソリューションをもたらします。チケットはCalypso® PRIMEやCalypso® LIGHTと同じデータモデルで作成され、同じソフトウェアで端末で管理されます。 Calypso® BASICは、安全で効率的で低コストのチケットが要求される場所で、輸送以外の多くの分野でも使用されます。
製品:
Calypso®製品は、Calypso®オープンスタンダードに基づくアクセスおよび輸送アプリケーションに対応する幅広い製品とソリューションで構成されています。 Calypso® PRIMEは、輸送とマルチアプリケーション向けに設計されており、マルチサービスとモバイルに対応しています。Calypso® LIGHTは、輸送、イベント、アクセス制御に重点を置いており、使用頻度が低いユーザーに最適です。Calypso® BASICは、紙の非接触チケットを低コストで実現します。
Calypso®シリーズで最も先進的なカード。幅広いアプリケーションとプラットフォームにわたる柔軟なチケット、スマートフォンに適合し、相互運用性のために設計されています。オープンスタンダードに基づいて、Calypso® PRIMEは、同じカードで複数のアプリケーションへのアクセスを可能にします。Calypso® PRIMEを使用して、公共交通機関向けの手頃な価格の非接触型チケットシステムを同時に構築し、可能な限りの料金と運賃を提供し、さまざまなネットワークと交通機関の種類間の相互運用性の恩恵を受け、交通機関のチケットとさまざまな都市または州のサービスへのアクセス制御を組み合わせた市民カードに接続します。
製品:
LIGHTは、標準と低コストのカードに完全に準拠しているため、Calypsoの高いセキュリティとパフォーマンスの恩恵を受けています。Calypso® LIGHTを使用すると、年間および月間パスから時折の旅行者のチケットまで、機器ソフトウェアにわずかな変更を加えるだけで、さまざまなカードを完成させることができます。 これは、輸送コミュニティによって作成されたオープンスタンダードに基づくテクノロジーを使用して、輸送コミュニティのために、不定期のユーザーとアカウントベースのチケットのニーズを満たします。
製品:
オープンスタンダードに基づくテクノロジーを使用して、磁気ストライプ、バーコード、QRコード、および独自の非接触型チケットを回避し、安全性の高い非接触型で非常に低コストのチケット。Calypso® Basicは、公共交通機関をたまにしか利用しない乗客のために、Calypso®カードの範囲を補完するのに最適な製品です。Basicを使用して、低コストでありながら安全性の高い非接触型チケットのメリットを享受し、1回および数回の旅行の使用に効率的なソリューションをもたらします。チケットはCalypso® PRIMEやCalypso® LIGHTと同じデータモデルで作成され、同じソフトウェアで端末で管理されます。 Calypso® BASICは、安全で効率的で低コストのチケットが要求される場所で、輸送以外の多くの分野でも使用されます。
製品: