HITFET™+ 24Vは、インフィニオンの最新世代の自動車および産業用アプリケーション向けの高集積温度保護スイッチであり、既存のクラシックHITFET™ 12Vポートフォリオと比較してサイズが大幅に縮小されています(最大50%)。 このファミリは、TDSO-8パッケージで16mΩから50mΩのRDS(on)範囲で最大20kHzの高速スイッチングをサポートします。
主な機能
- RDS(on) を16mΩまで低減
- 1チャンネル
- 短絡保護
- 過電流保護
- 最大20kHzの高速スイッチング
- ステータスピンによる診断
- 温度保護 (ラッチ)
- 突入電流制限コンセプト
- AEC-Q100認定済み
用途
ファミリーの比較
製品
概要
インフィニオンのHITFET™ + 24Vスマートローサイドスイッチは、24V車載用、具体的には商用車、建設車両、農業用車両 や、パワーステアリングシステム、モーター制御、照明、HVACシステム、配電などの産業用アプリケーション向けに認定され、最適化されています。HITFET™ + 24Vファミリは、最大50%の収縮率と優れた短絡堅牢性を備えたシングルチャネルデバイスを提供するほか、その前身であるClassic HITFET™ 24Vと比較して、その他の追加および改善された機能を提供します。
HITFET™ + 24Vデバイスは、過電流、過熱、および短絡イベントから保護する保護機能を内蔵しています。すべてのHITFET™ + 24Vデバイスにはラッチサーマルシャットダウン機能があり、その場合はMCUで再起動を行う必要があります。過電圧保護は、ロードダンプまたは誘導ターンオフ時にアクティブにすることができます。さらに、HITFET™ + 24Vスイッチは、高いスイッチング速度要件を持つアプリケーションを駆動でき、デジタル診断を提供するための専用のSTATUS信号を備えています。
HITFET™ + 12Vポートフォリオは、RDS(ON)が16mΩまたは50mΩで、公称電流が4Aまたは7Aのシングルチャネル・デバイスをTDSO-8パッケージに収めています。このファミリは、最大 20kHz の PWM で高速スイッチング・アプリケーションをサポートします。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン材料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「デザインサポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマートパワースイッチとゲートドライバーIC専用のツールスイートを提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバー ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオを、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールに文書化「構成」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していますか?インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くために24時間週7日利用可能です。インフィニオンのサポートエンジニアや専門家のメンバーが、いつでもどこでも設計上の課題を解決できるよう支援します。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。
インフィニオンのHITFET™ + 24Vスマートローサイドスイッチは、24V車載用、具体的には商用車、建設車両、農業用車両 や、パワーステアリングシステム、モーター制御、照明、HVACシステム、配電などの産業用アプリケーション向けに認定され、最適化されています。HITFET™ + 24Vファミリは、最大50%の収縮率と優れた短絡堅牢性を備えたシングルチャネルデバイスを提供するほか、その前身であるClassic HITFET™ 24Vと比較して、その他の追加および改善された機能を提供します。
HITFET™ + 24Vデバイスは、過電流、過熱、および短絡イベントから保護する保護機能を内蔵しています。すべてのHITFET™ + 24Vデバイスにはラッチサーマルシャットダウン機能があり、その場合はMCUで再起動を行う必要があります。過電圧保護は、ロードダンプまたは誘導ターンオフ時にアクティブにすることができます。さらに、HITFET™ + 24Vスイッチは、高いスイッチング速度要件を持つアプリケーションを駆動でき、デジタル診断を提供するための専用のSTATUS信号を備えています。
HITFET™ + 12Vポートフォリオは、RDS(ON)が16mΩまたは50mΩで、公称電流が4Aまたは7Aのシングルチャネル・デバイスをTDSO-8パッケージに収めています。このファミリは、最大 20kHz の PWM で高速スイッチング・アプリケーションをサポートします。
インフィニオンは、アプリケーションノート、評価ボード、PCB設計データ、シミュレーションモデル、オンラインシミュレーションなど、さまざまなデザインイン材料を提供しています。これらの資料は、各製品ページの「デザインサポート」の章に記載されています。さらに、車載配電用のスマートパワースイッチとゲートドライバーIC専用のツールスイートを提供しています。
インフィニオンのスマートパワースイッチとゲートドライバー ツールスイートは、システムアーキテクトとハードウェア設計者の基礎検討からシステム実現までをサポートします。このスイートにより、ユーザーは「Finder & Selection」ツールの1つを使用して、特定の負荷に対して適切なスマートパワースイッチまたはゲートドライバ ICを選択できます。 さまざまな「シミュレーション&モデリング」ツールとともに、さまざまなアプリケーションシナリオを、それぞれの製品でシミュレートできます。 結果はレポートツールに文書化「構成」ツールと対応する評価ボードで検証できます。
設計上の課題に直面していますか?インフィニオンの開発者コミュニティは、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くために24時間週7日利用可能です。インフィニオンのサポートエンジニアや専門家のメンバーが、いつでもどこでも設計上の課題を解決できるよう支援します。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
車載用スマートパワー製品向けの半導体製品「Longevity」の長期供給計画に関する情報をご覧ください。