インフィニオンは、オートマチックトランスミッションのソレノイドバルブドライバIC、アクティブサスペンション、横滑り防止装置など、さまざまな車載アプリケーション向けに、誘導性負荷用の定電流制御ICを幅広く提供しています。
主な機能
- ロー/ハイサイド設定可能なチャネル
- 高電流精度
- SPIによる制御/診断/設定
- システム・レベルでASIL Dをイネーブル
- チャネルごとのサーマル・シャットダウン
- 電圧監視
- 過熱保護
- グリーンプロダクト(RoHS対応)
- AEC認定
用途
製品
概要
高精度レギュレーターは、最大8個のインダクターの定電流駆動することができます。 さらに、各チャネル電流はSPI インターフェースを介して個別にプログラムすることができます。定電圧および定電流コントローラーに加えて、機能安全コンセプトをサポートする高度な監視および診断機能があります。 外付けMOSFET を備えたプリドライバにより、1.5A を超えるインダクター電流の定電流レギュレーションが可能です。
インフィニオンの可変力または定電流コントローラーソレノイド向けソリューションは、通常、オートマチックトランスミッション、アイドル回転数/バルブ/サスペンション制御、または排気ガス再循環アプリケーションで使用されます。
インフィニオンの定電流制御IC は、ローサイドスイッチ、制御ロジック、外部ハイサイドスイッチ用の出力、およびON/OFF 状態でのオープン負荷検出を内蔵しています。 さらに、インフィニオンの定電流レギュレーターIC には、電圧を監視し、電圧が正しい動作範囲内にとどまることを保証する保護回路が含まれています。
インフィニオンの定電流制御IC は、短絡負荷検出とグランド短絡検出により、部品配置数を最小限に抑え、PCB レイアウトを簡素化し、消費電力を削減します。
TLE92466EDとTLE92464EDは、システムレベルでASIL Dを可能にするモノリシックの6チャネルおよび4チャネル(それぞれ)ソレノイドバルブドライバICです。これらのスケーラブルなソリューションは、オートマチックトランスミッション、横滑り防止装置、アクティブサスペンションのアプリケーションにおけるリニアソレノイドを制御します。このTLE92464EDHPは、高精度の4チャネルソレノイドドライバICで、TCUキャリブレーションの手間を軽減し、コストと時間を節約できます。
ローサイドまたはハイサイド・ドライバの場合、マキシムの2チャネル TLE82452-3SA および3チャネル TLE82453-3SA 定電流制御ICは、最大1500mAの負荷に流れる平均電流を安定化します。一方、2チャネル TLE9241QU はハイサイド・スイッチ専用に設計されており、通常は伝送ソレノイドに電力を供給するために使用されます。
商用車などの24Vアプリケーションの場合、ローサイド定電流制御プリドライバーIC、 TLE7242-2G、およびTLE8242-2Lを実装するために必要な保護回路は最小限で済み、検出抵抗をスケーリングしてソレノイド電流範囲を1.2A以上に拡大できます。
インダクターは磁気エネルギーを蓄積し、スイッチをオフにすると高い負の過渡応答をもたらします。
課題は、スイッチまたはドライバが負の電圧スパイクによって破壊されないようにエネルギーを放電することです。
インフィニオンのインダクタ用定電流ドライバには、電圧を動作範囲内に保つ保護回路が含まれています。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。
高精度レギュレーターは、最大8個のインダクターの定電流駆動することができます。 さらに、各チャネル電流はSPI インターフェースを介して個別にプログラムすることができます。定電圧および定電流コントローラーに加えて、機能安全コンセプトをサポートする高度な監視および診断機能があります。 外付けMOSFET を備えたプリドライバにより、1.5A を超えるインダクター電流の定電流レギュレーションが可能です。
インフィニオンの可変力または定電流コントローラーソレノイド向けソリューションは、通常、オートマチックトランスミッション、アイドル回転数/バルブ/サスペンション制御、または排気ガス再循環アプリケーションで使用されます。
インフィニオンの定電流制御IC は、ローサイドスイッチ、制御ロジック、外部ハイサイドスイッチ用の出力、およびON/OFF 状態でのオープン負荷検出を内蔵しています。 さらに、インフィニオンの定電流レギュレーターIC には、電圧を監視し、電圧が正しい動作範囲内にとどまることを保証する保護回路が含まれています。
インフィニオンの定電流制御IC は、短絡負荷検出とグランド短絡検出により、部品配置数を最小限に抑え、PCB レイアウトを簡素化し、消費電力を削減します。
TLE92466EDとTLE92464EDは、システムレベルでASIL Dを可能にするモノリシックの6チャネルおよび4チャネル(それぞれ)ソレノイドバルブドライバICです。これらのスケーラブルなソリューションは、オートマチックトランスミッション、横滑り防止装置、アクティブサスペンションのアプリケーションにおけるリニアソレノイドを制御します。このTLE92464EDHPは、高精度の4チャネルソレノイドドライバICで、TCUキャリブレーションの手間を軽減し、コストと時間を節約できます。
ローサイドまたはハイサイド・ドライバの場合、マキシムの2チャネル TLE82452-3SA および3チャネル TLE82453-3SA 定電流制御ICは、最大1500mAの負荷に流れる平均電流を安定化します。一方、2チャネル TLE9241QU はハイサイド・スイッチ専用に設計されており、通常は伝送ソレノイドに電力を供給するために使用されます。
商用車などの24Vアプリケーションの場合、ローサイド定電流制御プリドライバーIC、 TLE7242-2G、およびTLE8242-2Lを実装するために必要な保護回路は最小限で済み、検出抵抗をスケーリングしてソレノイド電流範囲を1.2A以上に拡大できます。
インダクターは磁気エネルギーを蓄積し、スイッチをオフにすると高い負の過渡応答をもたらします。
課題は、スイッチまたはドライバが負の電圧スパイクによって破壊されないようにエネルギーを放電することです。
インフィニオンのインダクタ用定電流ドライバには、電圧を動作範囲内に保つ保護回路が含まれています。
半導体製品の長期供給計画については、車載用スマートパワー製品向けの「Longevity」に関する情報をご覧ください。