インフィニオンのFF PWM コントローラーは、高電圧スーパージャンクションMOSFET と内部電流レギュレーターを組み合わせて、スタートアップシーケンスを安全かつ迅速に動作させ、ブラウンイン保護を簡単に実装できます。 第5世代のフライバックコンバーターは、異常なライン入力状態を検出でき、インシステム生産を改善し、過熱保護 (OTP) を強化して動作障害処理を改善しました。
主な機能
- 100 kHz および 125 kHz のスイッチング周波数
- ブラウンイン保護
- CCM および DCM オペレーションをサポート
- 過熱保護
- ピーク電流制限
- フィードバック誤差アンプ内蔵
- 過電圧および低電圧保護
- アクティブ バースト モード プロファイル
製品
概要
スタートアップセルを備えた最先端の固定周波数電流モードフライバックパワーコントロールIC は、最大300W の電力範囲に対応し、優れた安全性と信頼性の高い動作を実現します。 アクティブ バースト モード動作により、スタンバイ時の消費電力が非常に低く、周波数ジッタリングによって低EMI、負荷ジャンプを容易にする調整可能なブランキング ウィンドウ、整流ラインからコントローラーにすばやくパワーアップできる高電圧スタートアップ セルが実現します。
インフィニオンの最新の第5世代固定周波数フライバックPWMコントローラーは、OLP、VCC UVPおよびOVP などの高性能および保護機能を提供し、システムの堅牢性を向上させます。 内蔵のライン入力過電圧保護とエラーアンプにより、BOM 数とコストが削減されます。 デジタル周波数低減により中負荷および軽負荷の効率が向上し、CCM 動作のスロープ補償により高電力供給をサポートします。 サーバー用のオフライン補助SMPS、PC電源、エアコン、冷蔵庫、オーディオ、アダプター用のメインSMPS、セットトップボックス、浄水器、テレビ、工業用SMPS、POEに適しています。
スタートアップセルを備えた最先端の固定周波数電流モードフライバックパワーコントロールIC は、最大300W の電力範囲に対応し、優れた安全性と信頼性の高い動作を実現します。 アクティブ バースト モード動作により、スタンバイ時の消費電力が非常に低く、周波数ジッタリングによって低EMI、負荷ジャンプを容易にする調整可能なブランキング ウィンドウ、整流ラインからコントローラーにすばやくパワーアップできる高電圧スタートアップ セルが実現します。
インフィニオンの最新の第5世代固定周波数フライバックPWMコントローラーは、OLP、VCC UVPおよびOVP などの高性能および保護機能を提供し、システムの堅牢性を向上させます。 内蔵のライン入力過電圧保護とエラーアンプにより、BOM 数とコストが削減されます。 デジタル周波数低減により中負荷および軽負荷の効率が向上し、CCM 動作のスロープ補償により高電力供給をサポートします。 サーバー用のオフライン補助SMPS、PC電源、エアコン、冷蔵庫、オーディオ、アダプター用のメインSMPS、セットトップボックス、浄水器、テレビ、工業用SMPS、POEに適しています。