02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
CY9BFx1xN/Rシリーズは、最大40MHzのArm® Cortex®-M3マイコンと、512KB+32KBのフラッシュと64KBのSRAMを搭載し、USB、外部バスI/F、各種タイマー、ADC、通信インターフェース(UART、CSIO、I2C、LIN) などの周辺機能で構成されています。
主な機能
- Arm® Cortex® M3 (144 MHz), 8x DMAC
- 512 KB + 32 KB/64 KB SRAM
- 16x 12 ビット ADC
- 8x ベースタイマー (PWC/リロード/PWM/PPG)
- 1xデュアルタイマー、時計カウンター、RTC
- 3x MFT:多機能タイマー
- 8x MFS (UART/CSIO/LIN/I²C), 2x CAN
- 1x USB 2.0 (ホスト/デバイス)
- 3x QPRC (直交カウンター)
- 1x 外部バス I/F
- 2.7V~5.5V、3つの低消費電力モード
- 最大 103 の IO - LQFP、QFP、BGA
用途
製品
概要
478 CoreMark、144 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU
動作電圧:2.7V〜5.5V
最大512KBのフラッシュ、64KBのSRAM、16KBのワークフラッシュアクセラレータ
エラー訂正コード (ECC) のサポート、ハードウェア WDT、低電圧検出、およびセーフティ クリティカルなアプリケーション向けのクロック監視ブロック
3x 多機能タイマー (MFT)
9x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
8xベースタイマー
3x 直交ポジション/回転カウンタ (QPRC)
1x デュアル タイマー、CRC、およびウォッチカウンター
最大8個の多機能シリアル (MFS)インターフェースをSPI、UART、I²Cとして構成可能
1x USB、2x CAN、および外部バスインターフェース
3x 12ビット、2Msps ADC、16チャネル マルチプレクサ入力
LQFP100, LQFP120, BGA112
- CY9BFx1xN/Rシリーズのデータシートをダウンロードする
- FM3スターターキット(FM3-100PMC-MB9BF516N)を購入して、CY9Bx10N/Rシリーズを評価し、開発を開始してください
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
478 CoreMark、144 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU
動作電圧:2.7V〜5.5V
最大512KBのフラッシュ、64KBのSRAM、16KBのワークフラッシュアクセラレータ
エラー訂正コード (ECC) のサポート、ハードウェア WDT、低電圧検出、およびセーフティ クリティカルなアプリケーション向けのクロック監視ブロック
3x 多機能タイマー (MFT)
9x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
8xベースタイマー
3x 直交ポジション/回転カウンタ (QPRC)
1x デュアル タイマー、CRC、およびウォッチカウンター
最大8個の多機能シリアル (MFS)インターフェースをSPI、UART、I²Cとして構成可能
1x USB、2x CAN、および外部バスインターフェース
3x 12ビット、2Msps ADC、16チャネル マルチプレクサ入力
LQFP100, LQFP120, BGA112
- CY9BFx1xN/Rシリーズのデータシートをダウンロードする
- FM3スターターキット(FM3-100PMC-MB9BF516N)を購入して、CY9Bx10N/Rシリーズを評価し、開発を開始してください
- FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM3の設計を始める。
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。