- ASIC
- バッテリー マネージメントIC
- クロックとタイミングソリューション
- ESDおよびサージ保護デバイス
- 自動車用イーサネット
- 評価ボード
- 高信頼性(HiRel)
- アイソレーター
- メモリ
- マイクロコントローラー
- パワー
- RF
- セキュリティ ソリューションおよびスマートカードソリューション
- センサー技術
- 小信号トランジスタおよびダイオード
- トランシーバー
- ユニバーサル シリアル バス(USB)
- ワイヤレス接続
- Search Tools
- Technology
- Packages
- Product Information
- ご注文
- 概要
- 組込みフラッシュIPソリューション
- フラッシュプラスRAM MCPソリューション
- F-RAM (強誘電体RAM)
- NORフラッシュ
- nvSRAM (不揮発性 SRAM)
- PSRAM – 擬似スタティックRAM
- 耐放射線・高信頼性メモリ
- SRAM (スタティック RAM)
- ウェーハおよびダイメモリソリューション
- 概要
- 32ビットFM Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビットAURIX™ TriCore™マイクロコントローラー
- 32ビットPSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビット TRAVEO™ T2G Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- レガシー マイクロコントローラー
- モーター制御SoC/SiP
- センシングコントローラー
- 概要
- AC-DC電力変換
- 従来型の車載パワートレインIC
- クラスD オーディオアンプIC
- 非接触パワー&センシングIC
- DC/DCコンバーター
- ダイオードとサイリスタ (Si/SiC)
- 窒化ガリウム(GaN)
- ゲートドライバIC
- IGBT – 絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ
- インテリジェント パワーモジュール (IPM)
- LEDドライバIC
- モータードライバ
- MOSFET
- パワーモジュール
- 電源IC
- 保護および監視IC
- シリコンカーバイド (SiC)
- スマート パワー スイッチ
- ソリッドステートリレー (SSR)
- ワイヤレス充電IC
- 概要
- アンテナクロススイッチ
- アンテナチューナー
- バイアスと制御
- カプラ
- ドライバアンプ
- 耐放射線マイクロ波とRF
- ローノイズアンプ (LNA)
- 高周波ダイオード
- RFスイッチ
- RFトランジスタ
- ワイヤレス制御向けレシーバー
- 概要
- Calypso®製品
- CIPURSE™ 製品
- 非接触メモリ
- OPTIGA™の組込みセキュリティ ソリューションの詳細
- SECORA™セキュリティソリューション
- セキュリ ティコントローラー
- スマートカードモジュール
- 政府ID向けスマートソリューション
- 概要
- USB 2.0 ペリフェラル コントローラー
- USB 3.2 ペリフェラル コントローラー
- USB ハブ コントローラー
- USB PD高電圧マイクロコントローラー
- USB-C AC-DC および DC-DC 充電ソリューション
- USB-C充電ポートコントローラー
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- 概要
- AIROC™ オートモーティブワイヤレス
- AIROC™ Bluetooth®およびマルチプロトコル
- AIROC™ コネクトテッドMCU
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®コンボ
- 概要
- FM0+ 32ビット Arm® Cortex®-M0+ マイクロコントローラー (MCU)
-
FM3 32ビットArm® Cortex-M3®マイクロコントローラー (MCU) ファミリー
- 概要
- FM3 CY9AFx1xKシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx1xL/M/N シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx2xK/L シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx3xK/L シリーズ 超低リーク Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx4xL/M/N シリーズ 低消費電力 Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFx5xM/N/Rシリーズ 低消費電力 Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9AFxAxL/M/N シリーズ 超低リーク Arm® Cortex®-M3 マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx1xN/R 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx1xS/T 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xJシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xK/L/Mシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM3 CY9BFx2xS/Tシリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)
- FM4 32ビットArm® Cortex-M4®マイクロコントローラー (MCU) ファミリー
- 概要
-
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC2x
- 概要
- AURIX™ ファミリー – TC21xL
- AURIX™ファミリー – TC21xSC (ワイヤレス充電)
- AURIX™ ファミリー – TC22xL
- AURIX™ ファミリー – TC23xL
- AURIX™ ファミリー – TC23xLA (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC23xLX
- AURIX™ ファミリー – TC264DA (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC26xD
- AURIX™ ファミリー – TC27xT
- AURIX™ ファミリー – TC297TA (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC29xT
- AURIX™ファミリー – TC29xTT (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC29xTX
- AURIX™ TC2xx (エミュレーションデバイス)
-
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC3x
- 概要
- AURIX™ ファミリー TC32xLP
- AURIX™ ファミリー – TC33xDA
- AURIX™ ファミリー - TC33xLP
- AURIX™ ファミリー – TC35xTA (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC36xDP
- AURIX™ ファミリー – TC37xTP
- AURIX™ ファミリー – TC37xTX
- AURIX™ ファミリー – TC38xQP
- AURIX™ ファミリー – TC39xXA (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC39xXX
- AURIX™ ファミリー – TC3Ex
- AURIX™ TC37xTE (エミュレーションデバイス)
- AURIX™ TC39xXE (エミュレーションデバイス)
- 32 ビット TriCore™ AURIX™ - TC4x
- 概要
- PSOC™ 4 Arm® Cortex® -M0/M0+
- PSOC™ 4 HV Arm® Cortex® -M0+
- PSOC™ 5 LP Arm® Cortex® -M3
- PSOC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+
- PSOC™マルチタッチタッチスクリーンコントローラー
- PSOC™ Control C3 Arm® Cortex®-M33
- 自動車用PSOC™ 4 Arm® Cortex®-M0/M0+
- PSOC™ Edge Arm® Cortex® M55/M33
- 概要
- ボディ用32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- クラスター用の 32 ビット TRAVEO™ T2G Arm® Cortex®
- 概要
- 32ビットXMC1000産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M0
- Cortex-M4® Arm® 32ビットXMC4000産業用マイクロコントローラー
- XMC5000産業用マイクロコントローラーArm® Cortex® -M4F
- 32ビットXMC7000産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M7®
- 概要
- 整流ブリッジおよびACスイッチ
- CoolSiC™ ショットキーダイオード
- ダイオードベアダイ
- Si ダイオード
- サイリスタ/ダイオード パワーモジュール
- サイリスタソフトスタータモジュール
- サイリスタ / ダイオードディスク
- 概要
- 車載ゲートドライバ IC
- SiC MOSFET用EiceDRIVER™ゲートドライバIC
- ガルバニック絶縁型ゲートドライバ
- GaN HEMT用ゲートドライバIC
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- トランスドライバIC
- 概要
- BLDCモータードライバ
- BDCモータードライバ
- ステッピングモーターおよびサーボモーター ドライバ
- MCU搭載モータードライバ
- MOSFETを使用したブリッジドライバ
- ゲートドライバIC
- 概要
- 車載用MOSFET
- デュアルMOSFET
- MOSFET(Si&SiC)モジュール
- NチャネルデプレッションモードMOSFET
- NチャネルMOSFET
- PチャネルMOSFET
- CoolSiC™ MOSFET
- 小信号/小電力MOSFET
- 概要
- IGBT モジュール
- MOSFET(Si&SiC)モジュール
- インテリジェント パワーモジュール (IPM)
- ダイオードとサイリスタ (Si/SiC)
- 車載用 IGBT および CoolSiC™ MOSFET モジュール
- 高密度パワーモジュール
- 概要
- 車載用トランシーバー
- OPTIREG™リニア電圧レギュレーター (LDO)
- OPTIREG™ PMIC
- OPTIREG™スイッチャー
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
- EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
- EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
- EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ ACG1F 1ポートUSB-Cコントローラー
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-Cポート コントローラー
- EZ-PD™ CCG3PA車載用USB-Cおよびパワーデリバリーコントローラー
- EZ-PD™ CCG4 2 ポートUSB-CおよびPD
- EZ-PD™ CCG5デュアルポートおよび CCG5C シングルポート USB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6 1ポート USB-C & PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6_CFP および EZ-PD™ CCG8_CFPデュアルシングルポート USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DFデュアルポートおよびCCG6SFシングルポートUSB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG7D車載用デュアルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー
- EZ-PD™ CCG7S車載用シングルポートUSB-C PDソリューション (DC-DCコントローラーおよびFET内蔵)
- EZ-PD™ CCG8デュアル シングル ポートUSB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCAコントローラー
- 拡張パワーレンジ (EPR) 搭載EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA
- 最新情報
- 航空宇宙および防衛
- AIとデータセンター
- 自動車
- 通信
- 民生用電子機器
- ヘルスケアとライフスタイル
- 家電製品
- 産業用アプリケーション
- 再生可能エネルギー
- ロボティックス
- セキュリティソリューション
- スマートホームとスマートビルディング
- ソリューション
- 概要
- 電源アダプターと充電器
- スマートテレビ向けの完全なシステムソリューション
- モバイルデバイスとスマートフォンソリューション
- マルチコプターとドローン
- 電動工具
- ホームエンターテインメント アプリケーション向けの半導体ソリューション
- スマート会議システム
- 概要
- Digital health
- 資産管理の追跡
- バッテリーの形成とテスト
- 電動フォークリフト
- バッテリー蓄電 (BESS)
- EV充電
- 高電圧ソリッドステート配電
- 産業用オートメーション
- 産業用モータードライブおよび制御
- 産業用ロボット
- LED 照明システムの設計
- 小型電気自動車ソリューション
- 電動工具
- 送配電
- トラクション
- 無停電電源装置 (UPS)
- Digital health
- 概要
- バッテリーの形成とテスト
- EV充電
- 水素
- 太陽光発電
- 風力
- ソリッドステート サーキット ブレーカー (SSCB)
- バッテリー蓄電 (BESS)
- 概要
- デバイス認証とブランド保護
- モノのインターネット (IoT) 向けの組み込みセキュリティ
- eSIM アプリケーション
- 公的身分証明書
- モバイルセキュリティ
- 決済ソリューション
- アクセス管理および発券ソリューション
- 概要
- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
- PCアクセサリ
- ホームエンターテインメント アプリケーション向けの半導体ソリューション
- 概要
- 車載用補助システム
- 車載ゲートウェイ
- 車載用パワー分配システム
- ボディコントロールモジュール(BCM)
- コンフォート&コンビニエンス エレクトロニクス
- ゾーンDC-DCコンバーター 48 V~12 V
- ゾーンコントロールユニット
- 概要
- アクティブサスペンションコントロール
- 車載用ブレーキング ソリューション
- 車載用ステアリング ソリューション
- シャーシ ドメイン制御
- 最新情報
- デジタル ドキュメンテーション
- 評価ボード
- ファインダー & セレクション ツール
- プラットフォーム
- サービス
- インフィニオン オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- ソフトウェア
- ツール
- パートナー
- インフィニオン フォー メーカーズ
- ユニバーシティ アライアンス プログラム
- 概要
- AIROC™ ソフトウェアとツール
- AURIX™のツールとソフトウェア
- 自動車ソフトウェア開発用のDRIVECORE
- iMOTION™ ツールとソフトウェア
- インフィニオンのスマートパワースイッチおよびゲートドライバ ツールスイート
- MOTIX™ ソフトウェア&ツール
- OPTIGA™ ツールとソフトウェア
- PSOC™ ソフトウェアとツール
- TRAVEO™ ソフトウェアとツール
- XENSIV™ツールおよびソフトウェア
- XMC™ ツールとソフトウェア
- 概要
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- CoolGaN™シミュレーションツール(PLECS)
- HiRel フィット レート ツール
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- インフィニオン デザイナー
- インタラクティブな製品シート
- IPOSIM オンライン パワー シミュレーション プラットフォーム
- InfineonSpiceオフラインシミュレーションツール
- OPTIREG™ 車載電源IC シミュレーションツール (PLECS)
- パワーMOSFETシミュレーション モデル
- PowerEsimスイッチモード電源設計ツール
- ソリューションファインダー
- XENSIV™磁気センサー シミュレーション ツール
- 概要
- AURIX™認証
- AURIX™開発ツール
- AURIX™組込みソフトウェア
- AURIX™マイクロコントローラーキット
- 概要
- CAPSENSE™コントローラー コンフィギュレーション ツール EZ-Click
- DC-DC統合POL電圧レギュレーター設定ツール – PowIRCenter
- EZ-USB™ SX3コンフィギュレーション ユーティリティ
- FM+ コンフィギュレーション ツール
- FMx設定ツール
- トランシーバーICコンフィギュレーション ツール
- USB EZ-PD™コンフィギュレーション ユーティリティ
- USB EZ-PD™コンフィギュレーション ユーティリティ
- USB EZ-USB™ HX3C Blaster Plusコンフィギュレーション ユーティリティ
- USB UARTコンフィギュレーション ユーティリティ
- XENSIV™タイヤ空気圧センサーのプログラミング
- 概要
- EZ-PD™ CCGx Dock ソフトウェア開発キット
- FMx Softune IDE
- ModusToolbox™ ソフトウェア
- PSOC™ ソフトウェア
- レーダー開発キット
- 錆
- USBコントローラーSDK
- ワイヤレス接続 Bluetooth メッシュヘルパー アプリケーション
- XMC™ DAVE™ソフトウェア
- 概要
- AIROC™ Bluetooth® Connect Appアーカイブ
- Cypress™ Programmerのアーカイブ
- EZ-PD™ CCGx 電力ソフトウェア開発キットのアーカイブ
- ModusToolbox™ ソフトウェアのアーカイブ
- PSOC™ Creatorのアーカイブ
- PSOC™ Designerのアーカイブ
- PSOC™ Programmerのアーカイブ
- USB EZ-PD™コンフィギュレーション ユーティリティ アーカイブ
- USB EZ-PD™ホストSDKのアーカイブ
- USB EZ-USB™ FX3のアーカイブ
- EZ-USB™ HX3PD コンフィギュレーション ユーティリティ
- WICED™ Smart SDKのアーカイブ
- WICED™ Studioのアーカイブ
- 最新情報
- サポート
- トレーニング
- 開発者コミュニティ
- News
ビジネス&財務プレス
2026/04/15
ビジネス&財務プレス
2026/04/14
ビジネス&財務プレス
2026/04/07
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/04/15
ビジネス&財務プレス
2026/04/14
ビジネス&財務プレス
2026/04/07
ビジネス&財務プレス
2026/03/30
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別の参照
TRAVEO™ T2G CYT2CL
TRAVEO™ T2G CYT2CLは、従来のメーターコントローラーと低いディスプレイ解像度を提供し、消費電力とメモリを削減します
TRAVEO™ T2G CYT3DL
強力な240 MHz Arm® Cortex®-M7 CPU と最大4 MB のフラッシュで自動車のインストルメント クラスターとヘッドアップディスプレイ (HUD) を制御
TRAVEO™ T2G CYT4DN
TRAVEO™ T2G CYT4DN は、低消費電力とメモリを使用しながら、高いディスプレイ解像度、優れたパフォーマンス、動的コンテンツを備えた複数のディスプレイを提供します
ファミリーの比較
概要
インフィニオンの車載インストルメントクラスタ向けTRAVEO™ T2Gマイクロコントローラファミリーは、車載インフォテインメントのディスプレイシステム向けに、より堅牢で機能豊富なグラフィックスエンジンを実現する新しいグラフィックスアーキテクチャを特長としています。これらのMCUは、従来のゲージ計器クラスターだけでなく、ハイブリッドおよび仮想計器クラスターもカバーする、最も広範なスケーラビリティを提供します。このイノベーションを後押しするのは、最大320MHzでクロックされる最大2つの -M7コアによって強化された強力な TRAVEO™T2GクラスタMCUファミリです。Arm®Cortex®この構成により、ASIL-B/SIL-2の安全性能を達成し、新たな業界標準を打ち立てます。最大6MBのフラッシュメモリと4MBのVRAMのメモリ容量を備えたこのマイクロコントローラには、EVITAの高レベルHSMが搭載されており、ハードウェア暗号化アクセラレータと強化された Arm® Cortex®-M0+専用ハードウェア保護メカニズムによりセキュリティが強化されています。 パッケージ・オプションは、汎用性の高い327ピンBGAからコンパクトな144ピンTEQFPまで多岐にわたります。TRAVEO™ T2G MCUは、CAN-FD、LIN、Gigabit Ethernet、CXPI、JPEGデコーダ、ビデオ入出力、2つのシリアルメモリインターフェイス(SMIF)など、さまざまな組み込みペリフェラルを備えており、包括的で堅牢なソリューションを実現します。
これらのMCU 内のグラフィックスエンジンは、従来の慣習とは異なり、グラフィックス処理のメモリ消費量を3〜5倍ほど削減します。 この最適化により、消費電力と全体的なコストが大幅に削減されます。 洗練された2.5D グラフィックスエンジンに支えられたTRAVEO™ T2G グラフィックスマイクロコントローラーは、最大1920 x 1080の優れた解像度で、完全に没入型の仮想インストルメントクラスターを簡単にサポートします。 さらに、新しいT2G-C シリーズMCU のエンジニアリングサンプルはすでにデビューしており、LPDDR4インターフェースと複雑な3D シーンを表示する機能を備えています。 これにより、設計者は、ユーザーを魅了し、関与させる最先端のヒューマンマシン インターフェース (HMI) を新たに自由に作成できます。
インフィニオンのHMI ツール認定プログラムは、高度なTRAVEO™ T2G グラフィックスコントローラーとともにHMI ツールを採用する際のユーザーエクスペリエンスを向上させるために細心の注意を払って作成されています。 インフィニオンのHMI ツール認証の基準を満たすパートナーは、インフィニオンのリファレンスユースケースとの統合について、完全な共同テストと評価を受けています。
このコラボレーション手法を通じて、インフィニオンは、HMI ツールが当社のマイクロコントローラーの主要なハードウェア機能とシームレスに連携する信頼できるパートナーのネットワークを確立することを目指しています。 TRAVEO™ T2G グラフィックスコントローラーとこれらの認定HMI ツールを組み合わせることで、お客様は自信を持ってアプリケーションを最適化して最高のパフォーマンスを得ることができます。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
その他のTRAVEO™T2G 技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2Gの可能性を最大限に学んでください。
当社のTRAVEO™ T2Gプリファードデザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します
認定されたプリファードデザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、チームで協力して設計を最適化し、お客様のビジネス目標が成功に至るよう支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 インフィニオンのプリファード デザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。迷う必要はありません。目標を達成し、ビジネスを次のレベルに引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSARソフトウェアは2014年に市場に投入されて以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。 TRAVEO™ T2Gでは、社内のTRAVEO™エキスパートが開発、保守、サポートを行う、機能豊富な成熟したドライバ レイヤーが利用可能になりました。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されているため、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、納品パッケージにはノードロックライセンスが付属する EB Tresos™ 設定ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolboxソフトウェアは、柔軟で効率的な開発環境を提供する包括的な開発ツールスイートです。セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートし、特にTRAVEO T2GマイクロコントローラとTRAVEO T2G Body Liteキットに対応します。
TRAVEO™ T2G用ドライブコア
インフィニオンのTRAVEO™ T2G Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。
インフィニオンの車載インストルメントクラスタ向けTRAVEO™ T2Gマイクロコントローラファミリーは、車載インフォテインメントのディスプレイシステム向けに、より堅牢で機能豊富なグラフィックスエンジンを実現する新しいグラフィックスアーキテクチャを特長としています。これらのMCUは、従来のゲージ計器クラスターだけでなく、ハイブリッドおよび仮想計器クラスターもカバーする、最も広範なスケーラビリティを提供します。このイノベーションを後押しするのは、最大320MHzでクロックされる最大2つの -M7コアによって強化された強力な TRAVEO™T2GクラスタMCUファミリです。Arm®Cortex®この構成により、ASIL-B/SIL-2の安全性能を達成し、新たな業界標準を打ち立てます。最大6MBのフラッシュメモリと4MBのVRAMのメモリ容量を備えたこのマイクロコントローラには、EVITAの高レベルHSMが搭載されており、ハードウェア暗号化アクセラレータと強化された Arm® Cortex®-M0+専用ハードウェア保護メカニズムによりセキュリティが強化されています。 パッケージ・オプションは、汎用性の高い327ピンBGAからコンパクトな144ピンTEQFPまで多岐にわたります。TRAVEO™ T2G MCUは、CAN-FD、LIN、Gigabit Ethernet、CXPI、JPEGデコーダ、ビデオ入出力、2つのシリアルメモリインターフェイス(SMIF)など、さまざまな組み込みペリフェラルを備えており、包括的で堅牢なソリューションを実現します。
これらのMCU 内のグラフィックスエンジンは、従来の慣習とは異なり、グラフィックス処理のメモリ消費量を3〜5倍ほど削減します。 この最適化により、消費電力と全体的なコストが大幅に削減されます。 洗練された2.5D グラフィックスエンジンに支えられたTRAVEO™ T2G グラフィックスマイクロコントローラーは、最大1920 x 1080の優れた解像度で、完全に没入型の仮想インストルメントクラスターを簡単にサポートします。 さらに、新しいT2G-C シリーズMCU のエンジニアリングサンプルはすでにデビューしており、LPDDR4インターフェースと複雑な3D シーンを表示する機能を備えています。 これにより、設計者は、ユーザーを魅了し、関与させる最先端のヒューマンマシン インターフェース (HMI) を新たに自由に作成できます。
インフィニオンのHMI ツール認定プログラムは、高度なTRAVEO™ T2G グラフィックスコントローラーとともにHMI ツールを採用する際のユーザーエクスペリエンスを向上させるために細心の注意を払って作成されています。 インフィニオンのHMI ツール認証の基準を満たすパートナーは、インフィニオンのリファレンスユースケースとの統合について、完全な共同テストと評価を受けています。
このコラボレーション手法を通じて、インフィニオンは、HMI ツールが当社のマイクロコントローラーの主要なハードウェア機能とシームレスに連携する信頼できるパートナーのネットワークを確立することを目指しています。 TRAVEO™ T2G グラフィックスコントローラーとこれらの認定HMI ツールを組み合わせることで、お客様は自信を持ってアプリケーションを最適化して最高のパフォーマンスを得ることができます。
TRAVEO™ T2Gデジタル資料へのアクセス
最先端のデジタル資料でマーケティングの未来をご覧ください。HTMLにシームレスに統合して、合理化されたインタラクティブなエクスペリエンスを実現します。当社のオールインワンソリューションにより、データシートやユーザーマニュアルからコード例やプレゼンテーションまで、すべてのマーケティングアセットに簡単にアクセスでき、どのデバイスからでも美しく表示されます。
その他のTRAVEO™T2G 技術文書へのアクセス
My Infineon コラボレーションプラットフォーム (myICP) に登録すると、追加のマイクロコントローラー情報 (技術ドキュメント、トレーニング、ツールなど) にアクセスできます。 以下のステップに沿つてはじめましょう。
- こちらからmyInfineonにサインアップしてください
- アクセスリクエストを Traveo@infineon.com に送信してください (ご勤務先のメールアドレスを使用)。
- 新しいアクセスの使用方法を説明する確認メールが届きます。
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブ
マイクロコントローラのトレーニングとビデオハブに飛び込み、ModusToolbox™の専門家によるチュートリアル、ハンズオンガイド、詳細なトレーニングをご覧ください。初心者でもプロでも、TRAVEO™ T2Gの可能性を最大限に学んでください。
当社のTRAVEO™ T2Gプリファードデザインハウスは、信頼できるパートナーのエコシステムであり、お客様の特定のニーズに合わせてノウハウを調整することでサポート力を拡大します
認定されたプリファードデザインハウスとパートナーシップを組むことで、専門家のアドバイスとお客様の目標達成のためのカスタマイズされたサポートを受けることができます。当社の専門家チームは、お客様サービスに付加価値をもたらし、チームで協力して設計を最適化し、お客様のビジネス目標が成功に至るよう支援します。
私たちは、すべてのお客様がユニークであることを理解しており、お客様の特定のニーズに合わせたソリューションを提供しています。 製品に特化したサポートからアプリケーション固有のアドバイスまで、インフィニオンのプリファード デザインハウスは、TRAVEO™ T2Gを使用するための十分なトレーニングを受けており、お客様の成功を支援する豊富な知識と専門知識を提供します。
パートナーとともに、インフィニオンの製品を使用するシステムに最適なカスタマーサポートを提供します。 インフィニオンのプリファード デザインハウスは、お客様の成功を確実にするために、卓越したサービスとサポートを提供することをお約束します。迷う必要はありません。目標を達成し、ビジネスを次のレベルに引き上げましょう。
TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェア
TRAVEO™ AUTOSARソフトウェアは2014年に市場に投入されて以来、数多くの改良とアップグレードが行われてきました。 TRAVEO™ T2Gでは、社内のTRAVEO™エキスパートが開発、保守、サポートを行う、機能豊富な成熟したドライバ レイヤーが利用可能になりました。TRAVEO™ T2G AUTOSARソフトウェアは、AUTOMOTIVE SPICEおよびISO26262規格に準拠して開発されているため、ASIL-Bまでの安全目標を持つアプリケーションに適しています。さらに、納品パッケージにはノードロックライセンスが付属する EB Tresos™ 設定ツールが含まれています。
ModusToolbox™
ModusToolboxソフトウェアは、柔軟で効率的な開発環境を提供する包括的な開発ツールスイートです。セットアップからプロトタイピング、最終的なハードウェア実装までの開発サイクルをサポートし、特にTRAVEO T2GマイクロコントローラとTRAVEO T2G Body Liteキットに対応します。
TRAVEO™ T2G用ドライブコア
インフィニオンのTRAVEO™ T2G Drive Coreは、開発を加速し、移行を簡素化し、商業およびサプライヤー管理の複雑さを軽減するスケーラブルなソフトウェアバンドルです。