KIT_XMC7200_MC1
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ソフトウェア エコシステムModusToolbox™ for Industrial
-
ファミリーMicrocontroller
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
出力電圧5 V
-
対象アプリケーションIndustrial
-
認定Industrial
-
電源電圧 (範囲)7 V ~ 12 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
KITXMC7200MC1TOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオンパッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | N/A | |
| 包装形態 | CONTAINER | |
| 水分レベル | NA | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
EA. 個の在庫あり | |
|
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 0 |
| 包装形態 | CONTAINER |
| 水分レベル | NA |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
特長
- Quad
- 3 phase motor control
- Segger Jlink On board debugger with isolation
- Multiple feedback sensors
- Wifi connectivity using add-on module
- High density connector
- Isolated single power supply
- KIT_XMC7200_DC_V1
- KIT_MOTOR_DC_250W_24V
- Adapter board
- Power supply
- Nanotec motor (DB42M03)
- USB C to USB A 2.0 cable
利点
- Out-of-the-box experience
- Ease-of-use
- Maximum design flexibility
- Multi-connectivity enablement
- "Real life“ motor control use cases