DC-DC電力変換
効率性とイノベーションを強化: インフィニオンの画期的なDC-DC変換ソリューション
-
このページでは
カテゴリー別の参照
FPGA 用のパワーマネージメントソリューション
Xilinx、 Altera、およびインテル FPGA 向けの電源ソリューション
FPGA 用のパワーマネージメントソリューション Subfamilies
概要
データセンターやコンピューティングインフラストラクチャへのデジタル化やAI化の急速な統合が進む中、膨大な量のデータ伝送、保存、処理に対応する高電力密度への需要が急増しています。 当社の革新的なソリューションは、環境に優しく効率的なコンピューティングプラットフォームへの道を開き、データセンターおよびAIファクトリーの全体的な消費電力を削減し、世界的な脱炭素化の取り組みに積極的に貢献します。AIアクセラレーター カード、IntelおよびAMDのCPUから、Ampere CPU、SmartNICカード、ネットワークおよびスイッチ プラットフォーム、48 V配電、FPGAアプリケーションまで、当社のソリューションは大きな影響を与える態勢を整えています。
インフィニオンのDC-DC変換ソリューションの可能性を解き放ち、お客様のアプリケーションを強化します。 当社の製品は、さまざまな環境で安定した信頼性の高い電源を提供することに優れており、外部条件に関係なく、デバイスやシステムに最適なパフォーマンスを保証します。インフィニオンのDC-DC電力変換ソリューションを掘り下げ、現在および将来の課題に対処するために、革新的で効率的で信頼性の高い電力変換技術のパイオニアとして、インフィニオンがいかに最前線に立っているかを体験してください。
インフィニオンは、複雑な電力管理を乗り越えるための信頼できるパートナーです。 DC-DC変換に関する比類のない専門知識により、お客様がそれぞれの業界をリードし、すべてのワットを有効活用し、可能性の限界を押し広げることを可能にします。
インフィニオンのDC-DC変換をお選びいただくことで、以下のサービスをご利用いただけるようになります。
最高の性能と効率: 当社のDC-DCコンバーターは、最先端の技術を活用して電力効率を最大化して、エネルギー消費を削減し、システム性能を向上させます。
揺るぎない信頼性: 最も厳しい条件に耐えられるように構築された当社の製品は、一貫したパフォーマンスを提供し、最も重要なときにシステムの信頼性を確保します。
あらゆる課題に対応する革新的なソリューション: インフィニオンは、研究開発に絶え間なく注力し、業界のトレンドを先取りし、最も先進的で費用対効果の高いDC-DCソリューションを提供しています。
ローカライズされたサポートにより世界展開: 世界中に拠点を置いているため、設計の開始から実装まで、お客様がどこにいても専門家によるサポートを提供できます。
インフィニオンは、デジタル化がデータセンターやコンピューティングインフラに及ぼす影響を理解しており、電力密度に関する大きな課題に取り組んでいます。インフィニオンの高効率ソリューションは、AC/DC 電源、48 V IBC DC-DC 変換、LV DC-DCプロセッサーの電源設計、信頼性の高い組込みセキュリティ ソリューションを幅広く取り扱っています。インフィニオンは、高度なデジタル コントローラー テクノロジー、OptiMOS™ MOSFET、優れたパッケージングに裏打ちされたスマート サーバー ソリューションを提供し、Intel、AMD、Ampereなどのプラットフォームをサポートしています。包括的なポートフォリオを持つインフィニオンは、データセンターおよびAIデータセンターの設計を成功に導く信頼できるパートナーです。
インフィニオンは、データセンターやAIアプリケーション向けの新たな48 V IBC電力変換エコシステムにおいて、48 Vからポイント オブ ロードに至るまで、市場をリードする高電力密度で効率的な変換を実現する、包括的なシステムソリューションを提供しています。これには、業界標準のSTCおよびLLCソリューションのほか、高効率、電力密度、ピーク電力機能を提供するインフィニオン独自の革新的なHSCおよびZSCトポロジーが含まれます。データセンターが48Vの配電に移行すると、AIと高い電力需要によって、複雑な電力変換プロセスが必要になります。バスバーからアクセラレーター カードへの電源供給、中間バス コンバーター (IBC) による中間電圧変換、2次変換でのコア/PoL電圧への変換を行います。 高い電力密度と効率に対するニーズは、広い負荷ダイナミクスとピーク電力需要と相まって、これらの特定のアプリケーション要件を満たすための電力変換業界の目覚ましい革新を促進しています。
インフィニオンは、実証済みの電源システムの専門知識を活用して、Xilinx、 Altera、およびインテルのフィールド プログラマブル ゲートアレイ (FPGA) 向けに信頼性の高いパワー マネージメントソリューションを提供しています。インフィニオンの包括的な製品ラインアップは、FPGA 設計の効率、信頼性、性能を向上させ、今日の統合型、コンパクト、複雑型 FPGA の要求に応えます。 インフィニオンのコンパクトで高性能な DC/DC 電源ソリューションには、内蔵の電圧レギュレーターやスマート パワー ステージなどが含まれており、FPGA 電源設計の堅牢性と効率性を確保します。
データセンターやコンピューティングインフラストラクチャへのデジタル化やAI化の急速な統合が進む中、膨大な量のデータ伝送、保存、処理に対応する高電力密度への需要が急増しています。 当社の革新的なソリューションは、環境に優しく効率的なコンピューティングプラットフォームへの道を開き、データセンターおよびAIファクトリーの全体的な消費電力を削減し、世界的な脱炭素化の取り組みに積極的に貢献します。AIアクセラレーター カード、IntelおよびAMDのCPUから、Ampere CPU、SmartNICカード、ネットワークおよびスイッチ プラットフォーム、48 V配電、FPGAアプリケーションまで、当社のソリューションは大きな影響を与える態勢を整えています。
インフィニオンのDC-DC変換ソリューションの可能性を解き放ち、お客様のアプリケーションを強化します。 当社の製品は、さまざまな環境で安定した信頼性の高い電源を提供することに優れており、外部条件に関係なく、デバイスやシステムに最適なパフォーマンスを保証します。インフィニオンのDC-DC電力変換ソリューションを掘り下げ、現在および将来の課題に対処するために、革新的で効率的で信頼性の高い電力変換技術のパイオニアとして、インフィニオンがいかに最前線に立っているかを体験してください。
インフィニオンは、複雑な電力管理を乗り越えるための信頼できるパートナーです。 DC-DC変換に関する比類のない専門知識により、お客様がそれぞれの業界をリードし、すべてのワットを有効活用し、可能性の限界を押し広げることを可能にします。
インフィニオンのDC-DC変換をお選びいただくことで、以下のサービスをご利用いただけるようになります。
最高の性能と効率: 当社のDC-DCコンバーターは、最先端の技術を活用して電力効率を最大化して、エネルギー消費を削減し、システム性能を向上させます。
揺るぎない信頼性: 最も厳しい条件に耐えられるように構築された当社の製品は、一貫したパフォーマンスを提供し、最も重要なときにシステムの信頼性を確保します。
あらゆる課題に対応する革新的なソリューション: インフィニオンは、研究開発に絶え間なく注力し、業界のトレンドを先取りし、最も先進的で費用対効果の高いDC-DCソリューションを提供しています。
ローカライズされたサポートにより世界展開: 世界中に拠点を置いているため、設計の開始から実装まで、お客様がどこにいても専門家によるサポートを提供できます。
インフィニオンは、デジタル化がデータセンターやコンピューティングインフラに及ぼす影響を理解しており、電力密度に関する大きな課題に取り組んでいます。インフィニオンの高効率ソリューションは、AC/DC 電源、48 V IBC DC-DC 変換、LV DC-DCプロセッサーの電源設計、信頼性の高い組込みセキュリティ ソリューションを幅広く取り扱っています。インフィニオンは、高度なデジタル コントローラー テクノロジー、OptiMOS™ MOSFET、優れたパッケージングに裏打ちされたスマート サーバー ソリューションを提供し、Intel、AMD、Ampereなどのプラットフォームをサポートしています。包括的なポートフォリオを持つインフィニオンは、データセンターおよびAIデータセンターの設計を成功に導く信頼できるパートナーです。
インフィニオンは、データセンターやAIアプリケーション向けの新たな48 V IBC電力変換エコシステムにおいて、48 Vからポイント オブ ロードに至るまで、市場をリードする高電力密度で効率的な変換を実現する、包括的なシステムソリューションを提供しています。これには、業界標準のSTCおよびLLCソリューションのほか、高効率、電力密度、ピーク電力機能を提供するインフィニオン独自の革新的なHSCおよびZSCトポロジーが含まれます。データセンターが48Vの配電に移行すると、AIと高い電力需要によって、複雑な電力変換プロセスが必要になります。バスバーからアクセラレーター カードへの電源供給、中間バス コンバーター (IBC) による中間電圧変換、2次変換でのコア/PoL電圧への変換を行います。 高い電力密度と効率に対するニーズは、広い負荷ダイナミクスとピーク電力需要と相まって、これらの特定のアプリケーション要件を満たすための電力変換業界の目覚ましい革新を促進しています。
インフィニオンは、実証済みの電源システムの専門知識を活用して、Xilinx、 Altera、およびインテルのフィールド プログラマブル ゲートアレイ (FPGA) 向けに信頼性の高いパワー マネージメントソリューションを提供しています。インフィニオンの包括的な製品ラインアップは、FPGA 設計の効率、信頼性、性能を向上させ、今日の統合型、コンパクト、複雑型 FPGA の要求に応えます。 インフィニオンのコンパクトで高性能な DC/DC 電源ソリューションには、内蔵の電圧レギュレーターやスマート パワー ステージなどが含まれており、FPGA 電源設計の堅牢性と効率性を確保します。