スマートドアロック
広範なポートフォリオから選択して、設計のニーズを満たす
-
このページでは
概要
インフィニオンは、マイクロコントローラ、ワイヤレス接続ソリューション、セキュリティ製品、センサーなど、業界で最も広範な製品ポートフォリオを提供し、お客様のスマートドアロック設計のあらゆるニーズにお応えします。実績のある専門知識に裏打ちされたこれらの超低消費電力ソリューションは、消費電力を節約し、常時接続を提供し、優れたセキュリティと許可されたユーザーへの便利なアクセスを提供します。
利点
- 直感的でインタラクティブなHMI
- 超低電力ワイヤレス接続
- スマートホームプラットフォームへの統合
- 安全な飛び地からのハードウェアセキュリティ
- Occupancy sensing
ブロック図
概要
PSOC™ 6 マイクロコントローラー (MCU) は、低消費電力の 40nm テクノロジーに基づいており、電力とパフォーマンスを最適化する Arm® Cortex®-M4 および Cortex®-M0+ に基づくデュアルコア CPU アーキテクチャを備えています。 堅牢な組み込みセキュリティ機能を備えた PSOC™ 6 は、メイン システムマイコンとして、またスマートロックのワイヤレスマイコンとしても使用できます。 CAPSENSE™静電容量式タッチセンシング、豊富なアナログおよびデジタル周辺機器の統合により、PSOC™ 6は多くのディスクリートIC/小型MCU機能を1つのチップソリューションに統合し、基板スペースとBOMコストを節約できます。
汎用性の高い PSOC™ 4 MCUは、32ビット Arm® Cortex® M0+ CPU、インテリジェントアナログ、プログラマブルデジタル、および静電容量センシング(CAPSENSE™)を1つのデバイスに組み合わせています。 CAPSENSE™テクノロジーは、超低電力モードで動作しながら、高い信号対雑音比による長距離近接センシングを可能にします。CAPSENSE™テクノロジーは、タッチボタンの常時オンセンシング、耐水性、温度安定性により、スマートロックに最適です。
超低消費電力で高性能なAIROC™のWi-FiおよびBluetooth®ソリューション向けワイヤレスコネクティビティ製品は、クラウドや管理システムに常時接続し、お客様固有のスマートロックニーズを満たす、信頼性と安全性に優れたさまざまなソリューションを提供します。これらの製品はスマートロックをスマートホーム全体にリンクし、そのMatter対応製品はエコシステム全体で連携し、好みのシステムで簡単に制御できます。
AIROC™ Bluetooth® Low Energy デバイスは、さまざまなIoT アプリケーションのエッジ機能でのコンピューティングを可能にします。 インフィニオンのBluetooth®ソリューションは、高集積、低電力、高性能の製品を幅広く取り揃えており、お客様固有のスマートロック要件に対応します。
OPTIGA™ Trust MやOPTIGA™ AuthenticateなどのOPTIGA™ファミリーは、スマートロックアプリケーションに追加のセキュリティレイヤーを提供する上で重要な役割を果たしています。
OPTIGA™ Trust Mファミリーは、スマートロックシステムのRoot of Trustとして機能し、セキュリティ、データの機密性、および整合性を確保することにより、ハッキングから保護します。OPTIGA™ Trust M MTRはMatter認定を受けており、スマートロック設計に安全なMatter互換性を簡単に追加できるようにすることで、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。
OPTIGA™ Authenticate製品ファミリーは、一意のIDと暗号化ベースの安全な認証を提供し、許可されたユーザーのみがスマートロックにアクセスできるようにします。セキュアNFCタグ付きのNFCカードは、スマートホームのキーとして機能し、タップするだけで機能します。OPTIGA™ Authenticate SとOPTIGA™ Authenticate Onは、バッテリーなどのコンポーネントの認証を可能にし、スマートロックの安全性を高めます。
インフィニオンのXENSIV™レーダーセンサーは、追跡、存在、留守番検出などの高度な機能を備えたスマートドアロックを強化するための、費用対効果の高い低電力ソリューションを提供します。これらのセンサーはスマートロックと統合されているため、モーション検出に基づいてアクティブにできるため、運用コストを最小限に抑え、アイドル期間中のネットワーク帯域幅を節約できます。
インフィニオンのREAL3™ Time of Flight(ToF)ソリューションは、最高レベルの安全な顔認証を提供します。このテクノロジーは、低照度および明るい光条件下で堅牢で信頼性が高く、高速な認証をスプーフィングするのに優れており、今日、何百万もの携帯電話やスマートドアロックシステムで使用されています。
インフィニオンのXENSIV™ TLI493Dファミリーは、小型で低消費電力の3D磁気センサーで、デッドボルト位置検出を対象としています。WLB-5パッケージが小型(1.13mm x 0.93mm x 0.59mm)で、パワーダウンモードでの消費電流が7nAと低いため、この磁気センサはドアロックなどのバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
NAC1080は、エネルギーハーベスティングモジュールが付属する統合型Hブリッジを備えたNFCアクチュエーションコントローラです。これにより、パッシブロックのようなパッシブスマートアクチュエータの費用対効果の高い開発が可能になります。NFCフロントエンド、センシングユニット、モータドライバ、およびエナジーハーベスティング機能を内蔵した低電力 Arm® Cortex®-M0ベースのマイクロコントローラーにより、お客様は最小限のシステムBOM要件でスマートロックなどのスマートアクチュエーションデバイスを開発できます。
PSOC™ 6 マイクロコントローラー (MCU) は、低消費電力の 40nm テクノロジーに基づいており、電力とパフォーマンスを最適化する Arm® Cortex®-M4 および Cortex®-M0+ に基づくデュアルコア CPU アーキテクチャを備えています。 堅牢な組み込みセキュリティ機能を備えた PSOC™ 6 は、メイン システムマイコンとして、またスマートロックのワイヤレスマイコンとしても使用できます。 CAPSENSE™静電容量式タッチセンシング、豊富なアナログおよびデジタル周辺機器の統合により、PSOC™ 6は多くのディスクリートIC/小型MCU機能を1つのチップソリューションに統合し、基板スペースとBOMコストを節約できます。
汎用性の高い PSOC™ 4 MCUは、32ビット Arm® Cortex® M0+ CPU、インテリジェントアナログ、プログラマブルデジタル、および静電容量センシング(CAPSENSE™)を1つのデバイスに組み合わせています。 CAPSENSE™テクノロジーは、超低電力モードで動作しながら、高い信号対雑音比による長距離近接センシングを可能にします。CAPSENSE™テクノロジーは、タッチボタンの常時オンセンシング、耐水性、温度安定性により、スマートロックに最適です。
超低消費電力で高性能なAIROC™のWi-FiおよびBluetooth®ソリューション向けワイヤレスコネクティビティ製品は、クラウドや管理システムに常時接続し、お客様固有のスマートロックニーズを満たす、信頼性と安全性に優れたさまざまなソリューションを提供します。これらの製品はスマートロックをスマートホーム全体にリンクし、そのMatter対応製品はエコシステム全体で連携し、好みのシステムで簡単に制御できます。
AIROC™ Bluetooth® Low Energy デバイスは、さまざまなIoT アプリケーションのエッジ機能でのコンピューティングを可能にします。 インフィニオンのBluetooth®ソリューションは、高集積、低電力、高性能の製品を幅広く取り揃えており、お客様固有のスマートロック要件に対応します。
OPTIGA™ Trust MやOPTIGA™ AuthenticateなどのOPTIGA™ファミリーは、スマートロックアプリケーションに追加のセキュリティレイヤーを提供する上で重要な役割を果たしています。
OPTIGA™ Trust Mファミリーは、スマートロックシステムのRoot of Trustとして機能し、セキュリティ、データの機密性、および整合性を確保することにより、ハッキングから保護します。OPTIGA™ Trust M MTRはMatter認定を受けており、スマートロック設計に安全なMatter互換性を簡単に追加できるようにすることで、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。
OPTIGA™ Authenticate製品ファミリーは、一意のIDと暗号化ベースの安全な認証を提供し、許可されたユーザーのみがスマートロックにアクセスできるようにします。セキュアNFCタグ付きのNFCカードは、スマートホームのキーとして機能し、タップするだけで機能します。OPTIGA™ Authenticate SとOPTIGA™ Authenticate Onは、バッテリーなどのコンポーネントの認証を可能にし、スマートロックの安全性を高めます。
インフィニオンのXENSIV™レーダーセンサーは、追跡、存在、留守番検出などの高度な機能を備えたスマートドアロックを強化するための、費用対効果の高い低電力ソリューションを提供します。これらのセンサーはスマートロックと統合されているため、モーション検出に基づいてアクティブにできるため、運用コストを最小限に抑え、アイドル期間中のネットワーク帯域幅を節約できます。
インフィニオンのREAL3™ Time of Flight(ToF)ソリューションは、最高レベルの安全な顔認証を提供します。このテクノロジーは、低照度および明るい光条件下で堅牢で信頼性が高く、高速な認証をスプーフィングするのに優れており、今日、何百万もの携帯電話やスマートドアロックシステムで使用されています。
インフィニオンのXENSIV™ TLI493Dファミリーは、小型で低消費電力の3D磁気センサーで、デッドボルト位置検出を対象としています。WLB-5パッケージが小型(1.13mm x 0.93mm x 0.59mm)で、パワーダウンモードでの消費電流が7nAと低いため、この磁気センサはドアロックなどのバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
NAC1080は、エネルギーハーベスティングモジュールが付属する統合型Hブリッジを備えたNFCアクチュエーションコントローラです。これにより、パッシブロックのようなパッシブスマートアクチュエータの費用対効果の高い開発が可能になります。NFCフロントエンド、センシングユニット、モータドライバ、およびエナジーハーベスティング機能を内蔵した低電力 Arm® Cortex®-M0ベースのマイクロコントローラーにより、お客様は最小限のシステムBOM要件でスマートロックなどのスマートアクチュエーションデバイスを開発できます。