02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
Intel サーバ CPU
IntelサーバーCPU用の完全低電圧DC-DCプロセッサ電源ソリューション
-
このページでは
概要
インフィニオンは、最新の共通フットプリントであるデジタル マルチフェーズVR14を含む、Intel CPU プラットフォーム向けのフルパワー ソリューションを提供しています。 Intel によって開発されたVR14は、電力供給を最適化し、デスクトップとサーバーのパフォーマンスを向上させます。 当社のコア電源ソリューションは、高度なTLVR テクノロジーを活用して、CPU に業界最高の電力性能を提供します。 出力容量、コスト、フットプリントの削減により、インフィニオンはAI Intelサーバー設計向けの電源製品を提供しています。
利点
- 最高の電力変換効率
- 最速の過渡応答
- 業界最高のテレメトリレポート
- 出力容量とコストの削減
- PCBスペース節約
- マーケットリーダーおよびカスタマーサポート
ブロック図
概要
インフィニオンは、クラス最高のコモンフットプリント デジタル マルチフェーズVR14電源ソリューションを含む、Intel CPU プラットフォーム向けのフルパワー ソリューションを提供しています。 VR14は、電力供給を最適化し、システムパフォーマンスを向上させるために、デスクトップおよびサーバー向けにIntel によって開発された電源管理仕様です。 インフィニオンのパワーマネージメント ソリューションは、OptiMOS™ 統合POL 電圧レギュレーターとOptiMOS™ 統合スマートパワーステージをXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーと組み合わせて、業界最高の電力効率、最速の過渡応答、および最も正確なテレメトリレポートを実現します。
インフィニオンのXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーで優れた電力供給と管理を体験してください。 当社のコントローラーは、サーバ、ストレージ、データコム、テレコム、家電製品など、さまざまなアプリケーションのCPU、GPU、SoC、ASIC に電力を供給するように設計されています。 複数の通信プロトコルをサポートし、直感的なGUI を介してプログラム可能な機能を提供する当社のコントローラーは、柔軟性と使いやすさを保証します。 独自の制御システムの実装と高度なアルゴリズムにより、優れた過渡性能、出力容量の低減、BOM コストの最適化を実現します。 広範な障害保護、テレメトリ、ピンストラップ プログラミングにより、ロジスティクスを合理化できます。 インフィニオンのインテリジェントなパワーマネージメント ソリューションにより、安定した応答性の高い電力供給を実現し、電圧降下を最小限に抑え、動的なワークロード変動時にシステム性能を維持します。
インフィニオンの評価ボードは、迅速かつ容易なプロトタイピングのための適切な環境を提供します。 TDA38820 OptiMOS™ IPOL の評価ボードは、0〜20A で12V 入力および1V 出力用に構成されています。コンパクトで高性能、かつ柔軟な降圧ソリューションを提供し、サーバ、ストレージ、テレコム、データセンターのポイント オブ ロード アプリケーションに対応します。 IR3887 OptiMOS™ IPOL の評価ボードは、サーバ、ストレージ、テレコム、データコムアプリケーション、および分散型ポイントオブロード(PoL)電源アーキテクチャで IR3887 の性能を評価する設計エンジニア向けに作成されています。 インフィニオンは、利用可能なシミュレーション、技術文書、グローバルシステムサポートにより、データセンターおよびサーバー設計プロジェクトのあらゆるステップにおいて信頼できるパートナーとなります。
インフィニオンは、第2世代のDC-DC電源モジュールであるTDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールにより、ジェネレーティブAI工場の増大する電力要件に対応しています。これらの160Aモジュールは、垂直電力供給(VPD)用に設計されており、その優れた電流密度、電気、および熱効率で業界の新しい標準を設定します。
コンパクトで効率的な設計
TDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールは、2つのOptiMOS 6パワーステージ、インダクタ、コンデンサを1つの基板に組み合わせた高集積設計を特長としています。この革新的なアプローチにより、マルチフェーズ降圧レギュレータの2相を、同等のディスクリートソリューションよりも40%も小型化したフットプリントで展開することができます。これらのモジュールは、電力供給に必要な面積を最小限に抑えることで、AIシステムの全体的な設計と効率を最適化するのに役立ちます。
性能を向上させる独自の設計
インフィニオンのデュアルフェーズパワーモジュールは、独自のインダクタオントップ設計を組み込んでおり、熱性能と電気性能が向上しています。この設計により、AIファクトリアプリケーションで優れたエネルギー効率を実現し、データセンターやその他のハイパフォーマンスコンピューティング環境に最適なソリューションになります。
AIデータセンター向けの高性能パワーモジュール
インフィニオンのOptiMOS™ TDM2454xxクワッドフェーズパワーモジュールは、AIデータセンターの高電力需要を満たすように設計されており、ピーク電流は280Aです。これらのモジュールは、業界最高の2.0A/mm2の電力密度を誇り、コンパクトな10x9x5mmパッケージで真の垂直電力供給(VPD)を可能にします。
TDM2454xxモジュールは、業界をリードする電力密度、ロープロファイルVPD用の独自のマグネティックス、およびモジュールのタイリングアレイ用に最適化されたフットプリントを特長としています。また、インフィニオンの堅牢なOptiMOS 6トレンチ技術とチップ組み込みパッケージを活用し、電気的および熱的効率を向上させます。
インフィニオンは、クラス最高のコモンフットプリント デジタル マルチフェーズVR14電源ソリューションを含む、Intel CPU プラットフォーム向けのフルパワー ソリューションを提供しています。 VR14は、電力供給を最適化し、システムパフォーマンスを向上させるために、デスクトップおよびサーバー向けにIntel によって開発された電源管理仕様です。 インフィニオンのパワーマネージメント ソリューションは、OptiMOS™ 統合POL 電圧レギュレーターとOptiMOS™ 統合スマートパワーステージをXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーと組み合わせて、業界最高の電力効率、最速の過渡応答、および最も正確なテレメトリレポートを実現します。
インフィニオンのXDP™ デジタル マルチフェーズ コントローラーで優れた電力供給と管理を体験してください。 当社のコントローラーは、サーバ、ストレージ、データコム、テレコム、家電製品など、さまざまなアプリケーションのCPU、GPU、SoC、ASIC に電力を供給するように設計されています。 複数の通信プロトコルをサポートし、直感的なGUI を介してプログラム可能な機能を提供する当社のコントローラーは、柔軟性と使いやすさを保証します。 独自の制御システムの実装と高度なアルゴリズムにより、優れた過渡性能、出力容量の低減、BOM コストの最適化を実現します。 広範な障害保護、テレメトリ、ピンストラップ プログラミングにより、ロジスティクスを合理化できます。 インフィニオンのインテリジェントなパワーマネージメント ソリューションにより、安定した応答性の高い電力供給を実現し、電圧降下を最小限に抑え、動的なワークロード変動時にシステム性能を維持します。
インフィニオンの評価ボードは、迅速かつ容易なプロトタイピングのための適切な環境を提供します。 TDA38820 OptiMOS™ IPOL の評価ボードは、0〜20A で12V 入力および1V 出力用に構成されています。コンパクトで高性能、かつ柔軟な降圧ソリューションを提供し、サーバ、ストレージ、テレコム、データセンターのポイント オブ ロード アプリケーションに対応します。 IR3887 OptiMOS™ IPOL の評価ボードは、サーバ、ストレージ、テレコム、データコムアプリケーション、および分散型ポイントオブロード(PoL)電源アーキテクチャで IR3887 の性能を評価する設計エンジニア向けに作成されています。 インフィニオンは、利用可能なシミュレーション、技術文書、グローバルシステムサポートにより、データセンターおよびサーバー設計プロジェクトのあらゆるステップにおいて信頼できるパートナーとなります。
インフィニオンは、第2世代のDC-DC電源モジュールであるTDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールにより、ジェネレーティブAI工場の増大する電力要件に対応しています。これらの160Aモジュールは、垂直電力供給(VPD)用に設計されており、その優れた電流密度、電気、および熱効率で業界の新しい標準を設定します。
コンパクトで効率的な設計
TDM2354xDおよびTDM2354xT OptiMOSデュアルフェーズ電源モジュールは、2つのOptiMOS 6パワーステージ、インダクタ、コンデンサを1つの基板に組み合わせた高集積設計を特長としています。この革新的なアプローチにより、マルチフェーズ降圧レギュレータの2相を、同等のディスクリートソリューションよりも40%も小型化したフットプリントで展開することができます。これらのモジュールは、電力供給に必要な面積を最小限に抑えることで、AIシステムの全体的な設計と効率を最適化するのに役立ちます。
性能を向上させる独自の設計
インフィニオンのデュアルフェーズパワーモジュールは、独自のインダクタオントップ設計を組み込んでおり、熱性能と電気性能が向上しています。この設計により、AIファクトリアプリケーションで優れたエネルギー効率を実現し、データセンターやその他のハイパフォーマンスコンピューティング環境に最適なソリューションになります。
AIデータセンター向けの高性能パワーモジュール
インフィニオンのOptiMOS™ TDM2454xxクワッドフェーズパワーモジュールは、AIデータセンターの高電力需要を満たすように設計されており、ピーク電流は280Aです。これらのモジュールは、業界最高の2.0A/mm2の電力密度を誇り、コンパクトな10x9x5mmパッケージで真の垂直電力供給(VPD)を可能にします。
TDM2454xxモジュールは、業界をリードする電力密度、ロープロファイルVPD用の独自のマグネティックス、およびモジュールのタイリングアレイ用に最適化されたフットプリントを特長としています。また、インフィニオンの堅牢なOptiMOS 6トレンチ技術とチップ組み込みパッケージを活用し、電気的および熱的効率を向上させます。