E-bikeソリューション
革新的で信頼性の高いコネクテッド半導体およびセンサー システム ソリューションで、電動自転車の設計を向上
-
このページでは
概要
インフィニオンの最先端のe-bikeソリューションによる、都市型eモビリティのさらなる進化をご覧ください。電動自転車の需要が急増し続ける中、インフィニオンの信頼性が高く、革新的で、完全に接続されたシステムの広範なポートフォリオは、都市交通の未来を後押しする準備ができています。時代を先取りし、インフィニオンがお客様の次世代の電動自転車のデザインを向上させるプレミアムなシステム製品によって、脱炭素化とデジタル化をどのように推進しているのかをご確認ください。
L1e-Aカテゴリーの小型電気自動車(LEV)に分類される電動自転車は、用途が広く、さらに3つの主要なシステムクラスに分類されます。これらのクラスには、電動アシスト自転車(EAPC)、スロットルベースの設計、高速電動アシスト自転車(S-電動アシスト自転車)が含まれ、それぞれに独自の要件、ユースケース、利点がありますが、主な違いはモーター出力、保守性、および法的要件にあります。
インフィニオンは、幅広い半導体ソリューションポートフォリオにより、クラス1、2、または3の電動自転車設計に最適な半導体ソリューションを提供しています。
世界的に信頼される半導体プロバイダーとして、インフィニオンは、お客様の次の電動自転車設計のための革新的なシステムソリューションを提供し、よりスマートで安全な旅を実現します。当社の高品質なトラクションインバーター、センサー、充電、バッテリー管理システムは、最新のボードコンピューター、効率的なコネクティビティユニット、オリジナルのeギアシフトソリューションと組み合わされ、さまざまなバイクタイプに合わせたパーソナライズされたe-bike体験を提供します。
最新の電動自転車は、軽量、速度、信頼性、および継続的な技術の進歩を体現しています。インフィニオンは、より軽く、より強力で、より安全なe-bikeシステムを実現しようとする電動自転車の電子設計者が直面する課題に対処するため、最先端の半導体ディスクリートとICを提供しています。当社のソリューションをご覧になり、OptiMOS™ 60 - 100 VパワーMOSFETまたはCoolGaN™ 100 Vスイッチを使用して電力密度を向上させ、インテリジェントな3相EiceDRIVER™ゲートドライバでコンパクトな電動自転車ソリューション設計を実現し、OPTIGA™ Authenticate Sでバッテリー認証を実装する方法をご覧ください。また、XENSIV™の24 GHzレーダーで後方車両の認識を高めたり、機能安全対応のTRAVEO™ T2Gマイクロコントローラーでリアルタイムの制御と監視を実現したりすることもできます。
電動自転車で使用されるモーターの種類に関係なく、信頼性、高効率、および魅力的なパワー対サイズおよび重量の比率を示さなければなりません。インフィニオンは、お客様の電子モータードライブの要件に対応するように調整された幅広い製品ファミリーを提供しています。当社の半導体ソリューションは、お客様の予算に合わせて、信頼性の高いドイツ設計の品質を提供します。セレクションガイド、リファレンスデザイン、その他のシステムサポートなどの詳細については、次のページを参照して、電動自転車に見られる一般的なモータータイプをご確認ください。
バッテリーモジュールは、電動自転車の重要なサブシステムであり、最大トルクとkmの範囲で車両のパフォーマンスに影響を与えます。最大の短絡電流能力を達成し、連続動作の導通損失を最小限に抑えるために、高効率のバッテリー管理システムは、最も低いドレイン-ソースオン抵抗のOptiMOS™とStrongIRFET™ MOSFETを利用します。
インフィニオンは、ユーザーエクスペリエンスとコネクティビティを向上させるために設計された多様な製品群で、電動自転車クラスターの強化に努めています。当社の製品群には、マイクロコントローラー、Wi-FiおよびBluetooth® SoC、センサー、セキュリティIC、メモリソリューション、および電源製品が含まれます。これらのコンポーネントが連携して安全なワイヤレス接続を確立し、電動自転車クラスターに高度でユーザーフレンドリーなインターフェースおよび体験を提供し、シームレスな統合と最適なパフォーマンスを確保します。
インフィニオンの最先端のe-bikeソリューションによる、都市型eモビリティのさらなる進化をご覧ください。電動自転車の需要が急増し続ける中、インフィニオンの信頼性が高く、革新的で、完全に接続されたシステムの広範なポートフォリオは、都市交通の未来を後押しする準備ができています。時代を先取りし、インフィニオンがお客様の次世代の電動自転車のデザインを向上させるプレミアムなシステム製品によって、脱炭素化とデジタル化をどのように推進しているのかをご確認ください。
L1e-Aカテゴリーの小型電気自動車(LEV)に分類される電動自転車は、用途が広く、さらに3つの主要なシステムクラスに分類されます。これらのクラスには、電動アシスト自転車(EAPC)、スロットルベースの設計、高速電動アシスト自転車(S-電動アシスト自転車)が含まれ、それぞれに独自の要件、ユースケース、利点がありますが、主な違いはモーター出力、保守性、および法的要件にあります。
インフィニオンは、幅広い半導体ソリューションポートフォリオにより、クラス1、2、または3の電動自転車設計に最適な半導体ソリューションを提供しています。
世界的に信頼される半導体プロバイダーとして、インフィニオンは、お客様の次の電動自転車設計のための革新的なシステムソリューションを提供し、よりスマートで安全な旅を実現します。当社の高品質なトラクションインバーター、センサー、充電、バッテリー管理システムは、最新のボードコンピューター、効率的なコネクティビティユニット、オリジナルのeギアシフトソリューションと組み合わされ、さまざまなバイクタイプに合わせたパーソナライズされたe-bike体験を提供します。
最新の電動自転車は、軽量、速度、信頼性、および継続的な技術の進歩を体現しています。インフィニオンは、より軽く、より強力で、より安全なe-bikeシステムを実現しようとする電動自転車の電子設計者が直面する課題に対処するため、最先端の半導体ディスクリートとICを提供しています。当社のソリューションをご覧になり、OptiMOS™ 60 - 100 VパワーMOSFETまたはCoolGaN™ 100 Vスイッチを使用して電力密度を向上させ、インテリジェントな3相EiceDRIVER™ゲートドライバでコンパクトな電動自転車ソリューション設計を実現し、OPTIGA™ Authenticate Sでバッテリー認証を実装する方法をご覧ください。また、XENSIV™の24 GHzレーダーで後方車両の認識を高めたり、機能安全対応のTRAVEO™ T2Gマイクロコントローラーでリアルタイムの制御と監視を実現したりすることもできます。
電動自転車で使用されるモーターの種類に関係なく、信頼性、高効率、および魅力的なパワー対サイズおよび重量の比率を示さなければなりません。インフィニオンは、お客様の電子モータードライブの要件に対応するように調整された幅広い製品ファミリーを提供しています。当社の半導体ソリューションは、お客様の予算に合わせて、信頼性の高いドイツ設計の品質を提供します。セレクションガイド、リファレンスデザイン、その他のシステムサポートなどの詳細については、次のページを参照して、電動自転車に見られる一般的なモータータイプをご確認ください。
バッテリーモジュールは、電動自転車の重要なサブシステムであり、最大トルクとkmの範囲で車両のパフォーマンスに影響を与えます。最大の短絡電流能力を達成し、連続動作の導通損失を最小限に抑えるために、高効率のバッテリー管理システムは、最も低いドレイン-ソースオン抵抗のOptiMOS™とStrongIRFET™ MOSFETを利用します。
インフィニオンは、ユーザーエクスペリエンスとコネクティビティを向上させるために設計された多様な製品群で、電動自転車クラスターの強化に努めています。当社の製品群には、マイクロコントローラー、Wi-FiおよびBluetooth® SoC、センサー、セキュリティIC、メモリソリューション、および電源製品が含まれます。これらのコンポーネントが連携して安全なワイヤレス接続を確立し、電動自転車クラスターに高度でユーザーフレンドリーなインターフェースおよび体験を提供し、シームレスな統合と最適なパフォーマンスを確保します。