ADAS (Advanced Driver Assistance System: 運転支援システム) 機能や自動運転を実現するために、レーダー、カメラ、超音波、ライダーなど多くの環境センサーが自動車に搭載されるようになってきました。しかし、それぞれのセンサーだけでは限界があり、また安全機能を発揮するために必要な車両周辺の情報すべてを提供することはできません。さまざまなセンサーからの入力を組み合わせることで、ADAS機能や自動運転機能を実現するために十分な信頼性を持った環境の完全なモデルを生成することができます。
重要な自律的意思決定を行う自律走行システムの一部として、センサーフュージョン システムは、最高の安全性とセキュリティ基準を満たすように設計されていなければなりません。そこでインフィニオンは、信頼性の高いセンサーフュージョンシステムを設計するための幅広い製品ラインアップを提供しています。
先進運転支援システム (ADAS)/自動運転システムが高度化する中で、演算能力が高いデバイスに注目が集まり、CPU/GPUを応用したSoC (システムオンチップ) の登場が相次いでいます。ただ、人の命に関わる運転を実現するには演算能力以上に重要なことがあります。そこで、自動運転時代に向けて演算能力以上に重要な役割を果たすために開発されたマイコンを記事で詳しく解説しています。
記事目次:
- 本格的な実用化を迎えつつあるADAS/自動運転レベル2+、レベル3
- センサーフュージョンに求められること
- センサーフュージョンSoCが抱える課題を解決するには
- センサーフュージョンSoCを監視、補完できるマイコン「AURIX TC4x
新たな安全要求や法規制遵守の要求に応えながら十分なADAS機能を低コストで実現するには、半導体サプライヤーがこの課題にいかに貢献できるか、ホワイトペーパーで詳しく解説しています。
BASELABSが提供する標準化された車載対応センサーフュージョン ソリューションを実装することで、ADASシステム開発プロジェクトにおける大幅なコスト削減が可能になります。OEMやティア1メーカーはゼロからセンサーフュージョンを開発する必要がなくなり、製品の差別化にフォーカスすることができます。インフィニオンとBASELABSとのパートナーシップにより、センサーフュージョンの実装が容易になります。