インフィニオンの EZ-USB™ FX3は、業界で最も汎用性の高いUSBペリフェラルコントローラーで、ほぼすべてのシステムにUSB 5Gbps接続を追加できます。EZ-USB™ FX3の第2世代汎用プログラマブルインターフェース(GPIF II) は、プロセッサ、イメージセンサー、FPGA、またはASICに接続できます。ユーザーはFIFO、非同期SRAM、アドレス/データ多重化インターフェース、コンパクトフラッシュ、または独自のインターフェースのように動作するようにプログラムできます。
主な機能
- 内蔵 USB 5 Gbps PHY
- 32 個の USB エンドポイント
- 一般的なプログラム可能なインターフェース
- 200MHz ARM926EJ-S コア
- I2C、I2S、UART、SPI への接続性
- 10mm x 10mm、121BGAパッケージ
用途
製品
概要
EZ-USB™ FX3には、プロセッサ、イメージセンサー、FPGA、またはASICに接続できる汎用プログラマブルインターフェース(GPIF II)が付属しています。ユーザーは、複数のFX3ファームウェアサンプルプロジェクトを含む専用SDKと、開発サイクルを大幅にスピードアップするための完全なドキュメントセットを備えた独自のソフトウェアの利点を活かせます。設計が完了すると、お客様はインフィニオンの世界クラスのカスタマーサポートを利用して回路図を確認できます。
インフィニオンの EZ-USB™ FX5は、EZ-USB™ FX3で培った資産を、さらに広い帯域幅、さらに多くの I/Oへと拡張し、内蔵フラッシュ メモリ、USB-C接続と10 mケーブルに対応した最高クラスのUSB PHYを搭載することで、次世代の性能を実現しています。前世代製品に比べて性能が116%向上し、基板面積の縮小、BOMコストの最適化といったメリットが得られます。
USB 3.x は、ファクトリーオートメーション、医療およびライフサイエンス、小売、セキュリティおよび監視など、さまざまな業界で役立ちます。ファクトリーオートメーションでは、マシンビジョン、生産監視、品質検査、ビジョン誘導ロボット、テキスト/バーコード認識、仕分け、ロジスティクスに採用できます。医療およびライフサイエンスでは、ラボ機器と自動化、顕微鏡検査、眼科、皮膚科、歯科、プロテーゼ作成用の3Dスキャナー、手術でのイメージング手順、モーション分析と治療に使用できます。小売業では、USB 5および10 Gbps (旧称「超高速USB」) は、ATM、自動販売機、キオスクシステム、棚検査、およびPOSシステムで使用できます。セキュリティと監視では、生体認証と認識、人数のカウントと追跡、資産管理、法執行機関で使用できます。
産業オートメーション向けのマシンビジョンは、過去10年間で年間2桁の成長を遂げた大きく多様な市場です。 機械学習の高度化と高速度カメラの豊富さにより、マシンビジョンは今後10年間も成長軌道を継続し、さらに多くのアプリケーションや業界に影響を与えると予想されています。 USB 3.xはマシンビジョンの心臓部であり、5 Gbps以降の完璧な想像とビデオストリーミングを保証すると同時に、ケーブルを介したパワーオーバーの利便性、プラグアンドプレイのシンプルさ、ソフトウェアの相互運用性を証明します。
インフィニオンの EZ-USB™ ペリフェラルコントローラー ファミリーは、業界で最も包括的なUSB製品ポートフォリオを提供します。1996年以来、 EZ-USB™ はプログラマブルUSBペリフェラルコントローラーの機能と性能を向上させ、開発者が最高のパフォーマンス要求を満たすUSBデバイスを作成できるようにすることで業界をリードしてきました。さらに重要なことに、インフィニオンのプレミアムなカスタマーサポートと長期的な供給により、製品ライフサイクルの成功は数十年を超えています。
USBは発売以来、非常に急速に発展し、元の1.0から2.0に進化し、データレートを40倍に向上させました。高速化への継続的な推進に伴い、USB 3.0またはSuperSpeed USBが登場し、さらに10倍の速度向上を提供し、5Gbpsに達しました。大容量ハードディスクドライブと高速カメラは、高いデータレートを利用し始め、USBをストレージ、ビデオストリーミング、およびデータ収集アプリケーションの頼りになるインターフェースにしました。 それ以来、USB帯域幅は4年ごとに倍増し、5 Gbpsから10 Gbps(USB 3.1)、そして20 Gbps(USB 3.2)へと倍増し、最も要求の厳しいアプリケーションからの飽くなきスピードへの欲求に対応しています。
EZ-USB™ FX3には、プロセッサ、イメージセンサー、FPGA、またはASICに接続できる汎用プログラマブルインターフェース(GPIF II)が付属しています。ユーザーは、複数のFX3ファームウェアサンプルプロジェクトを含む専用SDKと、開発サイクルを大幅にスピードアップするための完全なドキュメントセットを備えた独自のソフトウェアの利点を活かせます。設計が完了すると、お客様はインフィニオンの世界クラスのカスタマーサポートを利用して回路図を確認できます。
インフィニオンの EZ-USB™ FX5は、EZ-USB™ FX3で培った資産を、さらに広い帯域幅、さらに多くの I/Oへと拡張し、内蔵フラッシュ メモリ、USB-C接続と10 mケーブルに対応した最高クラスのUSB PHYを搭載することで、次世代の性能を実現しています。前世代製品に比べて性能が116%向上し、基板面積の縮小、BOMコストの最適化といったメリットが得られます。
USB 3.x は、ファクトリーオートメーション、医療およびライフサイエンス、小売、セキュリティおよび監視など、さまざまな業界で役立ちます。ファクトリーオートメーションでは、マシンビジョン、生産監視、品質検査、ビジョン誘導ロボット、テキスト/バーコード認識、仕分け、ロジスティクスに採用できます。医療およびライフサイエンスでは、ラボ機器と自動化、顕微鏡検査、眼科、皮膚科、歯科、プロテーゼ作成用の3Dスキャナー、手術でのイメージング手順、モーション分析と治療に使用できます。小売業では、USB 5および10 Gbps (旧称「超高速USB」) は、ATM、自動販売機、キオスクシステム、棚検査、およびPOSシステムで使用できます。セキュリティと監視では、生体認証と認識、人数のカウントと追跡、資産管理、法執行機関で使用できます。
産業オートメーション向けのマシンビジョンは、過去10年間で年間2桁の成長を遂げた大きく多様な市場です。 機械学習の高度化と高速度カメラの豊富さにより、マシンビジョンは今後10年間も成長軌道を継続し、さらに多くのアプリケーションや業界に影響を与えると予想されています。 USB 3.xはマシンビジョンの心臓部であり、5 Gbps以降の完璧な想像とビデオストリーミングを保証すると同時に、ケーブルを介したパワーオーバーの利便性、プラグアンドプレイのシンプルさ、ソフトウェアの相互運用性を証明します。
インフィニオンの EZ-USB™ ペリフェラルコントローラー ファミリーは、業界で最も包括的なUSB製品ポートフォリオを提供します。1996年以来、 EZ-USB™ はプログラマブルUSBペリフェラルコントローラーの機能と性能を向上させ、開発者が最高のパフォーマンス要求を満たすUSBデバイスを作成できるようにすることで業界をリードしてきました。さらに重要なことに、インフィニオンのプレミアムなカスタマーサポートと長期的な供給により、製品ライフサイクルの成功は数十年を超えています。
USBは発売以来、非常に急速に発展し、元の1.0から2.0に進化し、データレートを40倍に向上させました。高速化への継続的な推進に伴い、USB 3.0またはSuperSpeed USBが登場し、さらに10倍の速度向上を提供し、5Gbpsに達しました。大容量ハードディスクドライブと高速カメラは、高いデータレートを利用し始め、USBをストレージ、ビデオストリーミング、およびデータ収集アプリケーションの頼りになるインターフェースにしました。 それ以来、USB帯域幅は4年ごとに倍増し、5 Gbpsから10 Gbps(USB 3.1)、そして20 Gbps(USB 3.2)へと倍増し、最も要求の厳しいアプリケーションからの飽くなきスピードへの欲求に対応しています。