- 自動車用イーサネットブリッジ
- 車載ネットワーク向け自動車用イーサネットPHY
- 車載ネットワーク向け自動車用イーサネット スイッチ
- 概要
- 組込みフラッシュIPソリューション
- フラッシュプラスRAM MCPソリューション
- F-RAM (強誘電体RAM)
- NORフラッシュ
- nvSRAM (不揮発性 SRAM)
- PSRAM (擬似スタティック RAM)
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
- パワーMOSFET
- パワーモジュール
- 電源IC
- 保護および監視IC
- シリコンカーバイド (SiC)
- スマート パワー スイッチ
- ソリッドステートリレー (SSR)
- ワイヤレス充電IC
- 概要
- アンテナクロススイッチ
- アンテナチューナー
- バイアスと制御
- カプラ
- ドライバアンプ
- 高信頼性ディスクリート
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
- Gate driver ICs
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
- OPTIREG™ スイッチャー(車載用)
- OPTIREG™ システム ベーシス チップ (SBC)
- 概要
- eFuse
-
ハイサイドスイッチ
- 概要
- Classic PROFET™ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Classic PROFET™ 24 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- Power PROFET™ + 12/24/48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 12V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 24V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+ 48 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™+2 12 V |車載用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ | 産業用スマート ハイサイドスイッチ
- PROFET™ Wire Guard 12V | Automotive eFuse
- ローサイドスイッチ
- マルチチャネルSPIスイッチおよびコントローラー
- 概要
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
- EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
- EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
- EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ ACG1F 1ポートUSB-Cコントローラー
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-Cポート コントローラー
- EZ-PD™ CCG3PA車載用USB-Cおよびパワーデリバリーコントローラー
- EZ-PD™ CCG4 2 ポートUSB-CおよびPD
- EZ-PD™ CCG5デュアルポートおよび CCG5C シングルポート USB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6 1ポート USB-C & PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6_CFP および EZ-PD™ CCG8_CFPデュアルシングルポート USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DFデュアルポートおよびCCG6SFシングルポートUSB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG7D車載用デュアルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー
- EZ-PD™ CCG7S車載用シングルポートUSB-C PDソリューション (DC-DCコントローラーおよびFET内蔵)
- EZ-PD™ CCG7SAF車載用シングルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー + FET
- EZ-PD™ CCG8デュアル シングル ポートUSB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCAコントローラー
- 拡張パワーレンジ (EPR) 搭載EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA
- 最新情報
- 航空宇宙および防衛
- 自動車
- 民生用電子機器
- ヘルスケアとライフスタイル
- 家電製品
- 産業用アプリケーション
- 情報通信技術
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
- アダプターおよび充電器
- 資産管理の追跡
- バッテリーの形成とテスト
- 電動フォークリフト
- バッテリー蓄電 (BESS)
- EV充電
- 高電圧ソリッドステート配電
- 産業用オートメーション
- 産業用モータードライブおよび制御
- インダストリー4.0向けの産業用ロボットシステムソリューション
- LED 照明システムの設計
- 小型電気自動車ソリューション
- 電動工具
- 送配電
- トラクション
- 無停電電源装置 (UPS)
- 概要
- データセンターおよびAIデータセンターソリューション
- エッジサーバーソリューション
- 通信インフラ
- Machine Learning Edge AI
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
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/17
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/19
ビジネス&財務プレス
2026/02/17
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの XENSIV™ 磁気スイッチとラッチ (以前はそれぞれホールスイッチとホールラッチと呼ばれていました) のポートフォリオは、自動車、産業、商業の各セクターで採用されており、自らの環境を効率的に理解して対応できる次世代のスマートテクノロジーの先駆けとなっています。
主な機能
- 高精度
- 省エネ
- ホール効果技術
- 広い動作範囲
- フットプリントの小サイズ化
- さまざまなアプリケーションへの最適化
- 過熱保護
- 過電流保護
用途
製品
概要
インフィニオンの XENSIV™ 磁気スイッチとラッチ (以前はそれぞれホールスイッチとホールラッチと呼ばれていました) のポートフォリオは、自動車、産業、商業の各セクターで採用されており、自らの環境を効率的に理解して対応できる次世代のスマートテクノロジーの先駆けとなっています。各磁気センサースイッチは、あらゆるお客様のアプリケーションに最適なソリューションとして、業界をリードする規格に準拠し自社生産してます。ハイエンドの次世代品、高精度な単極および両極ホール効果センサーは-40°C〜170°Cの動作温度範囲と3.0V〜32Vの電源電圧範囲(最大42V耐圧)で、高精度アプリケーションに適しています。また、新たに最適化された過熱保護および過電流保護も備えています。これらのセンサーは多様な位置検出アプリケーションに完全に最適化されており、サンルーフやパワーウィンドウといった電動アプリケーションで多く使用されます。他のホール効果センサー製品については、BLDCモーターの回転位置測定や、車載・産業用アプリケーションの広い範囲における磁極ホイールのインデックス・カウントに特に適しています。
半導体製品の長期供給計画については、センサー製品の「長期供給」に関する情報をご覧ください。
決められた閾値内の磁場を検知して出力のオン・オフを切り替える用途で、磁気スイッチが採用されます。広い動作範囲、設置面積の削減、正確なスイッチングポイント、最小限のエネルギー消費により、インフィニオンのスイッチとラッチは、自動車、産業、商業の各セクターにまたがるシステムに理想的なソリューションを提供します。ホール効果磁気スイッチセンサーの幅広い選択肢は、40年以上の経験に裏打ちされており、高エネルギー効率、省スペース、および高精度の優れた基準に基づいて設計されています。 1.6mAの低消費電流と、以前より10%小型化された最小パッケージサイズにより、ユーザーはさまざまな分野で最適化されたシステムを構築できます。一方、TLVグレードの磁気スイッチとラッチは、費用対効果が高く使いやすい民生向け製品です。白物家電や社債スマートテクノロジーにおける開閉検出、民生分野のBLDCモーターの制御は一般的なアプリケーションです。
ホール効果技術を利用して、磁気スイッチとラッチは、磁場の近接を正確に決定します。監視したいシステムに磁石を配置し、ホール効果スイッチセンサーを垂直方向に配置することにより、電流の向きが変化します。磁場の変化に応じて、対象物と接触する事なく正確な近接データをモニターするため、信頼性と寿命が向上します。
インフィニオンの磁気 (ホール) スイッチ・センサーの製品ポートフォリオは、広い動作温度範囲で正確なデータを必要とする低消費電力アプリケーション、簡易で費用対効果の高い住宅用ソリューション、非安定化電源の動作など、さまざまな用途向けに明確に最適化されたモデルにより、人間と技術的コミュニケーションとのギャップを埋めています。
インフィニオンの磁気スイッチはホール効果の原理で動作します。近接した磁石が電荷の流れを乱すと電位差が生じ、磁場の強弱を測定します。 100年以上前に初めて特定されたホール効果は、ここ数十年でさまざまな分野で実用化されてきました。ホール効果センサースイッチは、決まった閾値の入力磁束密度でオン/オフされるため、さまざまな近接検出アプリケーションに最適です。
磁気ラッチも同じ原理で動作しますが、磁気極性を検出して応答することができます。磁気ラッチは磁場が弱くなってスイッチの状態が変化する場合、十分な強度の反対極性が入力されるまでその状態を維持します。
磁気スイッチとラッチの機能は、インフィニオンの幅広い磁気位置センサー製品の機能と重複していますが、インデックス・カウント、位置検出、整流アプリケーションで最適な結果が得られるように明確に設計されています。
インフィニオンの磁気スイッチの製品群は、車載産業全体に幅広く適用されているだけでなく、多くの産業用および民生用アプリケーションで有効性が示されています。TLE496xホール効果スイッチは車載適合製品で、TLI496xシリーズは産業用途向け製品です。どちらも、広い動作温度範囲、正確な測定、および消費電流の最小化を必要とするアプリケーションに適しています。主なアプリケーションには、BLDCモーター(ワイパー、ポンプ、シートモーターなど)内のロータ位置検出、ウィンドウ/サンルーフの持ち上げ、シートベルトやステアリング角度の検出などの安全機能が含まれます。
TLV496x 磁気スイッチ シリーズは、特に民生用アプリケーション向けに設計されており、さまざまな位置検出に対応するコスト効率に優れた簡易なソリューションです。対象とするアプリケーションには、小型の民生機器(電動自転車、ファン、エアコンなど)、自動ドア、その他のスマートホーム技術、セキュリティシステム向けのBLDCモーター整流が含まれます。
インフィニオンの XENSIV™ 磁気スイッチとラッチ (以前はそれぞれホールスイッチとホールラッチと呼ばれていました) のポートフォリオは、自動車、産業、商業の各セクターで採用されており、自らの環境を効率的に理解して対応できる次世代のスマートテクノロジーの先駆けとなっています。各磁気センサースイッチは、あらゆるお客様のアプリケーションに最適なソリューションとして、業界をリードする規格に準拠し自社生産してます。ハイエンドの次世代品、高精度な単極および両極ホール効果センサーは-40°C〜170°Cの動作温度範囲と3.0V〜32Vの電源電圧範囲(最大42V耐圧)で、高精度アプリケーションに適しています。また、新たに最適化された過熱保護および過電流保護も備えています。これらのセンサーは多様な位置検出アプリケーションに完全に最適化されており、サンルーフやパワーウィンドウといった電動アプリケーションで多く使用されます。他のホール効果センサー製品については、BLDCモーターの回転位置測定や、車載・産業用アプリケーションの広い範囲における磁極ホイールのインデックス・カウントに特に適しています。
半導体製品の長期供給計画については、センサー製品の「長期供給」に関する情報をご覧ください。
決められた閾値内の磁場を検知して出力のオン・オフを切り替える用途で、磁気スイッチが採用されます。広い動作範囲、設置面積の削減、正確なスイッチングポイント、最小限のエネルギー消費により、インフィニオンのスイッチとラッチは、自動車、産業、商業の各セクターにまたがるシステムに理想的なソリューションを提供します。ホール効果磁気スイッチセンサーの幅広い選択肢は、40年以上の経験に裏打ちされており、高エネルギー効率、省スペース、および高精度の優れた基準に基づいて設計されています。 1.6mAの低消費電流と、以前より10%小型化された最小パッケージサイズにより、ユーザーはさまざまな分野で最適化されたシステムを構築できます。一方、TLVグレードの磁気スイッチとラッチは、費用対効果が高く使いやすい民生向け製品です。白物家電や社債スマートテクノロジーにおける開閉検出、民生分野のBLDCモーターの制御は一般的なアプリケーションです。
ホール効果技術を利用して、磁気スイッチとラッチは、磁場の近接を正確に決定します。監視したいシステムに磁石を配置し、ホール効果スイッチセンサーを垂直方向に配置することにより、電流の向きが変化します。磁場の変化に応じて、対象物と接触する事なく正確な近接データをモニターするため、信頼性と寿命が向上します。
インフィニオンの磁気 (ホール) スイッチ・センサーの製品ポートフォリオは、広い動作温度範囲で正確なデータを必要とする低消費電力アプリケーション、簡易で費用対効果の高い住宅用ソリューション、非安定化電源の動作など、さまざまな用途向けに明確に最適化されたモデルにより、人間と技術的コミュニケーションとのギャップを埋めています。
インフィニオンの磁気スイッチはホール効果の原理で動作します。近接した磁石が電荷の流れを乱すと電位差が生じ、磁場の強弱を測定します。 100年以上前に初めて特定されたホール効果は、ここ数十年でさまざまな分野で実用化されてきました。ホール効果センサースイッチは、決まった閾値の入力磁束密度でオン/オフされるため、さまざまな近接検出アプリケーションに最適です。
磁気ラッチも同じ原理で動作しますが、磁気極性を検出して応答することができます。磁気ラッチは磁場が弱くなってスイッチの状態が変化する場合、十分な強度の反対極性が入力されるまでその状態を維持します。
磁気スイッチとラッチの機能は、インフィニオンの幅広い磁気位置センサー製品の機能と重複していますが、インデックス・カウント、位置検出、整流アプリケーションで最適な結果が得られるように明確に設計されています。
インフィニオンの磁気スイッチの製品群は、車載産業全体に幅広く適用されているだけでなく、多くの産業用および民生用アプリケーションで有効性が示されています。TLE496xホール効果スイッチは車載適合製品で、TLI496xシリーズは産業用途向け製品です。どちらも、広い動作温度範囲、正確な測定、および消費電流の最小化を必要とするアプリケーションに適しています。主なアプリケーションには、BLDCモーター(ワイパー、ポンプ、シートモーターなど)内のロータ位置検出、ウィンドウ/サンルーフの持ち上げ、シートベルトやステアリング角度の検出などの安全機能が含まれます。
TLV496x 磁気スイッチ シリーズは、特に民生用アプリケーション向けに設計されており、さまざまな位置検出に対応するコスト効率に優れた簡易なソリューションです。対象とするアプリケーションには、小型の民生機器(電動自転車、ファン、エアコンなど)、自動ドア、その他のスマートホーム技術、セキュリティシステム向けのBLDCモーター整流が含まれます。