02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
09/12/2025
ビジネス&財務プレス
05/12/2025
ビジネス&財務プレス
02/12/2025
ビジネス&財務プレス
17/11/2025
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのXENSIV™誘導型位置センシング製品は、自動車、産業、消費者向けなど、さまざまなアプリケーション向けのセンサーソリューションの包括的なポートフォリオを提供します。これらの製品は、高精度、固有の浮遊磁場耐性、および機能安全を誇り、過酷な環境での使用に適しています。
主な機能
- 摩耗を最小限に抑える非接触設計
- 信頼性の高い動作のための広い温度範囲
- 高度な保護技術
- 既存および新規のシステムへのシームレスな統合
製品
インフィニオンのXENSIV™シリーズは、市場で最も包括的なセンサーソリューションのポートフォリオを誇り、自動車、産業、消費者の各セクターの幅広いアプリケーションに対応しています。XENSIV™製品は、業界をリードする独自の技術を活用して、特定のアプリケーションニーズに合わせた最適なソリューションを提供します。
誘導性センシングは、プリント回路基板(PCB)コイルとその上に配置された金属ターゲットとの間の電磁結合の原理に基づいています。センサーコイルが発生させた電磁界に金属ターゲットが入ると、電磁エネルギーの一部が金属ローター(ターゲット)に伝達され、渦電流が誘導されます。これらの渦電流は、センサーコイルに逆電磁界を生成し、コイルの実効インダクタンスを変化させます。このインダクタンスの変化を測定することで、ターゲットの位置を正確に決定できます。
インフィニオンの磁気センサーは、完全なる非接触設計を可能とし、経年劣化を最小限に抑えながら比類のない長寿命を実現します。非常に広い温度範囲、磁気閾値の高い安定性、短絡保護や逆接保護などの高度な保護機能により、従来は適応しにくい動作環境においても、センサーを使用することができます。また、幅広いインターフェースと接続オプションにより、既存および新規のシステムにシームレスに適合でき、多数の車載用および産機用に準拠したセンサーから選ぶことができます。
インダクティブ・ポジション・センシング製品は、PCBコイル・システムに接続されたドライバとレシーバ、信号調整回路、トルクや角度情報を計算するためのデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)を1つのデバイスに組み込む包括的な設計を特長としています。計算されたデータは、デジタル通信インターフェースを介してコントローラーの電子制御ユニット(ECU)に送信されます。
誘導型位置センシング製品は、ISO 11452-8:2015規格で概説されている浮遊磁場耐性要件を本質的に満たしています。
このシングルチップ設計は、ISO 26262 SEooC(Safety Element out of Context)に準拠して開発されており、ASIL(Automotive Safety Integrity Level)Dまでのシステム設計安全レベルを実現します。これは、将来のフェイルオペレーショナルシステムの安全要件を満たすために重要です。
インフィニオンのXENSIV™シリーズは、市場で最も包括的なセンサーソリューションのポートフォリオを誇り、自動車、産業、消費者の各セクターの幅広いアプリケーションに対応しています。XENSIV™製品は、業界をリードする独自の技術を活用して、特定のアプリケーションニーズに合わせた最適なソリューションを提供します。
誘導性センシングは、プリント回路基板(PCB)コイルとその上に配置された金属ターゲットとの間の電磁結合の原理に基づいています。センサーコイルが発生させた電磁界に金属ターゲットが入ると、電磁エネルギーの一部が金属ローター(ターゲット)に伝達され、渦電流が誘導されます。これらの渦電流は、センサーコイルに逆電磁界を生成し、コイルの実効インダクタンスを変化させます。このインダクタンスの変化を測定することで、ターゲットの位置を正確に決定できます。
インフィニオンの磁気センサーは、完全なる非接触設計を可能とし、経年劣化を最小限に抑えながら比類のない長寿命を実現します。非常に広い温度範囲、磁気閾値の高い安定性、短絡保護や逆接保護などの高度な保護機能により、従来は適応しにくい動作環境においても、センサーを使用することができます。また、幅広いインターフェースと接続オプションにより、既存および新規のシステムにシームレスに適合でき、多数の車載用および産機用に準拠したセンサーから選ぶことができます。
インダクティブ・ポジション・センシング製品は、PCBコイル・システムに接続されたドライバとレシーバ、信号調整回路、トルクや角度情報を計算するためのデジタル・シグナル・プロセッサ(DSP)を1つのデバイスに組み込む包括的な設計を特長としています。計算されたデータは、デジタル通信インターフェースを介してコントローラーの電子制御ユニット(ECU)に送信されます。
誘導型位置センシング製品は、ISO 11452-8:2015規格で概説されている浮遊磁場耐性要件を本質的に満たしています。
このシングルチップ設計は、ISO 26262 SEooC(Safety Element out of Context)に準拠して開発されており、ASIL(Automotive Safety Integrity Level)Dまでのシステム設計安全レベルを実現します。これは、将来のフェイルオペレーショナルシステムの安全要件を満たすために重要です。