世界中の運輸当局は、効率とパフォーマンスの向上を熱望しています。相互運用性の問題は、非接触機能を備えたマルチアプリケーションカードの需要が高まるにつれて、より顕著で高コストになります。CIPURSE™などのオープンで国際的な標準は、運賃徴収をサポートする安全で費用効果が高く、柔軟なマルチアプリケーションスキーム間の相互運用性を確保するための最良の方法です。インフィニオンは、公共交通機関の発券、マイクロペイメント、認証、アクセスをサポートおよび組み合わせた安全な非接触型カード向けのCIPURSE™認定製品のポートフォリオを、世界で初めて提供しています。
主な機能
- ハードウェアによる AES-128 キーのストレージ
- 3パス相互認証
- DPA 耐性
- NFCフォーラムタイプ4タグ準拠
用途
製品
概要
当社のCIPURSE™認定製品はすべて、AES-128キーの安全なハードウェアベースのストレージを提供し、3パス相互認証と安全な通信を可能にします。コマンドとデータは、差動電力解析 (DPA) などの攻撃に対する固有の耐性を提供する CIPURSE™ 暗号化プロトコルを使用して保護されます。 このプロトコルの有効性は、2012年にドイツITセキュリティ賞を通じて認められました。 さらに、当社のCIPURSE™認定製品は、NFCフォーラムタイプ4タグ技術仕様に準拠した標準インフラストラクチャ上で動作するNFCアプリケーションに最適です。CIPURSE™ は OSPT (Open Standard for Public Transport) Alliance の商標です。
セキュア・マルチアプリケーション・カード用CIPURSE™セキュリティ・コントローラ(SLS 32TLC100(M)):
- CIPURSE™のセキュリティアーキテクチャ、ISO 7816-4/-9に基づく組み込みコマンドセット、ISO/IEC 7816-4に基づく完全に設定可能なファイルシステム
- CIPURSE™T Profile準拠のセキュリティコントローラで、移行機能をサポート
- コモンクライテリアEAL 5+(高)認証
- 8 KB のユーザー・メモリ
- 最大16のCIPURSE™アプリケーションを構成可能
- 一貫性のあるトランザクションメカニズム
セキュア・マルチアプリケーション・スマート・カード(SLS 32TLC001S(M)/SLS 32TLC002S(M)/SLS 32TLC004S(M))用のCIPURSE™4MOVE:
- CIPURSE™のセキュリティアーキテクチャ、ISO 7816-4/-9に基づく組み込みコマンドセット、ISO/IEC 7816-4に基づく完全に設定可能なファイルシステム
- CIPURSE™S Profile準拠のセキュリティコントローラで、移行機能をサポート
- コモンクライテリアEAL 5+(高)認証
- 1 KB、2 KB、4 KB のユーザー・メモリ
- 最大8つのCIPURSE™アプリケーションを構成可能
CIPURSE™move for secured limited use ticket(SLM 10TLC002)について:
- CIPURSE™のセキュリティアーキテクチャ、ISO 7816-4/-9に基づく組み込みコマンドセット、ISO/IEC 7816-4に基づく完全に設定可能なファイルシステム
- CIPURSE™L Profile準拠のセキュリティ製品
- 128バイトのユーザーメモリ
- 1 CIPURSE™アプリケーション
- 限定返金機能
チケットバリデーター用のCIPURSE™SAM (セキュアアクセスモジュール)。 高性能SLE 78セキュリティコントローラーをベースにしたSLF 9630 はすぐに使用できるCIPURSE™SAMです。
- 16ビットSLE 78セキュリティコントローラとIntegrity Guardをベースとしています。
- コモンクライテリア3.1および保護プロファイルPP0035に準拠したCC EAL 6+(High)認証
- AES-128を使用した暗号化プロトコル
当社のCIPURSE™認定製品はすべて、AES-128キーの安全なハードウェアベースのストレージを提供し、3パス相互認証と安全な通信を可能にします。コマンドとデータは、差動電力解析 (DPA) などの攻撃に対する固有の耐性を提供する CIPURSE™ 暗号化プロトコルを使用して保護されます。 このプロトコルの有効性は、2012年にドイツITセキュリティ賞を通じて認められました。 さらに、当社のCIPURSE™認定製品は、NFCフォーラムタイプ4タグ技術仕様に準拠した標準インフラストラクチャ上で動作するNFCアプリケーションに最適です。CIPURSE™ は OSPT (Open Standard for Public Transport) Alliance の商標です。
セキュア・マルチアプリケーション・カード用CIPURSE™セキュリティ・コントローラ(SLS 32TLC100(M)):
- CIPURSE™のセキュリティアーキテクチャ、ISO 7816-4/-9に基づく組み込みコマンドセット、ISO/IEC 7816-4に基づく完全に設定可能なファイルシステム
- CIPURSE™T Profile準拠のセキュリティコントローラで、移行機能をサポート
- コモンクライテリアEAL 5+(高)認証
- 8 KB のユーザー・メモリ
- 最大16のCIPURSE™アプリケーションを構成可能
- 一貫性のあるトランザクションメカニズム
セキュア・マルチアプリケーション・スマート・カード(SLS 32TLC001S(M)/SLS 32TLC002S(M)/SLS 32TLC004S(M))用のCIPURSE™4MOVE:
- CIPURSE™のセキュリティアーキテクチャ、ISO 7816-4/-9に基づく組み込みコマンドセット、ISO/IEC 7816-4に基づく完全に設定可能なファイルシステム
- CIPURSE™S Profile準拠のセキュリティコントローラで、移行機能をサポート
- コモンクライテリアEAL 5+(高)認証
- 1 KB、2 KB、4 KB のユーザー・メモリ
- 最大8つのCIPURSE™アプリケーションを構成可能
CIPURSE™move for secured limited use ticket(SLM 10TLC002)について:
- CIPURSE™のセキュリティアーキテクチャ、ISO 7816-4/-9に基づく組み込みコマンドセット、ISO/IEC 7816-4に基づく完全に設定可能なファイルシステム
- CIPURSE™L Profile準拠のセキュリティ製品
- 128バイトのユーザーメモリ
- 1 CIPURSE™アプリケーション
- 限定返金機能
チケットバリデーター用のCIPURSE™SAM (セキュアアクセスモジュール)。 高性能SLE 78セキュリティコントローラーをベースにしたSLF 9630 はすぐに使用できるCIPURSE™SAMです。
- 16ビットSLE 78セキュリティコントローラとIntegrity Guardをベースとしています。
- コモンクライテリア3.1および保護プロファイルPP0035に準拠したCC EAL 6+(High)認証
- AES-128を使用した暗号化プロトコル