カテゴリー別の参照
SPIDER+ LED
SPIDER+ LEDデバイスは、SPIDER+ファミリーの機能セットに、小型電球またはLED制御用の追加機能を組み合わせたものです。
SPOC™ +2 |マルチチャネル シリアル インターフェース ハイサイド パワー コントローラー
SPOC™ +2は、SPIで設定可能な機能と、マルチチャネル ハイサイド スイッチ用のクラス最高のRDS(on)により、高い設計柔軟性を提供します。
SPOC™ Wire Guard 12V | SPI搭載車載eFuse
概要
SPIDER製品は、ソレノイド、LED、低消費電力電球、ステッピングモーターなどの低電流負荷向けの高集積マルチチャネルSPIリレードライバです。SPIDERデバイスは、車載および産業用アプリケーションで使用するように設計され、専用の機能セットを備えています。 SPIDER SPI ドライバ ICファミリー (TLE72x) は、4チャネルと8チャネルのローサイドと8チャネルのローサイド/ハイサイド ドライバで構成され、2つのチャネルを設定できます。出力段はSPIインターフェースを介して制御されます。 新しいSPIDER+ファミリー (TLE75x) は、SPIDERと比較して、性能の向上、柔軟性の向上 (最大6つの構成可能なチャネル)、および新しいチャネルパーティショニング (8チャネルのハイサイド ドライバなど) を提供します。
制御は、標準のSPIバス・インターフェースと3.3Vまたは5V互換ロジックを介して可能です。最高の機能安全を確保するために、9つのデバイスすべてにフェイルセーフ(Limp Home)とクランキング機能が実装されています。ハイサイドおよびフレキシブルデバイスで利用可能な独自の LED派生物は、LEDおよび低電力電球ドライブに追加機能を提供します。すべてのデバイスは、150ミルの小型パッケージ(露出パッド)を備えています。
FLEX は、インフィニオンのマルチチャネルSPIローサイド パワースイッチファミリーで、車載パワートレイン、セーフティ、および産業用アプリケーション向けです。これら製品は、リレー、インジェクターバルブ、酸素プローブヒーター、汎用ソレノイドからユニポーラステッピング モーターまで、さまざまな負荷を制御できるように特別に設計されています。SPIスイッチICの FLEX ファミリーは、4チャネルから18チャネルまでの広範なスケーラビリティを備えています。
SPOC™ +2 ファミリは、車載および産業用アプリケーション向けのSPIインターフェースを備えた最新世代のマルチチャネル・ハイサイド・スマート・パワー・スイッチです。最先端の診断機能と保護機能を提供します。このファミリは、TSDSO-24エクスポーズドパッドパッケージで、RDS(on)値の異なる4チャネルおよび6チャネルデバイスを提供します。電流能力は、出力を並列化することで向上させることができます。
SPIインターフェースにより、1つのマイクロコントローラで複数の負荷を制御および診断できるため、最新の配電アーキテクチャ、中でもゾーンアーキテクチャの現在のトレンドに対応します。
SPIDER製品は、ソレノイド、LED、低電力電球、ステッピングモーターなどの低電流負荷向けの高集積マルチチャネルSPIリレードライバーです。SPIDERデバイスは、専用の機能セットを備えた自動車および産業用アプリケーションで使用するように設計されています。SPIDER SPIドライバICファミリ(TLE72x)は、4チャネルおよび8チャネルのローサイドおよび8チャネルのローサイド/ハイサイドドライバと、2つの設定可能なチャネルで構成されています。出力段は、SPIインターフェースチップを介して制御されます。新しいSPIDER+ファミリー(TLE75x)は、パフォーマンスの向上、柔軟性の向上(最大6つの設定可能なチャネル)、および新しいチャネルパーティショニング(例:TLE75x)を提供します。8チャンネルハイサイドドライバー)対SPIDER。
標準のSPIバス インターフェースと3.3 Vまたは5 Vロジックを介して制御可能です。 最高の機能安全を確保するために、9つのデバイスすべてにフェイルセーフ (リンプホーム) とクランキング機能が実装されています。 ハイサイドおよびフレキシブルデバイスで利用可能なユニークなLED用製品は、LEDおよび低電力電球駆動用に追加機能を提供します。すべてのデバイスは、150milの小型パッケージ (裏面放熱用パッド) を備えています。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。
SPIDER製品は、ソレノイド、LED、低消費電力電球、ステッピングモーターなどの低電流負荷向けの高集積マルチチャネルSPIリレードライバです。SPIDERデバイスは、車載および産業用アプリケーションで使用するように設計され、専用の機能セットを備えています。 SPIDER SPI ドライバ ICファミリー (TLE72x) は、4チャネルと8チャネルのローサイドと8チャネルのローサイド/ハイサイド ドライバで構成され、2つのチャネルを設定できます。出力段はSPIインターフェースを介して制御されます。 新しいSPIDER+ファミリー (TLE75x) は、SPIDERと比較して、性能の向上、柔軟性の向上 (最大6つの構成可能なチャネル)、および新しいチャネルパーティショニング (8チャネルのハイサイド ドライバなど) を提供します。
制御は、標準のSPIバス・インターフェースと3.3Vまたは5V互換ロジックを介して可能です。最高の機能安全を確保するために、9つのデバイスすべてにフェイルセーフ(Limp Home)とクランキング機能が実装されています。ハイサイドおよびフレキシブルデバイスで利用可能な独自の LED派生物は、LEDおよび低電力電球ドライブに追加機能を提供します。すべてのデバイスは、150ミルの小型パッケージ(露出パッド)を備えています。
FLEX は、インフィニオンのマルチチャネルSPIローサイド パワースイッチファミリーで、車載パワートレイン、セーフティ、および産業用アプリケーション向けです。これら製品は、リレー、インジェクターバルブ、酸素プローブヒーター、汎用ソレノイドからユニポーラステッピング モーターまで、さまざまな負荷を制御できるように特別に設計されています。SPIスイッチICの FLEX ファミリーは、4チャネルから18チャネルまでの広範なスケーラビリティを備えています。
SPOC™ +2 ファミリは、車載および産業用アプリケーション向けのSPIインターフェースを備えた最新世代のマルチチャネル・ハイサイド・スマート・パワー・スイッチです。最先端の診断機能と保護機能を提供します。このファミリは、TSDSO-24エクスポーズドパッドパッケージで、RDS(on)値の異なる4チャネルおよび6チャネルデバイスを提供します。電流能力は、出力を並列化することで向上させることができます。
SPIインターフェースにより、1つのマイクロコントローラで複数の負荷を制御および診断できるため、最新の配電アーキテクチャ、中でもゾーンアーキテクチャの現在のトレンドに対応します。
SPIDER製品は、ソレノイド、LED、低電力電球、ステッピングモーターなどの低電流負荷向けの高集積マルチチャネルSPIリレードライバーです。SPIDERデバイスは、専用の機能セットを備えた自動車および産業用アプリケーションで使用するように設計されています。SPIDER SPIドライバICファミリ(TLE72x)は、4チャネルおよび8チャネルのローサイドおよび8チャネルのローサイド/ハイサイドドライバと、2つの設定可能なチャネルで構成されています。出力段は、SPIインターフェースチップを介して制御されます。新しいSPIDER+ファミリー(TLE75x)は、パフォーマンスの向上、柔軟性の向上(最大6つの設定可能なチャネル)、および新しいチャネルパーティショニング(例:TLE75x)を提供します。8チャンネルハイサイドドライバー)対SPIDER。
標準のSPIバス インターフェースと3.3 Vまたは5 Vロジックを介して制御可能です。 最高の機能安全を確保するために、9つのデバイスすべてにフェイルセーフ (リンプホーム) とクランキング機能が実装されています。 ハイサイドおよびフレキシブルデバイスで利用可能なユニークなLED用製品は、LEDおよび低電力電球駆動用に追加機能を提供します。すべてのデバイスは、150milの小型パッケージ (裏面放熱用パッド) を備えています。
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアやエキスパートメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、どのトピックでも、ご希望の言語で設計上の課題を解決します。