これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

BLDCモータ用MOTIX™ゲートドライバIC

インフィニオンは、車載用BLDCモーター制御および機能安全アプリケーション向けのゲートドライバICの幅広いポートフォリオを提供しています。

anchor

概要

インフィニオンのポートフォリオは、12Vから48Vまでの電圧領域向けの包括的な車載認定済み3相ゲートドライバー ICで構成されており、 ISO 26262対応および準拠バリアントもあります。 当社の製品は、パワーステアリング、ブレーキブースター、MHEVスタータージェネレーター、HVACコンプレッサー、ポンプ、および効率、省スペース、監視機能が優先されるファンなど、さまざまな車載アプリケーションに最適です。

主な機能

  • 三相ゲートドライバー
  • 統合CSAの有無にかかわらず
  • 診断および監視機能
  • 適応型MOSFETゲート制御 (EMC)
  • 最大72Vの電源電圧
  • 0〜100%のデューティサイクルが可能
  • 小型パッケージのコンパクト設計
  • 車載用認定品
  • ISO 26262 準拠
  • 幅広いソフトウェアとツール
  • [Optional - key feature 11]

ファミリーの比較

製品

概要

自動車の一般的なBLDCモーターアプリケーションには、パワートレイン、シャーシ、セーフティ、および電動パワーステアリング、ブレーキブースター、MHEVスタータージェネレータ、アクティブロール制御、HVACコンプレッサー、トランスファーケース、 ポンプ、ファンなどのADASシステムが含まれます。一般的に、車内でのBLDCモーターアプリケーションは、プレミアム機能がますます標準になるにつれて、力強い成長を遂げています。

さらに、自動車の自律化とコネクテッド化が進むにつれ、安全性がますます重要な役割を果たすようになっています。例えば、EPSやブレーキシステムには、最先端のコンパクトな設計で、幅広い監視機能と診断機能を備えたソリューションが必要です。当社のBLDCモーター制御用MOTIX™ゲートドライバICポートフォリオは、自動車業界のニーズに対応するために、ここで完全に位置付けられています。

インフィニオンは、お客様固有の好みに合わせて、さまざまなシステムソリューションを提供しています。インテリジェント モーター制御ICの広範なポートフォリオは、マイクロコントローラ、センサ、トランシーバ、電圧レギュレータ、およびMOSFETによって補完され、エンドツーエンドのシステムソリューションの設計を簡素化します。

TLE9180D 3相ドライバICは、最大48Vの大電流モーター制御に対応する高度な安全機能セットを提供し、正確な電流測定のための3つの電流センスアンプ(CSA) を内蔵しています。

12Vアプリケーション向けのMOTIX™ TLE9185はISOに対応しており、革新的な適応型MOSFETゲート制御コンセプトとその他の高度な監視および診断機能が組み込まれています。

MOTIX™ TLE9140EQWは、CSAを内蔵していないが、小型のTSDSO-32パッケージに多様な内部監視および診断機能を備えた、24V/48Vアプリケーション向けのISO 26262準拠 (ASIL B) デバイスです。

MOTIX™ TLE9189 3相ゲートドライバICは、ISO 26262 ASIL Dの開発フローに従って開発されています。このデバイスはグレード0認定を受けており、TQFP-48と小型のVQFN-48パッケージの両方で提供されます。.

さらに、 MOTIX™モータシステムIC (SBC) は、3相ドライバとCAN FDやLINなどの電源および通信インターフェースを組み合わせています。

インフィニオンの革新的なMOTIX™ゲートドライバ IC製品ポートフォリオにより、設計者は自動車セグメントにおける現在および将来の安全モビリティの課題に十分に備えることができます。ISO 26262に対応した分類から、最も厳格なISO 26262準拠のソリューションまで、ASIL B、ASIL C、ASIL Dなどの特定のお客様のアプリケーションに合わせた幅広い製品ポートフォリオを提供しています。

PRO-SIL™ ISO-26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスで myinfineon.com に登録してください。myInfineonアカウントをパートナーステータスに取得するには、各販売代理店または営業担当者にご連絡ください。。 これは、ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするために必要です。

MOTIX™ BLDCゲートドライバ IC製品には、アプリケーションノートやデザインインガイドラインなど、お客様の設計活動をサポートする幅広いドキュメントポートフォリオが付属しています。さらに、Arduinoの評価ボードやシールド、または製品の評価を可能な限り簡単にするために、幅広い評価も提供しています。その他、以下のような資料を提供しています。

  • 構成用のさまざまなツール (ConfigurationWizardsなど)
  • 選択したMOTIX™デバイスのデバイスドライバ
  • トレーニングビデオ
  • 包括的なサポートインフラストラクチャ
  • エンジニアリングサービスとソフトウェアサポートのための世界的なパートナーネットワーク

インフィニオンのMOTIX™モーターシステムICは、特許取得済みのアダプティブMOSFETゲート制御のコンセプトを採用しています。 このマルチステージ スルー レート制御により、デッド タイムやターン オン/オフ遅延から独立したスルー レートの調整など、SPIによるEMCチューニングが可能になります。オンボード測定と外部MOSFETスイッチング時間のセルフ アダプティブにより、消費電力とEMC性能のバランスを取り、MOSFETのロット間の特性変動を調整し、エンドオブラインキャリブレーション作業の必要性を低減します。

適応型MOSFET制御は、BLDCモータ用のMOTIX™ゲートドライバICであるTLE9140、TLE9185、TLE9189の統合機能です。

MOTIX™ TLE9189x製品は、ISO 26262 ASIL Dの開発フローに従って開発されており、EPSやブレーキなどの安全関連アプリケーションのニーズに対応しています。この製品ファミリは、PWM入力制御と3つの統合電流検出アンプによる従来のモーター制御コンセプトを使用しており、高精度で設定可能な基準電圧 (3.3/5V) による電流グランド測定が可能です。このデバイスはグレード0認定を受けており、TQFP-48と小型のVQFN-48パッケージの両方で提供されるため、柔軟な設計が可能です。

TLE9189QVW(VQFN-48)

TLE9189QUW(TQFP-48)

自動車の一般的なBLDCモーターアプリケーションには、パワートレイン、シャーシ、セーフティ、および電動パワーステアリング、ブレーキブースター、MHEVスタータージェネレータ、アクティブロール制御、HVACコンプレッサー、トランスファーケース、 ポンプ、ファンなどのADASシステムが含まれます。一般的に、車内でのBLDCモーターアプリケーションは、プレミアム機能がますます標準になるにつれて、力強い成長を遂げています。

さらに、自動車の自律化とコネクテッド化が進むにつれ、安全性がますます重要な役割を果たすようになっています。例えば、EPSやブレーキシステムには、最先端のコンパクトな設計で、幅広い監視機能と診断機能を備えたソリューションが必要です。当社のBLDCモーター制御用MOTIX™ゲートドライバICポートフォリオは、自動車業界のニーズに対応するために、ここで完全に位置付けられています。

インフィニオンは、お客様固有の好みに合わせて、さまざまなシステムソリューションを提供しています。インテリジェント モーター制御ICの広範なポートフォリオは、マイクロコントローラ、センサ、トランシーバ、電圧レギュレータ、およびMOSFETによって補完され、エンドツーエンドのシステムソリューションの設計を簡素化します。

TLE9180D 3相ドライバICは、最大48Vの大電流モーター制御に対応する高度な安全機能セットを提供し、正確な電流測定のための3つの電流センスアンプ(CSA) を内蔵しています。

12Vアプリケーション向けのMOTIX™ TLE9185はISOに対応しており、革新的な適応型MOSFETゲート制御コンセプトとその他の高度な監視および診断機能が組み込まれています。

MOTIX™ TLE9140EQWは、CSAを内蔵していないが、小型のTSDSO-32パッケージに多様な内部監視および診断機能を備えた、24V/48Vアプリケーション向けのISO 26262準拠 (ASIL B) デバイスです。

MOTIX™ TLE9189 3相ゲートドライバICは、ISO 26262 ASIL Dの開発フローに従って開発されています。このデバイスはグレード0認定を受けており、TQFP-48と小型のVQFN-48パッケージの両方で提供されます。.

さらに、 MOTIX™モータシステムIC (SBC) は、3相ドライバとCAN FDやLINなどの電源および通信インターフェースを組み合わせています。

インフィニオンの革新的なMOTIX™ゲートドライバ IC製品ポートフォリオにより、設計者は自動車セグメントにおける現在および将来の安全モビリティの課題に十分に備えることができます。ISO 26262に対応した分類から、最も厳格なISO 26262準拠のソリューションまで、ASIL B、ASIL C、ASIL Dなどの特定のお客様のアプリケーションに合わせた幅広い製品ポートフォリオを提供しています。

PRO-SIL™ ISO-26262 ドキュメントにアクセスするには、会社の電子メール アドレスで myinfineon.com に登録してください。myInfineonアカウントをパートナーステータスに取得するには、各販売代理店または営業担当者にご連絡ください。。 これは、ダウンロード用のMyICPポータルにアクセスするために必要です。

MOTIX™ BLDCゲートドライバ IC製品には、アプリケーションノートやデザインインガイドラインなど、お客様の設計活動をサポートする幅広いドキュメントポートフォリオが付属しています。さらに、Arduinoの評価ボードやシールド、または製品の評価を可能な限り簡単にするために、幅広い評価も提供しています。その他、以下のような資料を提供しています。

  • 構成用のさまざまなツール (ConfigurationWizardsなど)
  • 選択したMOTIX™デバイスのデバイスドライバ
  • トレーニングビデオ
  • 包括的なサポートインフラストラクチャ
  • エンジニアリングサービスとソフトウェアサポートのための世界的なパートナーネットワーク

インフィニオンのMOTIX™モーターシステムICは、特許取得済みのアダプティブMOSFETゲート制御のコンセプトを採用しています。 このマルチステージ スルー レート制御により、デッド タイムやターン オン/オフ遅延から独立したスルー レートの調整など、SPIによるEMCチューニングが可能になります。オンボード測定と外部MOSFETスイッチング時間のセルフ アダプティブにより、消費電力とEMC性能のバランスを取り、MOSFETのロット間の特性変動を調整し、エンドオブラインキャリブレーション作業の必要性を低減します。

適応型MOSFET制御は、BLDCモータ用のMOTIX™ゲートドライバICであるTLE9140、TLE9185、TLE9189の統合機能です。

MOTIX™ TLE9189x製品は、ISO 26262 ASIL Dの開発フローに従って開発されており、EPSやブレーキなどの安全関連アプリケーションのニーズに対応しています。この製品ファミリは、PWM入力制御と3つの統合電流検出アンプによる従来のモーター制御コンセプトを使用しており、高精度で設定可能な基準電圧 (3.3/5V) による電流グランド測定が可能です。このデバイスはグレード0認定を受けており、TQFP-48と小型のVQFN-48パッケージの両方で提供されるため、柔軟な設計が可能です。

TLE9189QVW(VQFN-48)

TLE9189QUW(TQFP-48)

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する ", "labelEn" : "Ask the community " }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/Forums/ct-p/products", "label" : "製品フォーラムのディスカッション ", "labelEn" : "View all discussions " } ] }