自動車機能安全 - 当社の安全ガイドラインとサービスにより、安全機能の統合プロセスを容易にします。
インフィニオンは、今日の安全関連システムおよび将来のフェイルオペレーショナル システムを支える信頼性の高いエレクトロニクスを提供し、お客様がアプリケーション レベルで安全要件を満たせるようにします。安全な電子半導体を搭載した高度に統合されたシステムは、コネクティビティ、電動化、より高度な自動運転といった主要なアプリケーション領域に不可欠です。ISO 26262規格群は、自動車の安全関連アプリケーションに統合される製品の要件とガイダンスを定めています。
インフィニオンは、機能安全に対する包括的なアプローチにより、機能安全プロジェクトを高コスト化 長期化させる複雑化と厳格な要件に対応しています。当社は、統合を容易にし、システム インテグレーター レベルでの作業負担を軽減するために、ドキュメントや補足情報を含む必要な製品を提供します。
利点:
- 自動車の安全関連アプリケーション向けの革新的なソリューション
- ISO 26262準拠製品の包括的な安全ドキュメントにより、市場投入までの時間を短縮します。
- ISO 26262準拠およびISO 26262対応製品により、インテグレーターの作業負担を軽減します。
- ISO 26262準拠製品の幅広いポートフォリオをすでに提供しています。
- 新たに開発される自動車部品は、主にISO 26262準拠の開発フローの一部となります。
PRO-SIL™ ISO 26262準拠デバイスは、自動車の機能安全に関するISO 26262規格群で定義される、半導体に関する関連要件をすべて満たしています。
PRO-SIL™ ISO 26262対応のマーキングは、ISO 26262: 2018の条項8~13 (クラスIIハードウェア評価) をお客様が適用することで、安全関連アプリケーションに統合できるQMデバイスであることを示します。
インフィニオンの車載Ensured Complianceプロセス フレームワークは、2022年4月時点で、SGS-TÜV SaarによりISO 26262: 2018へのプロセス準拠として認証されています。この認証は、当社が車載機能安全に注力していることを裏付けています。
PRO-SIL™ ISO 26262準拠
PRO-SIL™ ISO 26262準拠デバイスは、車載機能安全に関するISO 26262規格群で定義される、半導体に関する関連要件をすべて満たしています。これらのデバイスは、プロジェクト固有の安全計画に基づき、ISO 26262で要求されるすべての活動および関連作業成果物を包含するインフィニオンのVモデル開発ライフサイクルに従って開発されています。
PRO-SIL™ ISO 26262準拠デバイスには、お客様向けに安全マニュアルを提供しています。このマニュアルには、デバイスが満たす安全要件、必須の統合措置 (AoU: Assumptions of Use) 、実施した安全分析の結果など、安全関連アプリケーションへ正しく統合するために必要な安全関連の技術詳細がすべて含まれています。オプションとして、インフィニオンとの合意に基づきFMEDAを提供できます。
インフィニオンは、社内のPRO-SIL™ ISO 26262準拠ライフサイクルを支援し、ISO 26262規格で定義されたすべての目標が達成され、十分な証拠で裏付けられているかどうかを評価するために、独立した機能安全マネジメント組織を活用しています。お客様のアプリケーションに関連する準拠性の論証のため、インフィニオンとの合意に基づきセーフティ ケース レポートを提供することがあります。
PRO-SIL™ ISO 26262-ready
PRO-SIL™ ISO 26262-readyのマーキングは、ISO 26262規格に従って設計または開発されていない場合でも、インフィニオンによる追加の分析および評価サポートにより、お客様のISO 26262準拠の安全関連アプリケーションに統合できるQM製品を示します。
ISO 26262: 2018の8-13項および8-14項に規定された要件は、デバイスの機能動作がアプリケーション レベルに割り当てられた安全要件を満たすのに十分であることを確認するために、お客様が適用できます。一般に、PRO-SIL™ ISO 26262-ready部品は、ISO 26262: 2018の8-13項 クラスIIハードウェア評価をサポートします。
インフィニオンは、お客様が評価プロセスを進められるよう、PRO-SIL™ ISO 26262-readyデバイス向けのSafety Application Note (SAN) を提供しています。この重要なドキュメントには、お客様の安全関連システムへのコンポーネント統合を支援する有用な情報も含まれています。製品の詳細がISO 26262準拠システム内での統合を支援するうえで適切かつ十分であるかどうかを評価する責任はお客様にありますが、SANで提供される情報により必要な工数は大幅に削減されます。
PRO-SIL™製品
インフィニオンのPRO-SIL™ ブランドは、車載アプリケーションにおける機能安全半導体の新たなニーズに対応するため、2007年に設立されました。現在、PRO-SIL™ ブランドは、インフィニオンの車載安全関連製品を示す呼称となっています。
PRO-SIL™ 製品には、これ以上の分類はありません。基本的に、これらはQM製品 (ISO 26262非準拠) であり、安全ユースケースをサポートする可能性があります。これらの製品は、安全関連アプリケーションでお客様が使用することを目的にインフィニオンで特定の評価を受けています。その結果、データシートおよびアプリケーション ノートに加えて、追加データ (FIT率/任意故障分布など) が定義され、お客様が利用できるようになっています。これらのサポート文書および情報により、ISO 26262-8: 2018の条項13クラスIハードウェア要素に従って、ISO 26262分類のアプリケーションへ効率的に統合できます。
QM製品
インフィニオンのQM製品は、インフィニオンのすべての車載安全分類製品の基盤です。QM製品には、追加の分類 (ISO 26262分類製品に適用されるASILレベルなど) はありませんが、インフィニオンの標準化された社内の研究開発プロセスに従って開発されています。
全製品が車載アプリケーション向けの最高品質基準を満たし、AEC Q10xに準拠、認定されています。
インフィニオンの車載品質は、業界標準を超える高い信頼性と堅牢な設計を意味します。
アプリケーション設計向けの機能安全コンポーネントをお探しですか?インフィニオンのISO 26262準拠製品およびISO 26262対応製品により、車載アプリケーション モジュールの複雑化と厳格な要求事項に対応しています。
では、インフィニオンの安全適合レベルとは具体的に何でしょうか?当社のPRO-SIL™ ISO 26262準拠デバイスは、車載機能安全に関するISO 26262規格群で定義される半導体の関連要件をすべて満たしています。PRO-SIL™ ISO 26262対応のマーキングは、QMデバイスを対象としています。お客様がISO 26262: 2018の条項8~13クラスIIハードウェア評価を適用することで、安全関連アプリケーションに統合できます。これらの半導体はすべて、インフィニオンの車載向けコンプライアンス保証プロセス フレームワークに基づいて設計されており、SGS-TÜV SaarによってISO 26262: 2018へのプロセス準拠が認証されています。
当社の機能安全製品検索ツールを使用すると、要件に合わせて簡単に絞り込み、さまざまな安全適合レベルに基づいて設計に適した製品を特定できます。最適な製品を探し始めましょう。
製品およびシステムの設計において、安全性と法令遵守を確保します