OptiMOS™ 6 100 Vは、非常に低いオン抵抗と優れたスイッチング性能の利点を兼ね備えています。これらの機能により、 OptiMOS™ 6は高スイッチング周波数アプリケーションに最適であり、より高い電力密度の設計を可能にしながら、大幅に高い効率化をサポートします。
主な機能
- 低い導通損失
- 低スイッチング損失
- 高速ターンオン/オフ
- 高速スイッチング用に最適化
- 高電力密度
- 高効率
- 高いシステム信頼性
用途
製品
概要
定評のあるOptiMOS™ 5に比べ、インフィニオンのすぐれた薄型ウェーハ技術は、大幅に性能を向上させます (図2)。
- RDS(on)を18%減少
- FOM Qg x RDS(on) が29%向上し、FOM Qgd x RDS(on) が42%向上しました。
- 広い安全動作領域 (SOA)
インフィニオンのOptiMOS™ 6パワーMOSFET 100Vファミリーは、スイッチモード電源(SMPS)をはじめ、太陽エネルギーシステム、電動工具、バッテリー管理システムなどのアプリケーションを対象としています。性能の向上により効率が向上し、熱設計が容易になり、並列化が少なくなり、システムコストの削減につながります。
OptiMOS™ 6 100 Vは、 OptiMOS™ 5および OptiMOS™ 3とともにインフィニオンの産業用ポートフォリオを完成させる最新のパワー MOSFET技術です。これらのテクノロジーは、高性能アプリケーション、業界最高の性能指数、高効率と 電力密度をお探しの場合に最適です。
OptiMOS™ 6 100V MOSFETファミリーは、テレコム、サーバー、データコムなどのアプリケーション、太陽エネルギーシステム、ドローン、電動自転車、電動工具、その他のバッテリー駆動アプリケーション(BPA)で高電力密度の設計を可能にします。これらのアプリケーションの技術の詳細については、以下のリンク先のアプリケーションノート「新しいOptiMOS™ 6 100 VファミリーのMOSFET」をご覧ください。
定評のあるOptiMOS™ 5に比べ、インフィニオンのすぐれた薄型ウェーハ技術は、大幅に性能を向上させます (図2)。
- RDS(on)を18%減少
- FOM Qg x RDS(on) が29%向上し、FOM Qgd x RDS(on) が42%向上しました。
- 広い安全動作領域 (SOA)
インフィニオンのOptiMOS™ 6パワーMOSFET 100Vファミリーは、スイッチモード電源(SMPS)をはじめ、太陽エネルギーシステム、電動工具、バッテリー管理システムなどのアプリケーションを対象としています。性能の向上により効率が向上し、熱設計が容易になり、並列化が少なくなり、システムコストの削減につながります。
OptiMOS™ 6 100 Vは、 OptiMOS™ 5および OptiMOS™ 3とともにインフィニオンの産業用ポートフォリオを完成させる最新のパワー MOSFET技術です。これらのテクノロジーは、高性能アプリケーション、業界最高の性能指数、高効率と 電力密度をお探しの場合に最適です。
OptiMOS™ 6 100V MOSFETファミリーは、テレコム、サーバー、データコムなどのアプリケーション、太陽エネルギーシステム、ドローン、電動自転車、電動工具、その他のバッテリー駆動アプリケーション(BPA)で高電力密度の設計を可能にします。これらのアプリケーションの技術の詳細については、以下のリンク先のアプリケーションノート「新しいOptiMOS™ 6 100 VファミリーのMOSFET」をご覧ください。