600V CoolMOS™ P7スーパージャンクション(SJ) MOSFETファミリーは汎用シリーズで、低消費電力SMPS から大電力レベルまで、幅広いアプリケーションをターゲットとしています。 低電力分野では600 V CoolMOS™ CE の後継製品であり、大電力SPMS アプリケーションでは600 V CoolMOS™ P6の後継製品です。 CoolMOS™ P7は、使いやすさと効率性を兼ね備えた、インフィニオンの最もバランスのとれた技術です。
主な機能
- 優れた転流耐性
- 効率と使いやすさの最高のバランス
- 小さなスイッチング損失と導通損失
- 優れたESD耐性>2kV (HBM)
- 幅広いRDS(on)とパッケージのポートフォリオ
- 使いやすさと迅速な設計
用途
製品
概要
600V CoolMOS™ P7 MOSFETは、幅広い低電力および高電力アプリケーション向けに卓越した性能と効率を提供する最先端技術に基づいています。 これらのMOSFETは、優れた電力密度、高速スイッチング、低オン抵抗を提供するように設計されているため、電源、照明、モーター制御などのさまざまなアプリケーションでの使用に最適です。
CoolMOS™ P7 MOSFETの主な特長は、必要なゲート電荷が少ないためスイッチング速度が速くなり、電力損失が低減できる点です。 これにより、効率が向上し、大電力アプリケーションに必要な放熱を少なくすることができます。 さらに、MOSFET はVGE(th)が低く設計されているため既存の回路との統合が容易であり、部品を追加する必要が少なくなります。
また、CoolMOS™ P7 MOSFET はオン抵抗が低いため導通損失が減少し、全体的な効率が向上します。 これは、モーター制御や電源など、消費電力が懸念されるアプリケーションでは特に重要です。 さらに、堅牢なボディダイオードを使用して設計されているため信頼性の高い性能と逆電流に対する保護を提供します。
CoolMOS™ P7 600 V 製品ポートフォリオは、幅広いアプリケーション向けに卓越した効率、信頼性、性能を提供する高性能MOSFET の包括的な製品群です。 これらのMOSFET は、すべての一般的なSMTおよびTHTパッケージで提供され、設計者に設計の柔軟性を提供します。 これらのMOSFET は低RDS(on)、低Qg、および低VGS(th)であり、電源、照明、モーター制御などに最適です。 MOSFET は堅牢なボディダイオードも備えており、信頼性の高い性能と逆電流に対する保護を提供します。 全体として、CoolMOS™ P7 600V 製品ポートフォリオは、卓越した性能、効率、信頼性を提供する高品質のMOSFET を探している設計者にとって優れた選択肢です。
600V CoolMOS™ MOSFETは、さまざまなアプリケーションで使用できる汎用性の高い技術です。 RDS(on)が低く、Qgが少ないため、電源、照明、モーター制御などに最適です。 スイッチング速度と効率が高いため、消費電力が懸念されるアプリケーションに最適です。 さらに、堅牢なボディダイオードは、信頼性の高い性能と逆電流に対する保護を提供します。 全体として、600V CoolMOS™ MOSFET は、並外れた効率と信頼性もつ高性能なMOSFET を探している設計者にとって優れた選択肢です。
非常に細かいRDS(on)でラインナップされ、また幅広いパッケージポートフォリオにより、各アプリケーションに適したコストパフォーマンスの高いP7ファミリーのMOSFETを提供しています。
600V CoolMOS™ P7 MOSFETは、幅広い低電力および高電力アプリケーション向けに卓越した性能と効率を提供する最先端技術に基づいています。 これらのMOSFETは、優れた電力密度、高速スイッチング、低オン抵抗を提供するように設計されているため、電源、照明、モーター制御などのさまざまなアプリケーションでの使用に最適です。
CoolMOS™ P7 MOSFETの主な特長は、必要なゲート電荷が少ないためスイッチング速度が速くなり、電力損失が低減できる点です。 これにより、効率が向上し、大電力アプリケーションに必要な放熱を少なくすることができます。 さらに、MOSFET はVGE(th)が低く設計されているため既存の回路との統合が容易であり、部品を追加する必要が少なくなります。
また、CoolMOS™ P7 MOSFET はオン抵抗が低いため導通損失が減少し、全体的な効率が向上します。 これは、モーター制御や電源など、消費電力が懸念されるアプリケーションでは特に重要です。 さらに、堅牢なボディダイオードを使用して設計されているため信頼性の高い性能と逆電流に対する保護を提供します。
CoolMOS™ P7 600 V 製品ポートフォリオは、幅広いアプリケーション向けに卓越した効率、信頼性、性能を提供する高性能MOSFET の包括的な製品群です。 これらのMOSFET は、すべての一般的なSMTおよびTHTパッケージで提供され、設計者に設計の柔軟性を提供します。 これらのMOSFET は低RDS(on)、低Qg、および低VGS(th)であり、電源、照明、モーター制御などに最適です。 MOSFET は堅牢なボディダイオードも備えており、信頼性の高い性能と逆電流に対する保護を提供します。 全体として、CoolMOS™ P7 600V 製品ポートフォリオは、卓越した性能、効率、信頼性を提供する高品質のMOSFET を探している設計者にとって優れた選択肢です。
600V CoolMOS™ MOSFETは、さまざまなアプリケーションで使用できる汎用性の高い技術です。 RDS(on)が低く、Qgが少ないため、電源、照明、モーター制御などに最適です。 スイッチング速度と効率が高いため、消費電力が懸念されるアプリケーションに最適です。 さらに、堅牢なボディダイオードは、信頼性の高い性能と逆電流に対する保護を提供します。 全体として、600V CoolMOS™ MOSFET は、並外れた効率と信頼性もつ高性能なMOSFET を探している設計者にとって優れた選択肢です。
非常に細かいRDS(on)でラインナップされ、また幅広いパッケージポートフォリオにより、各アプリケーションに適したコストパフォーマンスの高いP7ファミリーのMOSFETを提供しています。