LITIX™ Power Flexファミリーは、SPI通信を備えた4スイッチ昇降圧コントローラーとデュアルチャネル降圧コントローラーで構成されています。SPI通信を使って、調光や診断データの取得ができます。搭載されたリンプホーム機能によりシステム全体の信頼性が向上します。
主な機能
- デュアルチャネル同期。 降圧DC-DCコントローラー
- 定電流および定電圧
- ハイパワー昇降圧コントローラー
- 高効率(最大95%)
用途
製品
概要
同期整流コンセプトは、最大のシステム効率で高出力LEDを駆動する場合や、照明および非照明アプリケーションに高出力の定電圧電源を提供するのに役立ちます。TLD5501-2QVの両方のDC-DCチャネルは、さまざまなアプリケーションに最大限の柔軟性を提供するために、個別制御で、多相動作をさせることができます。
Hブリッジアーキテクチャは、大電流アプリケーション向けの最も効率的な昇降圧トポロジーの1つです。このデバイスは、電流モード (LEDドライバ、バッテリー充電器など) または電圧レギュレーターとして動作し、単一のDC-DCコンバーターで複数のLED機能 (LB、HB、DRLなど) を駆動できるため、よりコンパクトで効率的な設計が可能です。
- '- 自動車アプリケーションで非常に高い効率で高出力LEDおよびレーザーモジュールを駆動するよう特別に設計されています。
- 高出力マトリクスおよびピクセル光源用の電源(例:DMDまたはパラレルLEDマトリクスアレイ用のLEDまたはレーザーモジュール)。
- USB、モバイルワイヤレス充電器、カメラモジュールなどの多目的事前規制など、>10Aの電流でも非LEDアプリケーション。
- 汎用の電流/電圧制御DC-DC LEDドライバ。
- 小型マルチチャネルLEDドライバモジュール(複合負荷用のシングルDC-DC)
- 大電流電圧レギュレータ
- ワイヤレスインキャビンチャージャー
同期整流コンセプトは、最大のシステム効率で高出力LEDを駆動する場合や、照明および非照明アプリケーションに高出力の定電圧電源を提供するのに役立ちます。TLD5501-2QVの両方のDC-DCチャネルは、さまざまなアプリケーションに最大限の柔軟性を提供するために、個別制御で、多相動作をさせることができます。
Hブリッジアーキテクチャは、大電流アプリケーション向けの最も効率的な昇降圧トポロジーの1つです。このデバイスは、電流モード (LEDドライバ、バッテリー充電器など) または電圧レギュレーターとして動作し、単一のDC-DCコンバーターで複数のLED機能 (LB、HB、DRLなど) を駆動できるため、よりコンパクトで効率的な設計が可能です。
- '- 自動車アプリケーションで非常に高い効率で高出力LEDおよびレーザーモジュールを駆動するよう特別に設計されています。
- 高出力マトリクスおよびピクセル光源用の電源(例:DMDまたはパラレルLEDマトリクスアレイ用のLEDまたはレーザーモジュール)。
- USB、モバイルワイヤレス充電器、カメラモジュールなどの多目的事前規制など、>10Aの電流でも非LEDアプリケーション。
- 汎用の電流/電圧制御DC-DC LEDドライバ。
- 小型マルチチャネルLEDドライバモジュール(複合負荷用のシングルDC-DC)
- 大電流電圧レギュレータ
- ワイヤレスインキャビンチャージャー