ICE5QSBG 第5世代準共振フライバックPWM コントローラーは、高性能と完全な保護機能を提供し、AC-DC電力変換におけるシステムの堅牢性を向上させます。 新しいQR 疑似共振 (特許出願中) スイッチングは、high/low ライン入力間のスイッチング周波数の広がりを制限し、EMIシグネチャーを低減します。 設計者は、より高いスイッチング周波数とより小さな磁気部品を使用することにより、システム設計コストを削減できます。
製品
概要
主な利点: 最新のCoolMOS™ P7ファミリーと擬似共振スイッチング方式による高効率、システム動作の中断を最小限に抑える自動再起動リカバリー方式、システムの堅牢性を高めるための広範な保護範囲、カスコード構成による迅速な起動性能。
主なアプリケーションは、サーバー、PC電源、エアコン、冷蔵庫、オーディオ用のオフライン補助SMPS、およびアダプター、セットトップボックス、浄水器、テレビ、産業用SMPS、およびPoE 用のメインSMPS です。
周波数変調、超低スタンバイ消費電力、および広範な保護機能により、低EMI と高効率、信頼性、コスト効率の高い設計が可能になります。 起動セルがなく、補助電源が供給されるメインコンバーターに適しています。 ブラウンアウト、OLPの調整可能なブランキング時間などの追加の保護機能が搭載されています。主なアプリケーションには、LCD / PDP TV用のメインコンバーター補助電源などがあります。
主な利点: 最新のCoolMOS™ P7ファミリーと擬似共振スイッチング方式による高効率、システム動作の中断を最小限に抑える自動再起動リカバリー方式、システムの堅牢性を高めるための広範な保護範囲、カスコード構成による迅速な起動性能。
主なアプリケーションは、サーバー、PC電源、エアコン、冷蔵庫、オーディオ用のオフライン補助SMPS、およびアダプター、セットトップボックス、浄水器、テレビ、産業用SMPS、およびPoE 用のメインSMPS です。
周波数変調、超低スタンバイ消費電力、および広範な保護機能により、低EMI と高効率、信頼性、コスト効率の高い設計が可能になります。 起動セルがなく、補助電源が供給されるメインコンバーターに適しています。 ブラウンアウト、OLPの調整可能なブランキング時間などの追加の保護機能が搭載されています。主なアプリケーションには、LCD / PDP TV用のメインコンバーター補助電源などがあります。