MOTIX™ TLE987x、TLE989x、TLE995xは、Arm® Cortex®-Mをベースに3相ブリッジドライバを統合した32ビットモーター制御SoCソリューションです。LINまたはCAN/CAN-FD通信インターフェースを搭載し、ブラシレスDC車載アプリケーション向けの最小システムソリューションを提供します。さらに、TLE989xとTLE995xは、ASIL B規格の安全性とセキュアなモーター制御を提供します。
主な機能
- Arm® Cortex® M
- 最大60 MHz 周波数
- 最大256 kB フラッシュ
- 3相ブリッジドライバIC
- 統合LIN/CAN FDトランシーバー
- 最大175°Cの温度範囲Tj
- PWM機能
- FOC機能
- ASIL B (TLE989xおよびTLE995x)
- セキュリティ機能 (TLE989xおよびTLE995x)
- 適応型MOSFET制御 (TLE989x)
用途
ファミリーの比較
製品
概要
Arm® Cortex®-M3および3フェーズブリッジドライバを備えたシステムオンチップ(SoC)
MOTIX™の3相BLDCモーター制御ポートフォリオであるTLE987xおよびTLE989xには、CAN-FD/CANまたはLIN通信インターフェースが付属しており、補助ポンプやファンなどの幅広いスマート3相ブラシレスDCモーター制御アプリケーションに対応します。
これは、ターゲットアプリケーションセグメントを最適化するための比類のないレベルの統合とシステムコストを提供します。 これに加えて、フラッシュメモリサイズとMCUシステムクロック周波数の点でスケーラビリティを提供し、センサーベースまたはセンサーレスの幅広いモーター制御アルゴリズムをサポートします。 さらに、TLE989xファミリーはASIL B安全レベルとセキュアなモーター制御を提供します。
3相モータ制御用のMOTIX™ TLE987x、TLE989x、およびTLE995xファミリは、ブラシ付きモータ制御用のHブリッジドライバファミリ(TLE986x、TLE988x、TLE994x)を統合したインフィニオンのMOTIX™マイクロコントローラ(SoC)と同じMCUとペリフェラルを使用しており、DCモータ制御アプリケーションとBLDCモータ制御アプリケーション間の設計シナジーを実現します。
- コストと基板スペースの改善を実現 – このチップは小型パッケージで提供され、PCBスペースの節約を可能にします。この機能により、外付け部品の数が少なくて済む≥、VBATTの6VでMOSFETを駆動できるため、システム・レベルでのBOMが削減されます。
- 同じ設計でインキャビンおよびアンダーフード・アプリケーションをサポート – 一部のMOTIX™ TLE987x、TLE989x、およびTLE995xの派生品は、Tj = 175°Cまで認定されているため、ピン、パッケージ、およびソフトウェアの互換性により、ファミリ設計アプローチが可能になります。
- 高レベルのシステム信頼性を実現 – システム・オン・チップには、ディスクリート・アプローチでは実現できない広範な診断機能と保護機能が組み込まれています。また、MOTIX™マイコン(SoC)や外付けのMOFESTも保護できます。
- › 高性能を実現 – この製品ポートフォリオの一部であるMOTIX™ TLE989xファミリーは、CAN/CAN-FD通信インターフェースを備えており、セキュアなモーター制御アプローチにより、高出力3相モーター ドライバ アプリケーションに対応します。
- › 安全性を有効にする – MOTIX™ TLE989xバリアントの一部は、ASIL B定格の安全レベルを持っています。
MOTIX™マイコンツールチェーンとデザインインサポート
MOTIX™ マイクロコントローラー | 32ビット モーター制御SoCソリューションであるMOTIX™ マイクロコントローラー製品は、インフィニオンおよびサードパーティ ベンダーが提供する完全な開発ツールチェーンによってサポートされています。このツールチェーンには、コンパイラー、デバッガー、評価ボード & シールド、リファレンス設計、ローレベルドライバ、検証済みおよび量産可能なモーター制御ソフトウェア、および構成ツールが含まれています。さらに、デザインイン作業をサポートするためのアプリケーションノートも豊富に用意されています。
パートナー(Preferred Design Houses)と協力して、当社の製品を使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットカスタマーサポートを提供します。彼らは、次のようなアプリケーションおよび製品固有のサポートを提供するように訓練されています
- コンサルティング & トレーニング
- ソフトウェアコンポーネントの提供(例)低レベルドライバ、組み込みソフトウェア、シミュレーションモデルなど
- ソフトウェア開発 (例: パラメーター化、カスタマイズ、最適化、チューニングなど)
- メカトロニクス開発 (例:設計、レイアウトおよびシステム開発、システムおよびテスト検証など)
- テスト (例: 測定およびテストサービス、識別、検証、妥当性確認などのテストベンチサービス)
- プロトタイピング (例: ターゲットコスト開発、PCB 設計およびコンポーネントの選択)
- BLDCモータ制御用のMOTIX™モータ制御ライブラリを使用すると、ユーザーはパラメータを簡単に最適化し、構成を実行できます。自動テストとテストカバレッジレポートにより、生産準備が整った品質が保証されます。さらに、モジュール化されたソフトウェアアーキテクチャとプラットフォームアプローチにより、ソフトウェアソリューションはスケーラブルです。
- 低レベルのドライバーは、モジュールごとにファイル ペア (c./.h ファイル) をユーザーに提供し、提供された API を介して実行時にモジュールの初期化と構成を可能にします。低レベルのドライバーは、デモ コードとして提供されます。お客様は、追加のドキュメントやテストレポートにもアクセスできます。
- コンフィグレーションツールは、MOTIX™製品の評価とコンフィグレーションのためのレジスタ設定を定義および生成するためのグラフィカルユーザーインターフェースを提供します。
- シミュレーション&モデリングツールを使用すると、設計の効率的なプロトタイピングと、適切な値とパラメータの計算が可能になります。
- ユーティリティは、ユーザーが読み取り値の取得、データの分析、ダッシュボードの作成など、さまざまなタスクを実行できるようにするツールです。メモリアナライザー。
MOTIX™マイコン(SoC)ファミリの新メンバー:MOTIX™ TLE995x
MOTIX™ TLE995xは、Arm Cortex-M23マイクロコントローラ、不揮発性フラッシュメモリ、高度なアナログおよびミックスドシグナルペリフェラル、LIN通信インターフェース、および駆動ステージをシームレスに統合したシングルチップソリューションです。製品のハイライト:
- コンパクトなデザインの競争力のある価格
- 現行のMOTIX™マイコンポートフォリオ(LINUART、CCU7、ADC12)と比較してハードウェア機能が向上しています。
- 機能安全(ASIL-B)とサイバーセキュリティ(TrustZone)
- FOC機能
- ソフトウェア、ツール、サービスによるプレミアムなデザインインサポート
詳細については、最寄りのインフィニオン営業担当者にお問い合わせください。
Arm® Cortex®-M3および3フェーズブリッジドライバを備えたシステムオンチップ(SoC)
MOTIX™の3相BLDCモーター制御ポートフォリオであるTLE987xおよびTLE989xには、CAN-FD/CANまたはLIN通信インターフェースが付属しており、補助ポンプやファンなどの幅広いスマート3相ブラシレスDCモーター制御アプリケーションに対応します。
これは、ターゲットアプリケーションセグメントを最適化するための比類のないレベルの統合とシステムコストを提供します。 これに加えて、フラッシュメモリサイズとMCUシステムクロック周波数の点でスケーラビリティを提供し、センサーベースまたはセンサーレスの幅広いモーター制御アルゴリズムをサポートします。 さらに、TLE989xファミリーはASIL B安全レベルとセキュアなモーター制御を提供します。
3相モータ制御用のMOTIX™ TLE987x、TLE989x、およびTLE995xファミリは、ブラシ付きモータ制御用のHブリッジドライバファミリ(TLE986x、TLE988x、TLE994x)を統合したインフィニオンのMOTIX™マイクロコントローラ(SoC)と同じMCUとペリフェラルを使用しており、DCモータ制御アプリケーションとBLDCモータ制御アプリケーション間の設計シナジーを実現します。
- コストと基板スペースの改善を実現 – このチップは小型パッケージで提供され、PCBスペースの節約を可能にします。この機能により、外付け部品の数が少なくて済む≥、VBATTの6VでMOSFETを駆動できるため、システム・レベルでのBOMが削減されます。
- 同じ設計でインキャビンおよびアンダーフード・アプリケーションをサポート – 一部のMOTIX™ TLE987x、TLE989x、およびTLE995xの派生品は、Tj = 175°Cまで認定されているため、ピン、パッケージ、およびソフトウェアの互換性により、ファミリ設計アプローチが可能になります。
- 高レベルのシステム信頼性を実現 – システム・オン・チップには、ディスクリート・アプローチでは実現できない広範な診断機能と保護機能が組み込まれています。また、MOTIX™マイコン(SoC)や外付けのMOFESTも保護できます。
- › 高性能を実現 – この製品ポートフォリオの一部であるMOTIX™ TLE989xファミリーは、CAN/CAN-FD通信インターフェースを備えており、セキュアなモーター制御アプローチにより、高出力3相モーター ドライバ アプリケーションに対応します。
- › 安全性を有効にする – MOTIX™ TLE989xバリアントの一部は、ASIL B定格の安全レベルを持っています。
MOTIX™マイコンツールチェーンとデザインインサポート
MOTIX™ マイクロコントローラー | 32ビット モーター制御SoCソリューションであるMOTIX™ マイクロコントローラー製品は、インフィニオンおよびサードパーティ ベンダーが提供する完全な開発ツールチェーンによってサポートされています。このツールチェーンには、コンパイラー、デバッガー、評価ボード & シールド、リファレンス設計、ローレベルドライバ、検証済みおよび量産可能なモーター制御ソフトウェア、および構成ツールが含まれています。さらに、デザインイン作業をサポートするためのアプリケーションノートも豊富に用意されています。
パートナー(Preferred Design Houses)と協力して、当社の製品を使用するシステムに対して最適化されたオープンマーケットカスタマーサポートを提供します。彼らは、次のようなアプリケーションおよび製品固有のサポートを提供するように訓練されています
- コンサルティング & トレーニング
- ソフトウェアコンポーネントの提供(例)低レベルドライバ、組み込みソフトウェア、シミュレーションモデルなど
- ソフトウェア開発 (例: パラメーター化、カスタマイズ、最適化、チューニングなど)
- メカトロニクス開発 (例:設計、レイアウトおよびシステム開発、システムおよびテスト検証など)
- テスト (例: 測定およびテストサービス、識別、検証、妥当性確認などのテストベンチサービス)
- プロトタイピング (例: ターゲットコスト開発、PCB 設計およびコンポーネントの選択)
- BLDCモータ制御用のMOTIX™モータ制御ライブラリを使用すると、ユーザーはパラメータを簡単に最適化し、構成を実行できます。自動テストとテストカバレッジレポートにより、生産準備が整った品質が保証されます。さらに、モジュール化されたソフトウェアアーキテクチャとプラットフォームアプローチにより、ソフトウェアソリューションはスケーラブルです。
- 低レベルのドライバーは、モジュールごとにファイル ペア (c./.h ファイル) をユーザーに提供し、提供された API を介して実行時にモジュールの初期化と構成を可能にします。低レベルのドライバーは、デモ コードとして提供されます。お客様は、追加のドキュメントやテストレポートにもアクセスできます。
- コンフィグレーションツールは、MOTIX™製品の評価とコンフィグレーションのためのレジスタ設定を定義および生成するためのグラフィカルユーザーインターフェースを提供します。
- シミュレーション&モデリングツールを使用すると、設計の効率的なプロトタイピングと、適切な値とパラメータの計算が可能になります。
- ユーティリティは、ユーザーが読み取り値の取得、データの分析、ダッシュボードの作成など、さまざまなタスクを実行できるようにするツールです。メモリアナライザー。
MOTIX™マイコン(SoC)ファミリの新メンバー:MOTIX™ TLE995x
MOTIX™ TLE995xは、Arm Cortex-M23マイクロコントローラ、不揮発性フラッシュメモリ、高度なアナログおよびミックスドシグナルペリフェラル、LIN通信インターフェース、および駆動ステージをシームレスに統合したシングルチップソリューションです。製品のハイライト:
- コンパクトなデザインの競争力のある価格
- 現行のMOTIX™マイコンポートフォリオ(LINUART、CCU7、ADC12)と比較してハードウェア機能が向上しています。
- 機能安全(ASIL-B)とサイバーセキュリティ(TrustZone)
- FOC機能
- ソフトウェア、ツール、サービスによるプレミアムなデザインインサポート
詳細については、最寄りのインフィニオン営業担当者にお問い合わせください。