TLV4906L
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
Product details
-
Bhyst1.5 mT
-
Bop10 mT
-
Brp8.5 mT
-
インターフェースopen collector
-
温度-40 °C to 125 °C
-
種類Unipolar
-
製品の説明Unipolar Hall switch for consumer applications in a leaded package
-
製品カテゴリSensors
-
言語Magnetics
-
電源電圧2.7 V to 18 V
|
OPN
|
TLV4906LHALA1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 2000 | |
| 包装形態 | AMMO-PACK | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 2000 |
| 包装形態 | AMMO-PACK |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- 2.7 V to 18 V supply voltage operation.
- Operation from unregulated power supply.
- High sensitivity and high stability of the magnetic switching points.
- High resistance to mechanical stress by active error compensation.
- Reverse battery protection (-18 V).
- Superior temperature stability.
- Low jitter (typically 1 μs).
- High ESD performance (± 4 kV HBM).
- Digital output signal (open-drain).
- Lead-free and halogen-free green SMD package
- Not suitable for automotive applications