TLE4946-1L
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
Product details
-
Bhyst30 mT
-
Bop15 mT
-
Brp-15 mT
-
インターフェースopen collector
-
温度-40 °C to 170 °C
-
種類Latch
-
製品の説明Automotive qualified Hall latch in a leaded package
-
製品カテゴリSensors
-
言語Magnetics
-
電源電圧2.7 V to 24 V
|
OPN
|
TLE49461LHALA1 | |
|---|---|---|
| 製品ステータス | discontinued | |
| インフィニオンパッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 包装サイズ | 2000 | |
| 包装形態 | AMMO-PACK | |
| 水分レベル | N/A | |
| モイスチャーパッキン | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS準拠 | Yes | |
|
Infineon stock last updated:
|
||
|
|
||
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオンパッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 包装サイズ | 2000 |
| 包装形態 | AMMO-PACK |
| 水分レベル | - |
| モイスチャーパッキン | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS対応 | |
機能
- 2.7 V to 24 V supply voltage operation
- Operation from unregulated power supply
- High sensitivity and high stability of the magnetic switching points
- High resistance to mechanical stress by Active Error Compensation
- Reverse battery protection (– 18 V)
- Superior temperature stability
- Peak temperatures up to 195°C without damage
- Low jitter (typ. 1 μs)
- High ESD performance (± 6 kV HBM)
- Digital output signal
- Leaded package PG-SSO-3-2