これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る これはサポート終了製品であることに注意してください。 新しい代替製品バージョンを見る
生産終了
生産終了
RoHS準拠
鉛フリー

TDM3885

生産終了
IPOL 4 A single output high-efficiency buck regulator module with integrated inductor

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

Product details

  • Iout max
    4 A
  • スイッチング周波数
    600 kHz
  • トポロジー
    Buck
  • パッケージ
    PG-LGA-15
  • パワーグッド
    Yes
  • ファミリー
    IPOL Module
  • モイスチャー感度レベル
    3
  • レギュレーター タイプ
    Single Output
  • 入力電圧
    4.7 V to 14 V
  • 内部バイアスLDO
    Yes
  • 出力数
    1
  • 出力電圧
    0.5 V to 5 V
  • 技術
    EaSy COT
  • 産業向け24 V入力
    No
  • 種類
    Single phase
  • 製品カテゴリ
    Analog Power Module
  • 認定
    Industrial
  • 過電圧保護
    Yes
OPN
TDM3885XUMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 N/A
包装サイズ 2500
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 3
モイスチャーパッキン DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS準拠 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス discontinued
インフィニオンパッケージ
パッケージ名 -
包装サイズ 2500
包装形態 TAPE & REEL
水分レベル 3
モイスチャーパッキン DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
The TDM3885 IPOL power module with integrated inductor is a complete 4 A buck converter. It offers a high-efficiency load and line regulation over a wide input supply range with a compact design. With integrated inductor and capacitors, it reduces external components and saves 80% of PCB area. Therefore, TMD3883 allows a much higher power density while minimizing the parasitic parameters.

機能

  • Optimized module with inductor included
  • Micro-sized 3.1 mm x 3.8 mm x 2.3 mm
  • Continuous 4 A load capability
  • Single input voltage range (4.5V to 14V)
  • 600 kHz switching frequency
  • 10 µA supply current at shutdown
  • Enhanced stability IPOL engine
  • Enhanced light load efficiency
  • Forced continuous conduction mode option
  • Thermally compensated OCP
  • Soft-start with pre-bias capability
  • Precision reference (0.5 V)

利点

  • Easy design with fewer components
  • High power density
  • High efficiency
  • Reduced BOM, 80% area saving
  • Low parastics improves performance
  • longer battery life
  • High reliability Internal inductor

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }