SAK-TC265DC-40F200W BC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
# コア数 / ロックステップ コア数2/1
-
A/D入力ライン (incl. FADC)53
-
ADCモジュール数7
-
ASIL/SIL対応ASIL-D/SIL-3
-
CAN ノード5
-
DMAチャネル48
-
DSP機能Yes
-
EEPROMエミュレーションYes
-
eMMCNo
-
I/O 動作電圧 範囲3.3 V~5 V
-
LIN4
-
SPI4
-
SRAM (キャッシュ含む)240 KByte
-
ウォッチドッグ タイマーYes
-
オシレーター ウォッチドッグYes
-
オンチップクロック生成Yes
-
オンチップ電圧レギュレータYes
-
ハードウェアアクセラレーターNo
-
ファミリーAURIX™ 1G
-
プログラムメモリ2.5 MByte
-
メモリの種類Flash
-
リアルタイムクロックYes
-
分類ISO 26262-compliant
-
命令幅 ([bits])32/16
-
外部バス インターフェースNo
-
浮動小数点ユニットYes
-
温度-40°C - +125°C
-
追加機能Dual Core, Lockstep, Safety IO Monitor, Stand-By Controller
-
高速フラッシュプログラミングNo
|
OPN
|
TC265DC40F200WBCKXUMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | on request |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | on request |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Dual TriCore with 200MHz/ DSP functionality
- Up to 2.5MB Flash w/ ECC protection
- Up to 240KB RAM w/ ECC protection
- 48x DMA channels
- Redundant and diverse timer modules (GTM, CCU6 , GPT12)
- Safety management unit ( SMU )
- 3x Delta-Sigma ADC converters
- 48x 12bit SAR ADC converter
- Powerful Generic Timer Module (GTM)
- SENT, PSI5, PSI5S sensor interfaces
- State of the art connectivity: Ethernet 100 Mbit, 1x FlexRay, CAN, CAN FD, 4x LIN, 4x SPI
- Single voltage supply 5V or 3.3V
- PG-LQFP-176 Package
- Developed and documented following ISO 26262 to support safety requirements up to ASIL-D
- AUTOSAR V3.2 and V4.x
- Ambient temperature range -40C°...+125C°
利点
- Diverse Lockstep architecture to reduce development effort for ASIL-D systems
- High integration for reduced complexity and significant cost savings
- Innovative single supply concept for best-in-class power consumption and cost savings in external supply
- Scalability in terms of performance, packages, memory and peripherals for flexibility across platform concepts
- Available as single and lockstep core
- Latest connectivity CAN FD (flexible data rate)
- Scalable safety from QM to ASIL D for Industrial and Automotive Applications
- Hot package options for extended temperature range
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.