S25FL128SAGMFI013
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FL128SAGMFI013

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FL128SAGMFI013
S25FL128SAGMFI013
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / -
  • インターフェース帯域幅
    52 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FL-S
  • メモリ容量
    128 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Industrial

OPN
S25FL128SAGMFI013
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (002-15547)
梱包サイズ 1450
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (002-15547)
梱包サイズ 1450
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
S25FL128SAGMFI013は128 MbのSPI NORフラッシュメモリで、65 nm MIRRORBIT™技術とEclipseアーキテクチャを採用。SPIマルチI/OおよびDDR読出しに対応し、最大133 MHz、クワッドSDRで52 MBps、クワッドDDRで80 MBpsの読出し速度。2.7 V~3.6 Vのコア電圧、1.65 V~3.6 VのI/O電圧で動作し、AEC-Q100 Grade 1(-40°C~+125°C)認定済み。データ保持20年、書き換え10万回です。

特長

  • MIRRORBIT™技術で1セル2ビット保存
  • Eclipseアーキ高速書込/消去
  • SPIマルチI/O:x1/x2/x4対応
  • SDR/DDR読出最大80 MBps
  • 256B/512Bページ書込バッファ
  • ハイブリッド/ユニフォーム消去
  • 10万回書換耐久
  • 20年データ保持
  • 1024バイトOTP領域
  • 高度なセクタ/ブロック保護
  • コア2.7-3.6 V、I/O 1.65-3.6 V
  • 動作温度–40°C~+125°C

利点

  • 大容量で信頼性高いデータ保存
  • 高速書込/消去で性能向上
  • 柔軟I/Oで幅広い互換性
  • 高速読出でXIPに最適
  • 効率的な書込バッファで高速化
  • 多様な消去で旧設計移行容易
  • 長寿命で保守負担軽減
  • 長期データ保持で信頼性
  • OTP領域でセキュリティ向上
  • 強力な保護でデータ損失防止
  • 広電圧範囲で多様な機器対応
  • 広温度範囲で過酷環境対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ