IQEH64NE2LM7UCGSC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)348 A
-
IDpuls (最大)1392 A
-
QG (typ @10V)48 nC
-
QG (typ @4.5V)22 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)0.98 mΩ
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.64 mΩ
-
Special FeaturesLogic Level, Hard-switching optimized, Dual-Side Cooling
-
VDS (最大)25 V
-
VGS(th) 範囲1.4 V~2 V
-
VGS(th)1.7 V
-
パッケージPQFN 3.3x3.3 Source-Down
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IQEH64NE2LM7UCGSCATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 6000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Hard- and soft-switching optimizations
- Hard-switch.: Miller ratio, FOM, RDS(on)10
- Soft-switch.:RDS(on)45, FOMQg
- +175°C junction temperature rating
- Source-down package variants
- Center-gate footprint, DSC overmolded
利点
- Application-specific optimization
- Improved performance efficiency
- Advanced induced turn-on ruggedness
- Reduced driver and switching losses
- Reduced conduction losses
- Increased reliability and power density
- Superior thermal capabilities
- Reduced package parasitics
- Simplified paralleling of MOSFETs
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.