IQEH46NE2LM7UCGSC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)440 A
-
IDpuls (最大)1760 A
-
QG (typ @10V)57 nC
-
QG (typ @4.5V)27 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)0.46 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)0.76 mΩ
-
Special FeaturesLogic Level, Hard-switching optimized, Dual-Side Cooling
-
VDS (最大)25 V
-
VGS(th) 範囲1.4 V~2 V
-
VGS(th)1.7 V
-
パッケージPQFN 3.3x3.3 Source-Down
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IQEH46NE2LM7UCGSCATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 6000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- ハードスイッチングとソフトスイッチングの最適化
- ハードスイッチング最適化: ミラー比、FOM、RDS(on)10
- ソフトスイッチング最適化: RDS(on)45,FOMQg
- +175°C接合部温度に対応
- ソースダウンパッケージのバリエーション
- センターゲート構造、両面放熱、オーバーモールド パッケージ
利点
- アプリケーションのニーズに応じた最適化
- 高い性能と効率
- 高度な誘導ターンオン防止機能
- ドライバ損失とスイッチング損失の低減
- 導通損失の低減
- 信頼性と電力密度の向上
- 優れた熱特性
- パッケージの寄生容量の削減
- MOSFETの並列接続の簡素化
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.