ID (@25°C) (最大)224 A
-
IDpuls (最大)896 A
-
Ptot (最大)107 W
-
QG (typ @4.5V)18.9 nC
-
QG (typ @10V)40 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.15 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)1.45 mΩ
-
RthJC (最大)1.4 K/W
-
Special FeaturesLogic Level, Dual-Side Cooling
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.6 V
-
パッケージPQFN 3.3x3.3 Source-Down
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IQE012N03LM5CGSCATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 6000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 拡張ゲート電圧定格
- 175°Cの温度定格
- 最高の価格性能比
- 両面放熱のバリエーションを取り揃えたパッケージ
利点
- ゲート電圧オーバードライブ
- Cgの高速充放電
- 信頼性の向上
- 高電力密度
- 競争力のある価格
- 優れた熱性能
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.