ID (@25°C) (最大)379 A
-
QG (typ @4.5V)29 nC
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)0.57 mΩ
-
Special FeaturesLogic Level, Switching optimized
-
VDS (最大)15 V
-
VGS(th) 範囲1.2 V~2 V
-
VGS(th)1.6 V
-
パッケージPQFN 3.3x3.3 Source-Down
-
動作温度 範囲-55 °C~150 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IQE004NE1LM7CGATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | PQFN 3.3x3.3 Source-Down | |
| 梱包サイズ | 5000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN,MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | PQFN 3.3x3.3 Source-Down |
| 梱包サイズ | 5000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN,MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- New 15 V trench power MOSFET technology
- RDS(on) of 0.45 mOhm
- Outstanding FOMQOSS/FOMQg
- Ultra-low package parasitics
- Center-Gate footprint
利点
- Top fit in high-ratio DC-DC conversion
- Reduced conduction losses
- High efficiency
- Best switching performance
- Center-Gate for ideal parallelization
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.