ID (@25°C) (最大)205 A
-
IDpuls (最大)820 A
-
Ptot (最大)375 W
-
QG (typ @10V)168 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.83 mΩ
-
VDS (最大)100 V
-
VGS(th) 範囲2.2 V~3.8 V
-
VGS(th)3 V
-
パッケージTO-220
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Very low RDS(on)
- O/P capacitance reduction of up to 44%
- Industry standard package
利点
- Less paralleling and cooling required
- Highest system reliability
- System cost reduction
- Low voltage overshoot
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.